Skip to main content

Otthonod tökéletes hőmérsékletre történő hűtése és fűtése több tényezőtől függ

A gyakran hallható tanács szerint érdemes egész évben állandó hőmérsékleten tartani az otthonunkat. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a legkényelmesebb vagy legenergiahatékonyabb megoldást. Ami télen kellemes hőmérsékletnek érződik, az nyáron akár túl hideg is lehet. De akkor milyen hőmérsékletet érdemes beállítani a meleg hónapokban?

Hogyan hűti otthonodat a klíma / levegő-levegő hőszivattyú nyáron?

A levegő-levegő hőszivattyú - közismert nevén a klímaberendezés - nyáron hatékonyan segít kellemes hőmérsékletet teremteni otthonodban. Működés közben a beltéri egységeken keresztül elvonja a hőt a helyiségek levegőjéből, majd a kültéri egységen keresztül a szabadba vezeti azt. A folyamat megfordítható: a hidegebb hónapokban a levegő-levegő hőszivattyú fűtésre is használható, így egész évben hozzájárulhat az otthon komfortos hőmérsékletének fenntartásához.

Milyen hőmérsékletet érdemes beállítani kánikulában?

Gyakran hallani, hogy az ideális beltéri hőmérséklet egész évben 21–22 °C. Ez azonban nyáron sokak számára túlságosan hűvös lehet, különösen akkor, ha odakint jelentősen magasabb a hőmérséklet.

Otthonod hűtésekor általában érdemes mérsékelt különbséget tartani a külső és a beltéri hőmérséklet között. Jó irányadó lehet például a körülbelül 4 °C-os eltérés. Ha túl nagy a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között, kellemetlen lehet a hirtelen váltás, amikor kilépsz a forró levegőre. A mérsékeltebb hőmérséklet-beállítás ráadásul az energiafogyasztás csökkentéséhez is hozzájárulhat.

Végső soron az a legfontosabb, hogy te és a veled élők komfortosan érezzétek magatokat otthon. Nem mindenki viseli ugyanúgy a meleget: az idősek és a kisgyermekek például különösen érzékenyek lehetnek a magas hőmérsékletre. A háziállatok számára is fontos, hogy ne legyen túl meleg vagy túl hideg a környezetük.

Az ideális hőmérséklet helyiségenként is eltérhet. Előfordulhat például, hogy a hálószobában hűvösebb levegőt szeretnél, mint a nappaliban.

A komfortérzetet ráadásul számos más tényező is befolyásolja. Fontos szerepe lehet például az ablakok számának és tájolásának, a beáramló napsütésnek, valamint olyan berendezési elemeknek is, mint a függönyök vagy a szőnyegek. Ezek mind hatással lehetnek arra, hogyan érzékeljük az adott helyiség hőmérsékletét.

Melyik beállítás a legjobb, amikor egy forró napon otthon tartózkodsz?

Akár a távirányítóval, akár a Daikin Onecta alkalmazáson keresztül szabályozod a hőmérsékletet, a különböző élethelyzetekhez igazíthatod a rendszer működését. Különböző időprogramokat állíthatsz be a hét minden napjára, akár napi hat különböző hőmérséklet-beállítással.

Megadhatsz például egy kellemesebb hőmérsékletet arra az időszakra, amikor otthon tartózkodsz, és egy másikat azokra az órákra, amikor nincs senki otthon. Így elkerülheted a felesleges energiafelhasználást és költségeket, hiszen nem szükséges folyamatosan ugyanazon a hőmérsékleten tartani az otthonodat akkor sem, amikor üresen áll.

Ha pedig multi-split levegő-levegő hőszivattyús rendszert használsz – amelynél egy kültéri egységhez akár öt beltéri egység is csatlakozhat –, az egyes helyiségekben eltérő hőmérsékletet is beállíthatsz. Így minden helyiség komfortját az ott tartózkodók igényeihez igazíthatod.

Legyen más a hőmérséklet-beállítás télen és nyáron?

Röviden: igen, érdemes különbséget tenni.

Nincs feltétlenül értelme egész évben ugyanazt a hőmérsékletet fenntartani, ha az adott évszakban nem biztosít megfelelő komfortérzetet – ráadásul ez felesleges energiafelhasználással és magasabb költségekkel is járhat. Környezetvédelmi szempontból sem feltétlenül ez a legkedvezőbb megoldás.

A klíma (levegő-levegő hőszivattyú) egyik legnagyobb előnye éppen a rugalmasság: segítségével az otthonod hőmérsékletét az évszakhoz, az aktuális időjáráshoz és a mindennapi életviteledhez igazíthatod, legyen szó fűtésről vagy hűtésről.