Skip to main content

Akár több helyiséget is hűthetsz vagy fűthetsz - tudd meg, hogyan

A levegő-levegő hőszivattyúk (más néven klímák) elképesztően rugalmasak és sokoldalúak: egyszerre akár több helyiséget is képesek fűteni vagy hűteni. Csupán a megfelelő típusú rendszert kell kiválasztanod, elegendő számú beltéri hőszivattyúval az optimális kényelem érdekében, mindenhol. Itt vannak a lehetőségeid.

Hány helyiséget fűthetek vagy hűthetek a levegő-levegő hőszivattyúval?

A levegő-levegő hőszivattyúddal több helyiséget is fűthetsz vagy hűthetsz. Egy split rendszer részeiként dolgoznak. A kültéri egység otthonod külső részére lesz felszerelve, és ehhez csatlakozik egy vagy több beltéri egység. Az egység a külső levegőből vonja el a meleget, majd a megfelelő hőmérsékletű levegőt elosztja otthonodban.

Háromféle rendszer közül választhatsz.

Páros rendszer. Ez egy beltéri és egy kültéri egységből áll. Egy helyiség fűtését és hűtését teszi lehetővé, és kisebb, nyitott elrendezésű helyiségekben működik a legjobban.

Választhatsz oldalfali, parapetes vagy légcsatornázható beltéri egységet is. Minden Daikin modellt úgy terveztük, hogy zavartalanul illeszkedjen otthonos belső terébe.

Multi rendszer. A kültéri egység akár öt beltéri egységhez is csatlakoztatható, ezzel lehetővé téve több helyiség hőmérsékletének egyidejű szabályozását. Ezzel a legtöbbet hozhatod ki kültéri egységedből, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Minden helyiségbe különböző stílusú vagy méretű egység kerülhet az adott helyiség területének és preferenciáidnak megfelelően. Például egy kisebb egységet szeretnél a hálószobába, míg a nappaliban egy nagyobb, erősebb egységre lenne szükség.

A távirányítóval vagy az alkalmazásban egyedileg szabályozhatod az egyes egységeket, így különböző, hűvösebb vagy melegebb hőmérsékletet állíthatsz be a helyiségekben.

Multi-plus rendszer. Ez a rendszer a fűtés és hűtés mellett melegvíz-ellátást is biztosít. Az akár három beltéri egység mellé egy 90 vagy 120 literes melegvíz-tartályt is csatlakoztathatsz egyetlen kültéri egységhez. Ez főként maximum 80 m² területű otthonokban ideális.

Lehetséges egyszerre hűteni és fűteni otthonom különböző helyiségeit?

Nem. Habár a beltéri egységek különböző hőmérsékletre állíthatók be, így az egyik helyiség melegebb, a másik hűvösebb lesz, a levegő-levegő hőszivattyúk egyszerre csak hűteni vagy fűteni tudnak.

Minden helyiségben szükség van a levegő-levegő hőszivattyúra?

Nem, nincs szükség minden helyiségben külön egységre. A Daikin levegő-levegő hőszivattyúi 1,5 kW - 7 kW közötti kapacitásúak, így nagyobb területet is képesek lehűteni vagy felfűteni. A multi rendszerrel szükség esetén a későbbiekben egy további beltéri egység is telepíthető - kültéri egységenként maximum 5 beltéri egység.

Maximális rugalmasság több helyiségben

Ez a rendszer páratlan rugalmasságot és diszkrét működést garantál optimális teljesítmény és kivételes energiahatékonyság mellett több helyiségben is. A Daikin termékek egyszerűen telepíthetők és könnyen karbantarthatók, és épp megfelelő hőmérsékletet biztosítanak otthonod minden pontján.