Skip to main content

A jobb szellőztetés biztonsági előnyei

Tisztában vagy az otthonod rossz szellőztetésének összes veszélyével? A jó szellőztető rendszer mindenféle, a mentális vagy fizikai egészségre gyakorolt negatív hatástól megóvhat téged.

Öt rejtett veszély, amelyet megelőzhetsz egy szellőztető rendszerrel

Nagyon sok oka van annak, hogy miért előnyös egy szellőztető rendszer az otthonod számára. A megfelelő rendszer megóvhat téged és családodat ezektől a rejtett kockázatoktól.

1. Szén-monoxid-mérgezés

A szén-monoxid (CO) mérgező gáz, amelyet belélegezve megbetegíthet. A CO olyan készülékekből szabadul fel, amelyek gázt, fát, olajat vagy szenet égetnek. Színtelen és szagtalan, ezért nehéz észrevenni. A szellőztetés létfontosságú a CO-mentes levegő biztosításához.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei közé tartozik a fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság, mellkasi- és izomfájdalom, valamint a légszomj. Ha úgy gondolod, hogy CO-mérgezést szenvedtél, azonnal hagyd abba a berendezés használatát. Nyisd ki az ablakokat, menj ki a házból és kérj azonnal orvosi segítséget.

2. Mentális és fizikai betegség

Időnk közel 90%-át épületen belül töltjük, ezért a beltéri levegő minősége létfontosságú fizikai és mentális egészségünk szempontjából. A gyenge szellőztetés fáradtságot okoz, valamint csökkenti a teljesítményt és a koncentrációt. Sokan nappal szellőztetnek, de éjszaka - különösen télen - becsukják az ablakokat, és fáradtan vagy fejfájással ébrednek. A mechanikus szellőztető rendszer megoldást jelent erre a problémára.

3. Meleg és párás körülmények

A hő és a pára ott alakul ki, ahol sok ember dolgozik egy térben. Ez különösen igaz nyáron, amikor az otthoni munkahelyed meleg és fülledt lehet. Ez diszkomfort érzetet kelt, ami fáradtsághoz és csökkent produktivitáshoz vezet. A megfelelő szellőztetés jobb kognitív funkciókat eredményez A szellőztető rendszer által éberebbnek érezheted magad, és képes lehetsz szembenézni a mindennapi élet és a munka kihívásaival.

4. Penész és rothadt felületek

A penésznek való kitettségnek negatív egészségügyi hatásai lehetnek. Az immunrendszeri vagy egyéb problémákkal rendelkező emberekre nagyobb eséllyel van hatással. A fekete penész - néha mérgező penésznek is nevezik - az egyik legrosszabb, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mivel mikotoxinokat szabadít fel. A kutatások szerint a mikotoxinok súlyos egészségügyi problémákhoz vezetnek a szennyezett épületekben élő embereknél.

A penészmérgezés tünetei közé tartoznak a fájdalmak, fejfájás, memóriavesztés, orrvérzés és légszomj. A szellőztetés segít csökkenteni ezek kockázatát. Alacsonyan tartja a páratartalmat a szabadabban áramló levegővel. A szivárgások megszüntetésével is alacsonyan tarthatod a penészesedés kockázatát.

A lakóhelyed éghajlata határozza meg, hogy a nyitott ablakok vagy a gépi szellőztetés a jobb megoldás. Enyhe, ragacsos éghajlaton a légkondicionálás lesz a megmentőd. Magas páratartalom esetén az otthonodban mindenki kellemetlenül fogja magát érezni. Az ablakok kinyitása több nedvességet enged be, ami károsíthatja a fa bútorokat vagy a padlót.

5. A nem megfelelő szellőztetés miatti rossz levegőminőség

Gyakran érzed magad rosszul otthon? Gyakran szenvedsz fáradtságtól, fejfájástól vagy érzed, hogy fülledt otthon a levegő? A megoldás olyan egyszerű is lehet, hogy jobban kellene szellőztetned.

Az átlagos modern otthonok olyan jól szigeteltek, hogy a levegő nem tud bejutni a réseken vagy repedéseken keresztül, mint a régebbi épületeknél. Míg a szigetelés nagyszerű az energiamegtakarításhoz, fontos, hogy az épületet jól szellőztessék.

Az olyan mindennapos tevékenységek, mint a főzés vagy zuhanyzás nedvességet okoznak. Növények, háziállatok és egyszerűen csak a légzés is légszennyezést okoz az otthonodban. A szellőzés hiánya magas páratartalmat és szén-dioxidot eredményez, ami olyan problémákhoz vezet, mint a köhögés, fejfájás, fáradtság, krónikus megfázás, kiszáradás, asztma és allergia.

A gyárak és az autók kipufogógázai szintén nagy mennyiségű CO2-t és más káros anyagokat bocsátanak ki a levegőbe. Ez a levegő mégis tisztább, mint a beltéri levegő. A beltéri légszennyezést a tisztítószerek, festékek, illatanyagok, bútorok és textíliák okozzák. Egy légtisztító biztosítja az egészségre ártalmas anyagok - például a finom por, a pollen és a penész - eltávolítását.

A jó otthoni szellőztetés az egészséged számára is előnyös.

Előzd meg ezt az öt rejtett veszélyt saját magad, fedezd fel a Daikin szellőztető rendszereit.