Skip to main content

Ismerd meg azokat a módszereket, amelyekkel csökkentheted a számládat egy energiatakarékos szellőztető rendszerrel

Tudtad, hogy a szellőztető rendszer kiváló módja az energiaszámlád csökkentésének? Nézzük meg, hogy milyen módokon javítja az otthonod hatékonyságát és minimalizálja a költségeket.

Hogyan működik az energiatakarékos szellőztető rendszer?

Egyre több ember keresi annak lehetőségeit, hogy csökkentsen a számlái összegén. Az energia ára egész Európában emelkedik. Így minden eddiginél fontosabb, hogy az otthonod hatékony maradjon. Tudtad, hogy erre az egyik megoldás a szellőztetés?

Egy szellőztető rendszer telepítése lehet, hogy nem egyértelmű módja a pénz megtakarításának. Azonban csökkentheti az energiafogyasztásodat és hosszú távon az egyéb költségeidet is. A hatékony szellőztetés a házon belül tartja a meleget. Azt is biztosítja, hogy az otthonod levegője tiszta és száraz legyen. A száraz levegőt gyorsabban fel lehet melegíteni, mint a nedveset, így az otthonodat könnyebben és gyorsabban felfűtheted – ezzel pénzt spórolva.

4 funkció, amely csökkenti a házi szellőztető rendszer energiaköltségeit

A szellőztető rendszereknek számos funkciója van, amely fokozza az otthonod energiahatékonyságát.

  1. Hővisszanyerés. A mechanikus szellőztető rendszer hővisszanyerésre is alkalmas. Felveszi a kimeneti levegő hőjét és továbbítja a bejövő friss levegőnek egy hőcserélőn keresztül. Ez jelentősen növeli a hővisszanyerést, továbbá energiát és költséget takarít meg.
  2. Állandóság. Egy szellőztető rendszer biztosítja az otthonod optimális hőmérsékletét. Tehát nem kell a fűtést ki- és bekapcsolnod – ehelyett állandó hőmérsékletet tudsz fenntartani. Ez olcsóbb, mint a fűtőberendezések rövid időszakokra történő, magas hőmérsékletre állítása.
  3. Nyomás. Egy okos szellőztető rendszer pozitív értéken tartja a házon belüli nyomást. Ez azt jelenti, hogy az otthonodban lévő nyomás megegyezik a kültéri nyomással. Ez csökkenti a levegőben lévő nedvesség kockázatát, mivel továbbra is beengedi a friss levegőt, miközben eltávolítja a párás levegőt. Ezáltal könnyebb a hatékony fűtést kivitelezni.
  4. Igény szerinti szellőztetés: Csak akkor, ott és addig szellőztess, amikor, ahol és ameddig szükséges. Ezáltal elkerülöd a szükségtelen túlszellőztetést

Többet akarsz megtudni az energiahatékony szellőztető rendszereinkről? Tekintsd meg a Daikin kínálatát és figyeld meg, hogyan csökkentheted az energiaköltségeidet.