Skip to main content

Nézzük végig, hogyan lesz az ötletből megvalósítás! 

Örülünk, hogy hőszivattyúban gondolkodsz otthonod fűtése céljából! Jó választás, hiszen a hőszivattyú egy jövőbiztos megoldás. Az alábbiakban szeretnénk segíteni, hogy mihamarabb tisztában legyél a telepítés várható költségeivel és körülményeivel, ha a Daikin Márkabolt mellett döntesz, és egy szakértő, gyártói képviselet kezében szeretnéd tudni a tervezéstől a kivitelezésen át a  karbantartásokig, szervizelésig a teljes folyamatot. 

1. LÉPÉS: TÖLTSD KI AZ AJÁNLATKÉRŐ ŰRLAPOT

Az űrlap kitöltése segít nekünk abban, hogy lássuk, milyen termék iránt érdeklődsz és hol van az ingatlanod. Az űrlap kitöltése után felvesszük veled a kapcsolatot, és vagy márkaboltunk vagy egy minősített Daikin partner megkeres az ajánlattal, vagy egyeztet veled a további részletekről.

Kérjük, add meg a projekted pontos részleteit.

  • Telepítés helyszíne, várható kivitelezés
  • Írd le a megjegyzésbe, mit tervezel. Egyszerűen csak lecseréled a meglévő központi fűtési rendszered? Felújítást tervezel? Vagy új házat építesz?
  • Esetleg kinéztél már egy Daikin terméket, ami megfelelőnek tűnik számodra. Melyik termék érdekel?

Igyekszünk megtalálni számodra a hozzád legközelebbi, megbízható, minősített hőszivattyú telepítő szakemberünket.

2. LÉPÉS: ÖSSZEHOZUNK TÉGED EGY KÖZELI HŐSZIVATTYÚ-TELEPÍTŐ SZAKEMBERREL

Nagyszerű! Az űrlap kitöltésével megtetted az első lépést az otthonod hőszivattyúval történő fűtése-hűtése érdekében. Mi történik ezután?

Először is, összekötünk egy független, Daikin termékek telepítésében tapasztalt hőszivattyú-telepítő szakemberrel a közeledben.

Mi kiválasztunk egy hőszivattyú telepítő szakembert ezen kritériumok alapján:

  • Tapasztalt telepítő szakember a számodra megfelelő Daikin termékhez
  • Beszéli a te anyanyelvedet
  • Elérhető új projektekhez
  • Közel van hozzád
  • A legjobb visszajelzésekkel rendelkezik

Kérjük, adj nekünk pár napot, hogy összehozzunk Téged a hőszivattyú telepítő szakemberrel.

Egy-két munkanappal az űrlap kitöltését követően küldünk Neked egy e-mailt a projektedhez legjobb telepítő szakember nevével.

3. LÉPÉS: A TELEPÍTŐ SZAKEMBER FELVESZI VELED A KAPCSOLATOT

Pár nappal azután, hogy megkaptad a telepítő szakember nevét, ő felveszi Veled a kapcsolatot, hogy egyeztessétek a helyszíni felmérést. (Természetesen, ha jobban szeretnéd, Te is felveheted a kapcsolatot a telepítő szakemberrel, miután megkaptad az adatait.)

4. LÉPÉS: HELYSZÍNI FELMÉRÉS

A helyszíni felmérésen a hőszivattyú telepítő szakember egyezteti az igényeket és felméri az otthonod lehetőségeit. Ezen információk birtokában az igényeidnek leginkább megfelelő rendszert tudjuk Neked ajánlani.

A telepítő szakember leellenőrzi a következőket:

A házad energiahatékonysága. Milyen anyagokat használtak fel a ház építéséhez? Mennyire szigetelt? Milyen üvegezésű az ablakod?

A meglévő fűtési rendszered és az ingatlan hőszükséglete. Milyen nagy a házad? Mely helyiségekben van szükséged hűtésre, fűtésre, szellőztetésre vagy légtisztításra? Mennyi és milyen típusú hőleadó (pl. radiátor) van a házadban? Mekkora teljesítményűek?

Az életstílusod. Hány ember él egy fedél alatt? Milyen gyakran tartózkodsz otthon? Milyen hőmérsékletet szeretsz tartani a szobákban? Mennyi használati meleg vizet használsz?

Gyakorlati információk a hőszivattyú telepítéséhez. A tanúsítvánnyal rendelkező telepítő szakember ellenőrzi, hogy hova kell beszerelni a kültéri és beltéri egységeket, és hova kell fektetni a csővezetéket.

Ha vannak kérdéseid, akkor a helyszíni látogatáskor a legjobb ezeket feltenni. Néhány kérdés, amit érdemes feltenni:

  • Megfelelő számomra a hőszivattyú? A telepítő szakember segíthet Neked abban, hogy igényeid és elvárásaid, a meglévő fűtési rendszered és az átalakítással járó költségek tudatában eldöntse, hogy a hőszivattyú a megfelelő megoldás-e a számodra.
  • Melyik hőszivattyú típus a legmegfelelőbb az otthonom számára? A telepítő szakember el tudja magyarázni a hőszivattyúk különböző típusait, azok költségeit és a telepítés folyamatát, ami segít eldönteni, hogy melyik a legjobb a számodra. Tipikusan ilyen lehet egy magas vagy alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú, egy geotermikus hőszivattyú vagy egy hibrid rendszer.
  • Szükségem van további építési munkálatokra a hőszivattyú hatékony működéséhez? A látogatáskor a telepítő szakember javasolhat néhány további lépést a hőszivattyú hatékonyságának maximalizálása érdekében, különösen, ha régebbi épületben laksz. Ezek lehetnek például padlás- vagy falszigetelés, huzatmentesítés, radiátorcsere vagy nyílászárócsere dupla/tripla üvegezésűre.
  • Milyen teljesítményű hőszivattyúra van szükségem? Ahhoz, hogy a Te igényeidnek megfelelő teljesítményű hőszivattyút ajánlhasson, a telepítő szakember figyelembe veszi az ingatlan méretét, valamint számos más tényezőt, például az ingatlan korát és energiahatékonyságát. Ez biztosítja azt, hogy a hőszivattyúd pontosan azt nyújtsa, amire az otthonodnak szüksége van. Se többet, se kevesebbet.

5. LÉPÉS: AZ ÁRAJÁNLAT

Nem sokkal a helyszíni látogatást követően a hőszivattyú telepítő szakembered küld Neked egy árajánlatot a választott megoldásról.

Az ajánlat a következőket fogja tartalmazni:

  • A Daikin termékek ára: a kültéri egység, a beltéri egység és a szabályozó ára.
  • A munkához szükséges anyagok ára: a csővezeték és bármely egyéb, a hőszivattyú telepítéséhez szükséges alkatrész
  • A telepítés és beüzemelés ára: a hőszivattyúd beszereléséhez szükséges munka

Továbbá, a telepítő szakember felajánlhat Neked egy „karbantartási” szerződést

Jó tudni: támogatásokban vagy adókedvezményekben részesülhetsz.

A legtöbb országban a hőszivattyúk esetében igényelhető támogatás, illetve adókedvezmény. Érdemes utánanézni a helyi finanszírozási támogatásoknak. Ezeket kár lenne kihagyni.

6. LÉPÉS: A HŐSZIVATTYÚ BESZERELÉSE

Az árajánlat elfogadása után már csak várnod kell, amíg telepítik az új hőszivattyúdat.

Tipp: Jó előre rendeld meg a hőszivattyúdat. Különösen a tél közeledtével lehetnek nagyon elfoglaltak a telepítő szakemberek. Maga a hőszivattyú telepítése gyors: a hőszivattyú telepítése és bekapcsolása rendszerint csak egy-két napot vesz igénybe.

A hőszivattyúrendszered kültéri egységének beszerelése során jellemzően ezeket a lépéseket végzi el a tanúsítvánnyal rendelkező telepítő szakembered:

  • Az ideális hely kiválasztása: a szerelő figyelembe veszi, hogy milyen erős a felület és mennyi tér van a berendezés körül.
  • A berendezés elhelyezése: a biztonságosan rögzíteni kell egy teljesen vízszintes felületen, ideális esetben alátét blokkokon, úgy, hogy a tetején legyen tér a karbantartáshoz.
  • A vízlevezető beszerelése: a leeresztőcsap lehetővé teszi a telepítő szakember számára a kültéri egység leeresztését.
  • A csővégek kiszélesítése: a csővezeték végét levágjuk, a sorját letisztítjuk és kiszélesítjük.
  • A hűtőközegcsövek rögzítése: a csövek kiszélesített szakaszainak rögzítésére hollandi anyákat használunk.
  • Gázszivárgások ellenőrzése: a csövek csatlakoztatása után a telepítő szakember kiszellőzteti a berendezést és ellenőrzi a gázszivárgásokat.
  • Hűtőközeggel való feltöltés: a Daikin hőszivattyúk esetében ez általában az R-32 hűtőközeg, amelyet folyékony állapotban töltenek fel a gázcsövön keresztül.
  • A hűtőcsövek csatlakoztatása: a telepítő szakember speciális csőhajlítót használ, és figyel arra, hogy a csőbe ne kerüljön nedvesség vagy por.
  • Elektromos vezetékek: az elektromos áramot bekötése, és földzárlat-érzékelő, illetve megszakító beszerelése
  • Próbaüzem és tesztelés: a telepítő szakember megméri a tápfeszültséget, és teszteli a rendszert hűtési és fűtési üzemmódban is.

7. LÉPÉS: A HŐSZIVATTYÚD ÜZEMKÉSZ

Ezentúl egész évben élvezheted az optimális beltéri hőmérsékletet, és a Daikin plusz támogatását, ha szükséged van rá.

Gratulálok, most már tulajdonosa vagy egy hőszivattyúnak! Nincs tovább szükséged fosszilis üzemanyagokra az otthonod fűtéséhez. Most már a jövő fűtésrendszerét használod.

A Daikinnal közös utazásod még nem ér véget itt. Itt vagyunk, hogy támogassunk a hőszivattyúd egész élettartama alatt:

Stand By Me platform: A Stand By Me az egyszerűen elérhető, utógondozási platformunk. Egyszerűen kattints a linkre a termék regisztrálásához, és azonnal láthatod a terméked adatait és az elérhető szolgáltatásokat az élettartama meghosszabbításához - mindezt egy helyen.

A platformon történő regisztrációval hat hónapos bővített jótállást is kapsz ingyen. Megismerheted a karbantartási csomagjainkat is, így biztos lehetsz abban, hogy terméked a legjobb törődést kapja. Okos emlékeztetőinkkel mindig tudni fogod, mikor lesz az éves karbantartási látogatás időpontja.

Onecta alkalmazás: Vedd át hűtő-fűtő rendszereid teljes irányítását az Onecta alkalmazásunkkal - bárhol is járj, és bármely mód a legmegfelelőbb számodra.

Az Onectával beállíthatsz hőmérsékleti programokat, módosíthatod az üzemmódokat, felülvizsgálhatod az energiafogyasztásod - mindezt egy egyszerűen használható alkalmazásban a telefonodon, vagy a hangvezérlésű Alexa és Google Home asszisztensekkel. Akár több otthon számos helyiségét is szabályozhatod, illetve figyelheted a kültéri levegő minőségét és a pollenszinteket. Mindössze telepítsd az alkalmazást, szükség szerint meg is oszthatod családtagjaiddal vagy barátaiddal, és már kész is vagy.

Töltsd le itt az Onecta alkalmazást.

Jótállási csomagok: Termékeink minősége felülmúlhatatlan, de abban a valószínűtlen esetben, ha mégis probléma lép fel, nem kell aggódnod. Minden háztartási termékünkre két év standard jótállás vonatkozik.

Ha a meghatározott időtartamon belül regisztrálod terméked a Stand By Me platformon, akkor hat hónapos extra jótállást kaphatsz ingyen.

A bővített jótállást tartalmazó csomagjaink akár 10 évig is gondoskodnak készülékeidről, így nem kell aggódnod amiatt, hogy hosszú távon valami elromlik. Ha mégis, akkor mi megoldjuk helyetted.

Így mindig nyugodt lehetsz, hiszen minden műszaki problémát el fogunk hárítani. Jól hangzik ez a szolgáltatás, ugye?

Ha szeretnél közvetlenül a helyi Daikin Partnerrel egyeztetni, akkor kattintsd az alábbi keresőre, ahol egy térképes alkalmazás segít.