Skip to main content

Fedezd fel a hőszivattyúk és a gázkazánok telepítési és fenntartási költségei közötti különbségeket, valamint azok energiahatékonyságát és karbonlábnyomát.

Igen, a hőszivattyúra való átállás legtöbbször megéri, ha hosszú távon alacsonyabb energiaköltségeket, nagyobb hatékonyságot és kisebb szén-dioxid-kibocsátást szeretnél. Habár a hőszivattyúk telepítése általában költségesebb, mint a gázkazánoké, de tartósabbak, kevesebb karbantartást igényelnek és jelentősen kisebb energia szükséges ugyanannyi mennyiségű hő előállításához. Az elérhető spórolás mértéke a telepítési költségektől, az energiaáraktól és a rendelkezésre álló kormányzati támogatásoktól függ.
Ebben a cikkben összehasonlítjuk a hőszivattyúkat és a gázkazánokat a telepítési költségek, a fenntartási költségek, az energiahatékonyság és a környezeti hatások szerint, hogy segítsünk Neked eldönteni, melyik lehetőség kínálja a legjobb megtérülést az otthonodban.

Nézzük két háztulajdonos – Sophie és Marc – példáját, akik 2015-ben újították fel a franciaországi Lyonban található otthonukat.

Hőszivattyúk és gázkazánok költségeinek összehasonlítása

Sophie egy levegő-víz hőszivattyút vásárolt, míg Marc választása egy modern kondenzációs kazánra esett.

Nagyon sokféle hőszivattyú létezik, így a vásárlási és telepítési költségek jelentősen eltérnek kb. 9.200 és 20.800 euró között. Ha egyéb fejlesztéseket is végre kívánsz hajtani, például a meglévő hőleadók cseréje vagy hőszigetelés, akkor további költségekkel kell számolnod.

A gázkazánok telepítése általában olcsóbb, 3000 és 6000 euró között alakul.

A lakóhelyedől függően azonban előfordulhat, hogy támogatást kaphatsz a hőszivattyú költségéhez. További információkat találsz a régiódban igénybe vehető ösztönzési rendszerekről itt.

Ugyanez igaz volt Sophie-ra is. Amíg az ő telepítési költsége magasabb volt, mint Marc gázkazánja esetében, Sophie ezt ellensúlyozni tudta egy kormányzati támogatás felhasználásával.

Milyen karbantartási költségekkel és élettartammal rendelkezik?

A befektetés megtérülésének egy másik tényezője, hogy mennyi ideig fog működni a fűtési rendszer, illetve mennyibe kerül a karbantartása és üzemeltetése ez idő alatt.

Ha megfelelően kezelik, akkor a hőszivattyúk akár 15 - 20 évig is használhatók. A karbantartás rutinellenőrzéseket és tisztítást foglal magában, és általában évi 115–230 euróba kerül.

Égési folyamataik miatt a gázkazánok gondos karbantartást és szervizelést igényelnek, aminek éves költsége 115–350 euró lehet. Átlagos élettartamuk 10-15 év.

Tíz évvel az új fűtési rendszerek telepítése után Marc gázkazánja lassan eléri élettartamának végét, míg Sophie hőszivattyúja még várhatóan 5–10 évig működőképes lesz.

Sophie karbantartási költségei alacsonyak voltak, míg Marc a gázkazánjánál magasabb karbantartási költségeket tapasztalt.

Energiaárak és fenntartási költségek

A hőszivattyúk energiaszükségletük akár 75 %-át is ingyenesen fedezik a környezetből, a fennmaradó részt pedig villamos energiából pótolják, míg a kazán teljes mértékben gázzal működik. Az üzemeltetési költségek összehasonlítása ezért a háztartási villamosenergia- és gázáraktól függenek.

Különösen az elmúlt években jelentős áringadozás tapasztalható a földgáz esetében a geopolitikai feszültségeknek, a piaci keresletnek és az ellátási lánc zavarainak köszönhetően. A szezonális és földrajzi tényezők is szerepet játszanak, és a gázárak a zord telek során is megemelkedhetnek.

A modern hőszivattyúk még alacsonyabb hőmérséklet esetén is hatékony működésre képesek, de a villamosenergia árakat az előállítási költségek és a kormányzati politika is befolyásolhatja.

Ezért nehéz pontosan megjósolni az energiaárak alakulását, de az elmúlt 10 évben Sophie napelemeket is felszerelt, hogy csökkentse az elektromos áram árától való függőségét. Ha figyelembe vesszük ezeknek a paneleknek a telepítési és karbantartási költségeit is, ő ennek ellenére is csökkenést tapasztalt a villanyszámlája nettó végösszegében ennek a konkrét berendezésnek köszönhetően, míg Marc üzemeltetési költségei változóak voltak, és érzékenyen reagáltak a gázárak ingadozásaira.

A gázkazánok és a hőszivattyúk energiahatékonysága

Nem csak a gáz vagy az áram egységára számít, hanem a fűtési rendszer energiahatékonysága is fontos tényező.

A hőszivattyú a bevitt energia 300%-át képes felhasználható hővé alakítani, és általában 1 kWh villamos energiából 3 kWh hőt állít elő.

A 3 kWh például az alábbiakra elég:

  • Egy kis szoba 3-4 óráig való fűtése
  • Két 10 perces meleg vizes zuhanyozás
  • 9.000 szelet kenyér megpirítása!
  • Mosogatógép vagy mosógép kétszeri elindítása

A modern kondenzációs gázkazánok jellemzően sokkal alacsonyabb hatékonysággal működnek, 99-109% között.

Ahhoz, hogy elegendő használható hőt termeljen két 10 perces meleg vizes zuhanyzáshoz stb., még a magasabb, 109%-os hatékonyság mellett is, a kazán 2,75 kWh gázt fogyasztana, míg a hőszivattyú csak 1 kWh-t.

Vannak olyan esetek, amikor a gázkazán gazdaságosabb lehet, például különösen hideg éghajlaton vagy a tél leghidegebb időszakaiban, de összességében a hőszivattyú kiváló energiahatékonysága számít az egyik fő előnyének.

A hőszivattyúk ezért általában 10-20 év alatt körülbelül 1000-3000 eurót ( tehát kb. 380 ezer - 1,1 millió Ft-ot ) takaríthatnak meg a felhasználók számára az energiaszámlákon, a hőmérséklet-beállításoktól és az éghajlati viszonyoktól függően.

Hőszivattyú átállás Magyarországon

Az elmúlt években látványosan nőtt a hőszivattyús megoldások elterjedése Magyarországon. 2022 és 2025 között közel 1,4 millió levegő–levegő hőszivattyút – azaz hűtő-fűtő klímát – értékesítettek, miközben a levegő–víz rendszerekből jóval kevesebb, mintegy 35 ezer darab került piacra. A növekedést jól jelzi, hogy a kedvezményes H-tarifára előfizetők száma három év alatt két és félszeresére emelkedett. A piaci tapasztalatok szerint a keresletet továbbra is erősen befolyásolja a nyári hőség, miközben az árak nagyjából a 2022-es szinten stabilizálódtak.

Akkori adatok szerint a gázról hőszivattyúra való áttérés megtérülési ideje közel négy év volt, így aki akkor váltott, mára már megtérült a befektetése.

A karbonlábnyomok összehasonlítása

A hőszivattyúk egyre nagyobb elterjedésének egyik fő mozgatórugója természetesen a környezeti hatás.

Mivel energiájuk nagy részét megújuló forrásokból nyerik, a hőszivattyúk szén-dioxid-kibocsátása alacsonyabb, amely nap- vagy szélenergia használatával még tovább csökkenthető.

A kazánok gáz elégetésével működnek, ami szén-dioxid-kibocsátással jár. Becslések szerint minden felhasznált köbméter gáz körülbelül 2,1 kg CO₂ kibocsátással jár. Ez megegyezik egy tehén által hét nap alatt termelt mennyiséggel, vagy egy tűzoltókészülék tartalmával.

Összegzés: A befektetés teljes megtérülésének értékelése

Összességében a hőszivattyú hosszú élettartama, alacsony karbantartási költségei és sokkal magasabb energiahatékonysága biztosítja a befektetés jelentős megtérülését. Mivel számos ország kínál jelenleg támogatásokat, a hőszivattyú pénzügyi és környezeti szempontból is vonzó választás lehet. Ha tehát fűtési rendszered korszerűsítését tervezed, akkor lehet, hogy elérkezett az idő a váltásra.

Főbb tanulságok

  • A hőszivattyúval 10-20 év alatt €1.000-€3.000-val (380 ezer - 1,1 millió Ft ) csökkenthető az üzemeltetési költség a gázkazánokkal szembeni magasabb hatékonyság miatt.
  • A telepítési költség magasabb, de a hőszivattyúk 5-10 évvel tovább működnek és a karbantartási költség is alacsonyabb.
  • A gázárak jelentősen ingadoznak, míg a hőszivattyúk költségei az elektromos áram ára és a kormányzati politika miatt is változhatnak.
  • A hőszivattyúk sokkal kisebb karbonlábnyommal bírnak, különösen akkor, ha megújuló forrásból származó elektromos árammal működnek.
  • A kormányzati támogatások segíthetnek csökkenteni a telepítési költségeket és javítani a hőszivattyúk általános megtérülését.

Szeretnéd megtudni, melyik hőszivattyú-megoldás illik legjobban az otthonodba?