Skip to main content

Klíma telepítésén gondolkodsz? Itt van mindaz, amit tudni érdemes.

A klíma (más néven levegő-levegő hőszivattyú) telepítése szakembert igénylő feladat, és nem érdemes spórolni rajta. Olyan szakembernek kell telepítenie, aki tanácsot ad a megfelelő típusú és teljesítményű egység kiválasztásában, és minimális felfordulás mellett szakszerűen telepíti a kiválasztott klímát, hogy az hosszú éveken keresztül maximális hatékonysággal és gondtalanul működjön. A hosszú távú gondtalanság érdekében pedig legjobb, ha a Daikin Stand By Me rendszerben is regisztrálja a készüléket és vállalja a kiterjesztett jótálláshoz kapcsolódó kötelező éves karbantartásokat - sok fejfájástól kímélhetjük meg magunkat, ha nem kell minden évben új szerelőt keresnünk a karbantartásokhoz.

 

Hogyan történik a klíma telepítése?

A klíma telepítése ezekből a legfőbb lépésekből áll:

  1. A klíma beltéri egységének (vagy multi-split esetén egységeinek) telepítése. Feltételezve a 0. lépést, amikor a szerelő a helyszíni felmérés alkalmával az ügyfél igényei alapján meghatározta, mekkora teljesítményre lesz szükség, és hol lehet elhelyezni a kültéri és beltéri egységet, hova folyik a kondenzvíz, mennyire összetett a szerelés, stb. Először a klíma beltéri egysége(i) kerül(nek) telepítésre, az oldalfali, a parapetes vagy a légcsatornázható egységek, amelyek a meleg vagy hideg levegő leadását fogják biztosítani a helyiségekben. 
  2. Fúrás, faláttörés. A klímaszerelők munkáját segíthetjük azzal, ha előkészülünk, és a beltéri egység tervezett helye körül elhúzzuk a bútorokat. A beltéri és kültéri egységet csövek kötik össze - míg egy új építésű téglalakásnál lehet előre bevésetni a falba a csövek helyét, meglévő ingatlanban, vagy panelházban az elektromos kábelek és rézscsövek (hűtőközeg cső) egy műanyag burkolattal takart csővezetékben futnak. 
  3. Kültéri egység telepítése.  Általában a ház oldalára telepítik, vagy teraszra, erkélyre. Hűvösebb helyeken, téli használattal is számolva, az egységet nem szabad a talajra helyezni, ahol a nagy mennyiségű hó magasan megállhat a földön, vagy leolvasztáskor a kicsorgó víz megfagyhat. Emiatt mindenképp állványra kell telepíteni. A kondenzvíz szakszerű elvezetéséről a klímaszerelő gondoskodik - figyelembe véve, hogy téli használat esetén esetlegesen a kiegészítő elektromos fűtőszál is szükséges lehet a telepítési körülményektől függően. 
  4. Kültéri és beltéri egység összekötése (hűtőközeg csövek), elektromos vezetékek csatlakoztatása. Ezután a szakember csatlakoztatja az elektromos hálózathoz. Szükség esetén a vezetékeket is szigetelni kell.
  5. A rendszer üzembe helyezése. A telepítő szakember teszteli a rendszert, majd bemutatja a készülék és a távirányító működését az ügyfélnek, és segít a wifihez csatlakozásban, az applikáció letöltésében. 
  6. Stand-By-Me regisztráció. Végül a szakember regisztrálja a klímát a Daikin Stand By Me rendszerben, amely az ügyfél jóváhagyását követően élesedik. Jelenleg (2025-ben) a Daikin klímákra 3 év alap jótállás vonatkozik, ami a regisztráció és rendszeres éves karbantartás esetén +2 évvel kibővíthető, amennyiben HomeComfortExpert (HCE) Partner regisztrálta a készüléket. 

 

Mire van szükség a klíma telepítése előtt?

Döntsd el, hogy egy helyiséget (ekkor „páros rendszerre” vagy mono split lesz szükség), vagy több helyiséget (ekkor „multi-split rendszerre” lesz szükség) szeretnél hűteni és fűteni. Vedd figyelembe a melegvíz igényt is! A „Daikin Multi+” levegő-levegő hőszivattyúhoz akár egy kisebb, 90 vagy 120 literes használati melegvíz-tartály is csatlakoztatható maximum 80 m²-es ingatlanok esetén.

Válassz kiváló minőségű, megbízható és hosszan tartó hőszivattyús rendszert, magas szezonális energiahatékonysággal.

Győződj meg arról, hogy otthonod megfelelően van szigetelve, és a beltéri és kültéri egység körüli terület üres, azaz nem akadályozza semmi a szabad légáramlást. 

A klímák a működésükhöz szükséges energia 80%-át a külső levegőből szerzik. Csupán 20%-ot szükséges az elektromos áramból biztosítani. Ugyanakkor folyamatos elektromosáram-ellátásra van szükség a rendszer működéséhez. 

Bízd szakemberre a klíma telepítést

Vedd igénybe profi szakember segítségét a klíma telepítéséhez! A megfelelő telepítésen nem érdemes spórolni, a klíma gondtalan működése leginkább a telepítésen múlik - ahogy a csendes működés, az energiahatékonyság is.

Első lépésként a klímaszerelő szakértő felméri otthonodat és meghatározza, hogy milyen típusú és teljesítményű klímára van szükséged , és pl. biztosított-e a megfelelő áramellátás. A szakember javaslatot tesz arra, hogy milyen típusú rendszert és mekkora méretű, teljesítményű klímát telepíts. Javaslatot tesz a kültéri egység elhelyezésére, a kondenzvíz elvezetésére, és megbeszéli veled, milyen típusú beltéri egységeket szeretnél: oldalfali, parapetes vagy légcsatornázható modelleket, és hova.

Innentől kezdve otthonod egész évben pont olyan meleg vagy hideg lehet, amilyennek te szeretnéd. Így mindig tökéletes komfortban pihenhetsz.