Skip to main content

Miket érdemes figyelembe venni az adott körülményekhez leginkább megfelelő hőszivattyú kiválasztásakor?

A hőszivattyú Európában igencsak elterjedt a fűtés fenntartható alternatívájaként. Nem csupán egy univerzális fűtési, hűtési és használati melegvizet biztosító megoldás, amely megújuló energiával működik. Szóval melyik lesz a megfelelő számodra?

Számos különböző típusú hőszivattyú van. A megfelelő típus az igényeidtől, költségkeretedtől és otthonodtól függ. Mielőtt befektetsz, nézzük át a különböző típusú hőszivattyúkat, és válasszuk ki, melyik a legjobb számodra.

Megfelelő a hőszivattyú az otthonom számára?

A hőszivattyú hatékony és fenntartható megoldás. A hőszivattyú telepítése otthonod melegítéséhez és hűtéséhez kiváló választás az új építésű és a felújított házaknál is.

Hogyan válaszd ki a megfelelő hőszivattyút?

Levegő-levegő hőszivattyú

A levegő-levegő hőszivattyút általában más néven klímának nevezzük. Egy beltéri és egy kültéri egységgel rendelkeznek, amelyek egyéni split rendszert alkotnak. Választhatsz olyan kültéri egységet, amelyhez akár öt beltéri egységet is csatlakoztathatsz - ez a multi-split rendszer.

Ezek fő funkciói a fűtés és a hűtés. Egyes multi-split rendszerekhez akár melegvizes tartály is csatlakoztatható. Ezek egy helyiségben lévő megoldások, amelyik a legolcsóbban és legegyszerűbben telepíthetők. Különböző típusok érhetőek el: oldalfali - ez a leggyakoribb, - parapetes és légcsatornázható.

Levegő-víz hőszivattyú

A levegő-víz hőszivattyúk leggyakoribb funkciói a fűtés, a hűtés és a használati meleg víz biztosítása hőleadók csatlakoztatásával.

A levegő-víz hőszivattyúk lehetnek alacsony, közepes vagy magas hőmérsékletűek. Általában egy beltéri és egy kültéri egységgel rendelkeznek, és különböző hőleadók vannak hozzájuk csatlakoztatva. Sok esetben integrált melegvizes tartály is tartozhat hozzá.

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk olyan rendszerekhez ideálisak, ahol nincs szükség 55°C-nál magasabb hőmérsékletű vízre. Ezek a legjobbak az új építésű házakba, mivel csatlakoztathatók a padlófűtéshez, hőszivattyú konvektorokhoz és alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz.

A magas hőmérsékletű hőszivattyúk régebbi otthonokba és kazáncserék esetén bizonyulnak a legjobb választásnak. Csatlakoztathatók magas hőmérsékletű radiátorokhoz, ha időnként szükség van akár 70°C-os hőmérsékletű vízre és hőszivattyú konvektorokra.

A közepes hőmérsékletű hőszivattyúk a legtöbb otthonba megfelelőek. A hőszivattyúk a legtöbb radiátorral kompatibilisek.

Geotermikus hőszivattyú

A talajvíz, vagy más néven geotermikus hőszivattyúk a talajból generálják a hőt, egyaránt megfelelően új építésű otthonokba vagy a meglévő geotermikus hőszivattyúk cseréjéhez. Elképesztően hatékonyan működnek olyan területeken, ahol a hőmérséklet extrém alacsony szintre süllyed. Csak egyetlen beltéri egységgel rendelkeznek, és a telepítést egy a talajba történő fúrással egészítik ki, amikor is a hőcserélőt elhelyezik.

A geotermikus hőszivattyúk vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhetők.

  • A vízszintes zárt kör olyan csövekből áll, amelyek síkban vannak elhelyezve a talajban, épp csak a fagyhatár alatt (nagyjából 1-2,5 méter mélyen). A telepítéshez nagy területre van szükség a talajban lévő hő hatékony kivonásához.
  • A függőleges rendszer egy vagy több fúrólyukban elrendezett csőből áll, amelyek mélyen a talajban helyezkednek el (nagyjából 15-120 méter mélyen). Ennél van szükség a legszélesebb körű munkára, és olyan területeken alkalmazzák, amelyek túl kicsik a vízszintes rendszer telepítéséhez.

A geotermikus hőszivattyúk csatlakoztathatók a padlófűtéshez, a hőszivattyú konvektorokhoz és az alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz.

Hibrid hőszivattyú

A hibrid hőszivattyúk a fosszilis üzemanyag, az elektromos áram és a megújuló energiaforrás kombinációját használják. Általában egy beltéri és egy kültéri egységgel rendelkeznek, ahol a beltéri egység vízmelegítőként működik.

A hatékonyság biztosítása érdekében a hibrid hőszivattyúk automatikusan átváltanak a csak hőszivattyú, a kombinált vagy a csak gáz üzemmódok között.

Megfelelő alternatívái a kondenzációs gázkazánoknak, mivel fel tudják használni a meglévő gázcsatlakozást. Csatlakoztathatók a magas és alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz, a padlófűtéshez és a hőszivattyú konvektorokhoz.

Kombinálható a meglévő vízmelegítővel egy új kültéri egységgel és a megújuló energia használatával. A multi kültéri hibrid hőszivattyú lehetővé teszi a beltéri egység kombinálását a klímával.

Energiahatékony hőszivattyúk igényeidhez szabva

A hőszivattyúk esetén nincs egyetlen, univerzális méretű megoldás. A tökéletes rendszer számos tényezőtől, például az igényeidtől, a költségkeretedtől és az otthonodtól függ.

Vedd fel a kapcsolatot a szakképzett telepítő szakembereinkkel, hogy megtaláld az életstílusodhoz leginkább megfelelő megoldást.