Skip to main content

Tudd meg, hogyan térül meg ingatlanod piaci értékében a beruházás egy hőszivattyúba és hogyan csökkenti az energiaköltségeket

Egy hőszivattyú telepítésével növekszik ingatlanod értéke, mivel javul az energiahatékonysága, csökkennek az üzemeltetési költségek, és magasabb lesz az energetikai besorolása (EPC-tanúsítvány). Európában a fenntartható fűtőrendszerekkel rendelkező házak vonzóbbak a vevők számára, és általában magasabb áron kelnek el. Ez a cikk bemutatja, hogyan növelik a hőszivattyúk az energiahatékonyságot, miért fontos az EPC-besorolás és milyen hatásai vannak az eladási árra. A hőszivattyú nemcsak energiatakarékos, hanem jövőbiztos befektetés is: növeli a komfortot, csökkenti a költségeket, és eladáskor is vonzóbbá teszi az ingatlant. 

 

Hatékony, fenntartható és jövedelmező

Egy hőszivattyú a felhasznált energia akár 80%-át is a megújuló energiának számító levegőből vagy talajból nyeri. A kis mennyiségű elektromos árammal működő berendezés akár háromszor vagy négyszer több energiát biztosíthat, mint amennyit fogyaszt, így 300-400%-os energianyereséget érhet el a hagyományos, fosszilis rendszerekhez képest.

Az ingatlantulajdonosok számára ez alacsonyabb üzemeltetési költségeket, kisebb széndioxid-kibocsátást és nyilvánvaló előnyt jelent az ingatlanpiacon.

Az energiahatékonyság vezérli a vevők döntéseit

Európában az energiahatékonyság kulcsfontosságú tényező a vételi és eladási folyamatban. Az Épületek Energiahatékonyságáról szóló Irányelv (EPBD) alapján az Energiatanúsítványok (EPC-k) már kötelezőek, egy lakás vagy ház energiabesorolása közvetlen szerepet játszik a piaci értékének meghatározásában. 

Az energiatanúsítvány A-tól G-ig (a leginkább hatékonytól a legkevésbé hatékonyig) sorolja be az ingatlanokat olyan tényezők alapján, mint a szigetelés, a fűtőrendszerek és az általános energiafogyasztás. A hőszivattyú telepítése bizonyított módja egy ház EPC besorolása javításának, amely akár egy vagy két szintet is javulhat a korábbi fűtési rendszertől, illetve attól függően, hogy a radiátorokat vagy a padlófűtést is lecserélik-e. 

Piacvezető az energiahatékonyság terén

A Nyugat-Európában, azaz Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban végzett kutatásunk azt mutatja, hogy a hőszivattyú telepítéséhez kapcsolódó fejlesztésekkel az ingatlanok kedvezőbb energiabesorolása konzisztensen magasabb eladási árat eredményezett. 

• Németország: Az energiafogyasztás évi 100 kWh/m2-es csökkenése a városi területeken átlagosan 6,3%-kal növelte a házak értékét. 

• Franciaország: Az energiatanúsítványban szereplő D osztályról A vagy B osztályra történő váltással 6-14%-kal növekszik az érték. 

• Spanyolország: Az A-C besorolású házak áltagosan 7,5%-kal jobb áron kelnek el, mint a D-G besorolásúak. 

• Olaszország: Az E osztályról D osztályra való lépéssel 5-6%-os növekedés érhető el, míg a G osztálytól D osztályra váltással 14-18%-kal növekszik az ingatlan értéke. 

• Magyaroszágon egy KSH szakértők által végzett, 2021-ben publikált tanulmány szerint az energetikai befektetés szignifikáns emelkedést mutatott a családi házak ingatlnapiaci árában. A jó energiabesorolású családi házak nagyjából 15–20 %-kal magasabb ingatlanpiaci értékkel bírnak az átlagos FF kategóriához képest.

Manapság a vevők olyan házakat keresnek, amelyek hosszú távú értéket képviselnek, és nem csupán az eladás szempontjából, hanem az energiatakarékosság és a környezeti hatások tekintetében is. 

Tedd jövőbiztossá otthonod, és annak értékét is

Ahogy az EU egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályokat és energiahatékonysági szabványokat ír elő, a hőszivattyúk létjogosultsága egyre nő. A magasabb EPC-szabványokat teljesítő otthonok fenntartása nemcsak olcsóbb, hanem több előírásnak is megfelelnek, jobban értékesíthetők a piacon és időtállóbbak a jövőbeli törvényi változásokkal szemben.

Végkövetkeztetés 

A hőszivattyúk nagy hatású, alacsony széndioxid-kibocsátású ingatlanfejlesztések, amelyek pénzügyi és környezetvédelmi szempontból is mérhető hozamot biztosítanak. Javítják otthonod energetikai (EPC) besorolását, csökkentik a rezsiköltségeket, és növelik az igatlan vonzerejét a piacon egy olyan korban, ahol egyre nagyobb hangsúlyt kap az energiahatékonyság. 

Főbb tanulságok 

• A hőszivattyúk az energiahatékonyság és az EPC-besorolás javításával növelik az ingatlanok értékét. 

• Az energiahatékony otthonok értéke egyes európai piacokon akár 18%-kal is emelkedhet. 

• A hőszivattyú telepítése hosszú távú befektetés, amely a fenntarthatóságot a pénzügyi megtérüléssel kombinálja. 

• A hőszivattyúval felszerelt házak a jövőben jobb helyzetben lesznek, mivel ötvözik a megfelelőséget, a kényelmet, valamint az eladhatóságot. 

 

A részletes adatokért, regionális összehasonlításokért és a teljes kutatási módszertanért töltsd le az angol nyelven elérhető tanulmányunkat.

 

További okok a hőszivattyú választására