Mit jelenthet számodra a hagyományos fűtéstechnológiák lehetséges betiltása?
Az európai kormányzatok a nettó zérót tűzték ki célul, amely magában foglalja a hagyományos fűtési rendszerek leváltását. Tudd meg, hogyan érint ez téged.
További okok a hőszivattyú választására. Ezért hozta létre a Daikin A hőszivattyúk európai háztartásokban történő bevezetésének mozgatórugói című háttéranyagát, amely tényalapú betekintést nyújt és segít az ügyfeleknek az átgondolt döntéshozatalban. Ebben szó esik az olyan kulcstényezőkről, mint az energiatakarékosság, a kormányzati ösztönzések, a környezeti hatás, az irányelveknek megfelelő fejlesztések, valamint az, hogy hogyan integrálják a hőszivattyúk a megújuló energiákat a jövőbiztos otthonokban.
Cikkünkben a hagyományos fűtéstechnológiák lehetséges kivezetésére helyezzük a hangsúlyt és arra, mit jelent a lakástulajdonosok számára a hőszivattyúkra való átállás.
A gáz- és olajkazánoknak vége Európában
A hagyományos gáz- és olajkazánok vége hamarosan eljön. Az Európa Tanács azt tervezi, hogy pár éven belül kivezeti őket, hogy helyet adjon a kevesebb karbonkibocsátással járó opciók számára. Néhány EU-s ország már be is jelentette betiltásukat a közeljövőben.
Az EU klímacéljai között szerepel az átállás az alacsony karbonigényű fűtésre
Sok európai kormány együttesen egy tervet készített Net Zero elnevezéssel, amely a karbonkibocsátás visszafogását célozza meg. Keményen dolgoznak az olyan irányelvek létrehozásán, amelyek ezt a célt szolgálják. Az energiahatékonyabb épületek építése segít a céljaik elérésében. A World Green Building Council szerint a globális energiához kapcsolódó karbonkibocsátás 28%-a az épületek fűtéséhez, hűtéséhez és elektromos hálózataihoz szükséges energiából származik.[1]
Nem meglepő tehát, hogy az irányelvek szakértői számos mérhető rövid futamidejű mérföldkő bevezetését tervezik a hosszú távú célok elérése érdekében. Egy lehetőség a sok közül a hagyományos fosszilis energiahordozókkal működő fűtőrendszerek, mint például a gázkazánok betiltása.
A REPowerEU terv és a zéró karbonkibocsátású épületek eljövetele
A REPowerEU terv részeként az energiahatékonyság fejlesztése és a zöld energia növelése érdekében az Európa Tanács 2029-re teljesen ki akarja vonni az olaj- és gáztüzelésű kazánokat az európai piacról. Néhány EU-ország máris bejelentette az új kazánok beszerelésének betiltását.
Egy másik stratégia a zéró karbonkibocsátású épületek építése. A zéró karbonkibocsátású épületek a működésükhöz szükséges energia előállításához olyan megújulóenergia-technológiákat használnak, mint a hőszivattyúk vagy a napelemek, illetve amelyek teljes mértékben dekarbonizálható energiaforrásokkal működnek, mint például az elektromosság.
Miért a hőszivattyúk a megoldás a gázkazánok lecserélésére
Ennek eredményeként egyre több lakástulajdonosnak búcsút kell mondania a gáz- vagy olajtüzelésű kazánoknak és olyan új technológiákat kell használniuk, amelyek csökkentik otthonok karbonlábnyomát, mint például a hőszivattyúk. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a hőszivattyúk háromszor, sőt, akár ötször kevesebb energiát fogyasztanak mint a gázbojlerek.[2]
[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/
[2] Nemzetközi Energia Ügynökség: „The Future of Heat Pumps” (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf
További részletekért, forrásokért és referenciákért olvasd el a teljes háttéranyagot (angol nyelven elérhető és letölthető).