Skip to main content

Alacsonyabb üzemeltetési költségeivel, megnövelt hatékonyságával és hosszabb élettartamával a hűtő-fűtő klíma, azaz levegő-levegő hőszivattyú mindenféle otthonban ideális lehet. A kérdés az, hogy a klímák inkább felújítási projektekhez vagy új építésű házakhoz ideálisabbak-e?

 

A klímás rendszerek számos előnyt nyújtanak, a nagyobb energiahatékonyságtól a költségtakarékosságig. De vajon felújítási projektekhez vagy régi házakhoz is megfelelőek? A válasz röviden: igen.

A klíma fűtést és hűtést is képes biztosítani. Télen a hőszivattyú elvonja a külső levegő melegét, és a beltérre továbbítja azt. Meleg nyári napokon fordított üzemmódban működik, elvonja a beltéri levegőben lévő meleget, majd kívülre továbbítja azt, ezzel hűtve a házat. A klímák elektromos árammal működnek, és hűtőközeg használatával továbbítják a hőt, hogy egész évben biztosítsák otthonod kényelmét.

Ha új házat építesz, akkor az építkezési szakasz a tökéletes időszak a klíma telepítésére. Különböző beltéri egységek közül választhatsz:

  • Oldalfali
  • Parapetes
  • Légcsatornázható

A Daikin oldalfali klímái olyan csendesek, mint a suttogás (~19 dBA) . Jó hír a dizájn kedvelőinek, hogy a Daikin oldalfali egységei többféle színben és dizájnban állnak rendelkezésre. Egyes oldalfali beltéri egységeink közismert díjakat nyertek el, például a Reddot, az iF vagy a Good Design díjakat.

A parapetes egységek otthonod szinte bármely pontjára telepíthetők. Kompakt méretüknek köszönhetően egyszerűen elhelyezhetők az ablak alatt vagy a ferde mennyezeten.

A Daikin légcsatornázható egységei maximális rugalmasságot és kiváló teljesítményt nyújtanak akár korlátozott térrel rendelkező vagy szabálytalan alakú helyiségekben is.

 

Egységeink telepíthetőek meglévő épületekbe és régebbi ingatlanokba is. A klíma leghatékonyabb működéséhez szükség van ingatlanod megfelelő szigetelésére is. A kevésbé szigetelt házaknál nagyobb teljesítményű klímára van szükség a hőveszteség kompenzálásához, aminek telepítése és üzemeltetése költségesebb lesz.

A levegő-levegő hőszivattyút, azaz klíma berendezést használhatod az energiaköltségek csökkentésére is, miközben megtartod a meglévő fűtési rendszered. Például telepíthetsz egy multi-split rendszert és napelemeket a meglévő gázkazánod mellé. Tavasszal és ősszel egyszerűen lekapcsolhatod a radiátorokat vagy a szobai termosztátot. A multi-split rendszer tökéletesen alkalmas a teljes fűtési igény biztosítására. Télen, vagy kifejezetten hideg időszakokban kapcsold be a radiátort és használd kiegészítő fűtésként a klíma mellett, így azok szükség esetén másodlagos hőforrásként fognak dolgozni.

Tehát akár új, akár régi házról beszélünk, a Daikin klíma előnyeit egész évben élvezheted!