Skip to main content

Semmi - viszont tudtad, hogy a levegő-levegő hőszivattyúk fűteni és hűteni is tudnak?

Az emberek gyakran azt gondolják, hogy a levegő-levegő hőszivattyúk és klímák különbözőek, de valójában ugyanarról van szó. Viszont amellett, hogy hideg levegőt biztosítanak, a levegő-levegő hőszivattyúk fűteni is képesek. Nézzük meg, hogy is működnek.

Mindenki tisztában van azzal, hogy a klímák lehűtik a levegőt és elosztják azt a helyiségben. Ugyanakkor kevésbé ismert, hogy ezek fordított üzemmódban is működhetnek, ezáltal fűtési megoldást biztosítva otthonodban, így egész éves komfortot biztosítanak.

Azon egységeket, amelyek hűteni és fűteni is képesek, levegő-levegő hőszivattyúnak nevezzük, míg a csak hűtő funkciót biztosító egységek a klímák. A hűtést és fűtést végző egységekre egyre nagyobb a kereslet, hiszen a levegő-levegő hőszivattyúk tökéletes megoldást jelenthetnek otthonunk számára egész évben.

Hogyan képes egyetlen egység hideg és meleg levegőt is biztosítani?

A levegő-levegő hőszivattyúk egy split vagy osztott rendszerben működnek, ahol egy vagy több beltéri egység csatlakozik egy kültéri egységhez, ami az épület külső falán vagy a tetőn, esetleg talpakra rögzítve az épület mellett a talajon helyezkedik el. A rendszer hűtőközeget tartalmaz, amely a rendszer egyik részéből a másikba továbbítja a hőt.

Hűtésnél a levegő-levegő hőszivattyú elvonja a hőt az otthonodban lévő levegőből, és odakinn engedi azt ki, így egy hűtőszekrényhez hasonlóan működik. Az oldalfali, parapetes vagy légcsatornázható egységeken keresztül hideg levegőt biztosít a helyiségekbe.

Fűtéskor a hőszivattyú kivonja a hőt a kültéri levegőből, és a beltéri egységen keresztül kibocsátja azt.

Ha „multi-split” rendszered van - ahol egyetlen kültéri egységhez akár öt beltéri egység van csatlakoztatva,- akkor minden helyiség hőmérséklete külön szabályozható. Így a nappali térben tudsz melegebbet beállítani, mint a hálószobákban. Ugyanakkor a levegő-levegő hőszivattyúk nem képesek egyszerre fűteni és hűteni - vagy a fűtés, vagy a hűtés funkciót lehet egy időben használni.

Hogyan tudod kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást otthonodba?

Ha olyan rendszert szeretnél, ami egész évben, energiahatékony módon, a megfelelő hőmérsékletre hűti vagy fűti otthonodat, ismerkedj meg a levegő-levegő hőszivattyúkkal. Ezek maximális sokoldalúságot és kiváló teljesítményt biztosítanak, az aktuális időjárástól függetlenül. Ha csak hűteni szeretnéd otthonodat, válassz klímát.

Összegzésként, a levegő-levegő hőszivattyú valójában klíma és fűtési rendszer is egyben. Akár melegvizes tartályhoz is hozzáköthető. Nem véletlen, hogy az emberek látják az előnyeit.