Skip to main content

Energiahatékony technológia, amely egyszerűen a külső levegő használatával fűti és hűti otthonodat

A levegő-levegő hőszivattyú (más néven klíma) egyfajta levegő forrású hőszivattyú. Kivonja a hőt a külső levegőből, majd a megfelelő hőmérsékletre fűtött vagy hűtött levegőt a speciálisan megtervezett egységeken keresztül eloszlatja az egyes helyiségekben.

A levegő-levegő hőszivattyú lehetővé teszi a tökéletes hőmérséklet elérését otthonodban, egész évben, így az időjárástól függetlenül maximális komfortot biztosít.

Hogyan működik a klíma?

A levegő-levegő hőszivattyú megújuló forrásból biztosítja a fűtést és a hűtést. A kültéri egység ingatlanod külső részére lesz diszkréten felszerelve, és ehhez csatlakozik egy vagy több beltéri egység. Ez az egység elvonja a levegőben lévő hőt, és kívánt hőmérsékletre történő hűtést vagy fűtést követően a helyiségekbe vezeti azt.

Ez a típus különbözik a levegő-víz hőszivattyútól (amely másféle levegő forrású hőszivattyú), mivel az a radiátorokat, a padlófűtést és a meleg vizet fűti.

Milyen előnyei vannak?

Minden évszakban optimális kényelmet teremthetsz otthonodban.

Ha több mint egy beltéri egységgel rendelkezel, különböző hőmérsékletet állíthatsz be az egyes helyiségekben - ez ideális megoldás, ha azt szeretnéd, hogy a nappali terekben melegebb legyen, mint a hálószobákban.

A rendszer bárhonnan egyszerűen használható, mivel az egységek távirányítóval vagy alkalmazással is vezérelhetők.

Nem kell aggódnod a villamosenergia-számla vagy a környezeti hatások miatt: a levegő-levegő hőszivattyúk fenntarthatók és költséghatékonyak.

A beltéri egységek széles választékából választhatsz. A Daikin modellek stílusosak, így megfelelnek ízlésednek, vagy diszkrétek, ezáltal minden belső térbe illeszkednek.

Miért ennyire energiahatékonyak a levegő-levegő hőszivattyúk?

A levegő-levegő hőszivattyú hatékonysága standard. Csupán 20% elektromos áram szükséges a rendszer futtatásához. A többi energia a levegőből származik: a legjobb megújuló energiaforrás. Nyugodt lehetsz afelől, hogy kényelmed nem jelent nehézséget a bolygó számára.

Könnyedén telepíthetők a levegő-levegő hőszivattyúk?

Habár a levegő-levegő hőszivattyú telepítése nem nehéz vagy problémás, mindig szakembernek kell elvégeznie azt. A szakember egy nem feltűnő helyre teszi a kültéri egységet, a beltéri egységekhez lehető legközelebb. A beltéri egységek lehetnek légcsatornázhatóak, oldalfali vagy parapetes típusok.

Hogyan fűthetsz és hűthetsz több helyiséget?

Több helyiség fűtése és hűtése egyszerű a „multi” levegő-levegő hőszivattyú rendszerrel. Akár öt beltéri egység csatlakoztatása lehetséges egyetlen kültéri egységhez. Telepíts különböző méretű vagy stílusú egységeket, hogy megfeleljen otthonod belteréhez és követelményeihez, és biztos lehetsz abban, hogy hatékony fűtési és hűtési megoldást használsz otthonodban. Sőt, akár különböző hőmérsékletet is beállíthatsz az egyes helyiségekben. Ne feledd, hogy nem lehetséges egy időben az egyik helyiséget hűteni, a másikat pedig fűteni.

Milyen fajta beltéri egységet válasszak?

Levegő-levegő beltéri egységeink többféle dizájnnal érhetőek el, így biztosan megtalálod közöttük az otthonodba leginkább megfelelőt.

  • Az oldalfali egységek különböző méretűek és színűek, így biztosan illenek otthonodba.
  • A parapetes egységek a hagyományos radiátorok helyét veszik át. Hullámzó vonalaikkal beolvadnak a háttérbe.
  • A légcsatornázható egységek az álmennyezetbe vannak elrejtve. Csupán a rács látható, amelyen a levegő beáramlik.

Mennyibe kerül a levegő-levegő hőszivattyú telepítése?

Ez otthonod méretétől, szigeteltségétől és a kiválasztott egységtől függ. További részletekért lépj kapcsolatba a telepítő szakemberrel.