Skip to main content

Tudj meg mindent a Daikin Altherma hibrid hőszivattyúról és annak működéséről

Amennyiben ki szeretnéd használni a megújuló energiaforrások előnyeit, miközben továbbra is megtartod hagyományos fosszilis fűtési rendszered is, a hibrid hőszivattyú lesz a számodra legjobb megoldás. Egy hibrid rendszerrel alacsonyabb energiaköltségeket érhetsz el, javíthatod az otthonod energiahatékonyságát, miközben élvezheted az otthonod kellemes melegét. Olvass tovább a többi információért.


Mi az a hibrid hőszivattyú?

A hibrid hőszivattyú vagy hibrid fűtési rendszer egy gázkazán és egy levegő-vizes hőszivattyú kombinációja.

Elektromos energia segítségével veszi fel a kinti levegő energiáját és alakítja azt át hővé. Tehát kapsz egy energiaforrást, amely sokkal olcsóbb – és megújuló. A hagyományos levegő-víz hőszivattyúval ellentétben a hibrid rendszer a hőszivattyút egy gázkazánnal kombinálja. Ez egy biztonsági hőforrásként funkcionál.

Ez az intuitív rendszer a külső hőmérséklet vagy az energiaköltségek (villamos energia/gáz) változása alapján választja ki, hogy melyik energiaforrás használata a legelőnyösebb.

Mikor jó megoldás egy hibrid hőszivattyú?

A hibrid hőszivattyú szépsége a sokféleségében rejlik.

A hibrid hőszivattyús rendszer jól alkalmazható hideg téllel járó, de enyhébb éghajlaton is, hogy egész évben kellemes hőmérsékletet biztosítson számodra. A hőszivattyú legtöbbször képes önállóan is működni, hogy hatékony levegő fűtést biztosítson. A hidegebb időszakokban a kazán hatékonyabban képes biztosítani a meleget.

Vannak olyan élethelyzetek, amikor célszerűbb egy hibrid hőszivattyút választani.

Például ez egy nagyszerű mód az otthonod energiahatékonyságának növeléséhez anélkül, hogy a teljes fűtési rendszeredet kicserélnéd. Jól használhatóak felújításoknál és régi kazánok cseréjénél, különösen a rosszul szigetelt, régebbi ingatlanokban.

Az egyik fő előnye az alacsonyabb energiaköltség, ami hosszú távon gazdaságosabb megoldást jelent a fosszilis alapú fűtéshez képest. A gázellátás és a gázárak körüli bizonytalanság miatt is előnyös a hőszivattyú melletti döntés.

Amellett, hogy elkerülheted az ingadozó energiaköltségekből adódó bizonytalanságot, a hibrid rendszer azt jelenti, hogy kevésbé függsz a fosszilis tüzelőanyagoktól, ami így a környezet számára is előnyösebb.

Miért válaszd a Daikin Altherma hibrid hőszivattyút?

A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú automatikusan meghatározza a leggazdaságosabb és leginkább energiatakarékos fűtési kombinációt. A rendszer három üzemmóddal rendelkezik:

  1. Hőszivattyú üzemmód: A legjobb elérhető technológia a működési költségek optimalizálására enyhe kültéri hőmérséklet esetén
  2. Hibrid üzemmód: Mind a gázkazán, mind a hőszivattyú egyidejűleg működik a legnagyobb otthoni kényelem elérése érdekében
  3. Gáz üzemmód: Amikor a kültéri hőmérséklet drasztikusan leesik, az egység automatikusan gáz üzemmódra vált.

Kompakt kialakításának köszönhetően a helyigénye minimális és problémamentesen illeszkedik a meglévő csővezetékekhez és radiátorokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy élvezhesd a hőszivattyú előnyeit anélkül, hogy a teljes fűtésrendszert ki kellene cserélned.

Az intelligens programozással 35%-kal több energiát takaríthatsz meg, mint egy hagyományos kondenzációs kazánnal, mivel automatikusan meghatározza a leginkább energiatakarékos kombinációt. Ezt az energiaárak, a külső hőmérséklet és a beltéri hőigény alapján hajtja végre. Tehát ez előnyös számodra, és a környezeted számára is.

Érdekel, hogy a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú jó megoldás lehet-e az otthonod számára?