Miért biztonságos a hőszivattyú- vagy a légkondicionáló-rendszer az EU legutóbbi F-gáz szabályozása alapján?
Az F-gáz szabályozás legutóbbi módosítása után a hőszivattyú tulajdonosok és vevők a szintetikus hűtőközegeket, pl. R32-t használó rendszerek jövőjén gondolkodhatnak. Jó hír: nincs ok az aggodalomra.
A 2024. márciusában életbe lépett, frissített F-gáz szabályozást követően a jelenlegi vagy jövőbeli hőszivattyú tulajdonosok elbizonytalanodtak afelől, hogy a szintetikus hűtőközegeket, pl. R32-t használó hőszivattyúkat kell-e fejleszteni vagy továbbra is telepíthetőek-e. Először is válaszoljunk erre röviden: nincs ok az aggodalomra a meglévő vagy megvásárolni kívánt rendszerben lévő hűtőközeg miatt. Ebben a cikkben igyekszünk minden felmerülő kérdésedre választ adni.
Mi az a hűtőközeg és miért fontos?
A hűtőközeg a hőszivattyú- és légkondicionáló-rendszerek működésének kritikus fontosságú eleme. Ez a folyadék elősegíti a hőátvitelt, mivel felveszi a beltéri környezet hőjét és a kültéren leadja azt, illetve fordítva, attól függően, hogy a rendszer fűtés vagy hűtés módban üzemel. Ez a folyamat alapvető a hőszivattyú vagy a légkondicionáló hatékony működéséhez, így a hűtőközeg kiemelkedő fontosságú a kellemes otthoni légkör fenntartásához. A modern hőszivattyúkban számos hűtőközeget használnak azok eltérő tulajdonságai miatt.
A hűtőközegek globális felmelegedési potenciálja
A hűtőközegek környezeti hatásai eltérnek - ezt a globális felmelegedési potenciállal (GWP) fejezzük ki. A GWP azt a hőmennyiséget méri, amelyet a gáz egy adott időtartam alatt - ez általában 100 év,- képes csapdába ejteni a légkörben a szén-dioxidhoz (CO2) képest. A légkörbe jutva a magas GWP értékű hűtőközegek jelentősen nagyobb mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez. Az utóbbi években a 2088-as GWP értékű R410A hűtőközeget fokozatosan felváltotta az 675-ös GWP értékű R32 hűtőközeg, amely inkább klímabarát megoldás. Az R290 – amelyet propán néven ismerünk – GWP értéke 0,02.
Az EU F-gáz szabályozása
Az EU F-gáz szabályozása célja a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) kibocsátásának szabályozása és csökkentése. Határokat állít fel az ilyen típusú gázok használatát illetően, támogatja az inkább klímabarát alternatívák fejlesztését, szivárgásmegelőzési intézkedéseket tartalmaz, illetve meghatározza a szakembereknek adható tanúsítványokat és a bejelentéseket. A terméktilalom példája a 2027. január 1-től életbe lépő, az R32 hűtőközeget használó levegő-víz hőszivattyú egységek értékesítésének korlátozása.
Milyen hatása van az F-gáz szabályozásnak a hőszivattyúmra?
Az új F-gáz szabályozás bizonyos típusú hőszivattyúk értékesítési lehetőségeire van hatással. Ugyanakkor nincs hatással a már értékesített hőszivattyúk hosszú távú életképességére. Más szóval, az EU-ban telepített minden hőszivattyú jövőbiztos. A már telepített hőszivattyúkat nem kell kicserélni, illetve nincs szükség másfajta hűtőközeggel történő módosításra azok élettartamának végéig, amely általában legalább 15 év. Nem számít, melyik rendszert választod, az egység élethosszáig tartó használata és szervizelése garantált.
Miért vannak különböző típusú hűtőközegek?
Az alacsonyabb GWP-értékű hűtőközegekre való átállás célja a hőszivattyúk környezeti hatásainak csökkentése. A hőszivattyúk kulcsfontosságú elemeként a hűtőközegek jelentősen eltérnek a biztonság, a teljesítmény és a megfizethetőség szempontjából. Számos különböző hűtőközegre van szükség annak érdekében, hogy a hőszivattyúkat többféle felhasználásnál igénybe lehessen venni. Például az erősen gyúlékony hűtőközeget, például propánt használó hőszivattyúk nem telepíthetők kis alapterületű teraszra, ezért alternatív lehetőségként az R32 hűtőközeget használó hőszivattyút lehet telepíteni.
Egy fenntartható jövő kialakítása
A hűtőközegek alapvető szerepet játszanak a hőszivattyúk és a légkondicionáló rendszerek működésében, és az egyre növekvő környezeti aggályok miatt minden eddiginél fontosabb a megfelelő hűtőközeg kiválasztása a globális felmelegedés hatásainak mérséklése miatt. Az EU F-gáz szabályozása és a hasonló rendelkezések az alacsony GWP-értékű hűtőközegekre történő átálláshoz vezetnek. Míg a különböző hűtőközegeket speciális felhasználáshoz terveztek, a technológiai fejlesztések folyamatosan kitolják a határokat a hatékonyabb megoldások felé. Ez a fejlődés garantálja, hogy a hőszivattyúk megbízható és környezetvédelmi szempontból felelős választás lesznek a kényelem fenntartásához a változó világunkban.
Daikin Altherma 4, a Daikin első hőszivattyúja R-290 (propán) hűtőközeggel
A Daikin Europe büszkén mutatja be a Daikin Altherma 4 H rendszert, a családi házakba tervezett, első lakossági hőszivattyút R-290 (propán) hűtőközeggel. A Daikin Altherma 4 H kiemelkedő teljesítményt biztosít, akár 75°C-os meleg vizet állít elő, és akár -28°C-ig használható. A fűtés tekintetében A+++ besorolású energiahatékonyságának, kiváló teljesítményének és a meglévő hőleadó rendszerekkel való kompatibilitásának köszönhetően a lehető legjobb választás az alacsony szén-dioxid kibocsátású fűtéshez a telepítő szakemberek és a végfelhasználók számára.