Skip to main content

A klíma hűtésre való, nem? Nos, igen, de ennél többre is képes.

A modern légkondicionáló rendszerek levegő-levegő hőszivattyúk, amelyeket fűtésre is lehet használni. De hogyan működik ez pontosan? És milyen előnyei, illetve hátrányai vannak a klímával történő fűtésnek? Elolvashatod ebben a blogbejegyzésben.

Légkondicionálás mint fűtés: Júlia és Dávid története

Júlia és Dávid egy 1960-as években épült családi házat vásároltak, amelyet teljesen felújítottak. Mind a nappali terek, mind pedig a hálószobák eredetileg elektromos rendszerű fűtéssel rendelkeztek. Ezt kicserélték egy energiahatékony és felhasználóbarát levegő-levegő Daikin hőszivattyúra. Dávid: „A levegő-levegő hőszivattyú melletti döntést gyorsan meghoztuk. Egyrészt a rendkívül alacsony energiafogyasztása miatt. Másrészt a magas szintű kényelem miatt, mint például a gyors reakcióidő, és hogy fűtésre és hűtésre is alkalmas. Szobáinkat télen tíz percen belül felmelegíti. Nyáron pedig néhány perc alatt le tudjuk hűteni azokat.” A hőszivattyú áramellátása érdekében a házaspár napelemeket is felszereltetett a tetőre. „A napelemeknek köszönhetően nagymértékben csökkentettük a fűtési és hűtési energiaköltségeinket” - mondják boldogan.

Hideg levegőn alapuló fűtés és hűtés

A hűtést és fűtést is lehetővé tevő légkondicionáló rendszereket hőszivattyúknak is nevezik. Hőt szállítanak hűtőközeg segítségével egyik környezetből a másikba. Az innovatív levegő-levegő hőszivattyúk környezetbarát módon nyerik ki a hőt a levegőből. Nyáron például használhatod a klímát a ház szobáinak hűtésére. A belül keletkezett hő ezután a kültérre távozik. Télen ezt a folyamatot fordítjuk meg. A hőszivattyú ezután hőt von el a külső levegőből - ez akár -15 °C-os kültéri hőmérsékleten is lehetséges -, majd ezt a hőt a belső levegőnek adja le, hogy ezzel fűtse az otthonodat.

A klímával való fűtés előnyei

Ha úgy döntesz, hogy klímaberendezést vásárolsz, előfordulhat, hogy nem csak hűteni vagy fűteni szeretnéd a levegőt. A modern légkondicionáló rendszer tökéletes beltéri klímát teremt. A legjobb klímák még az egészségre ártalmas vagy irritáló részecskéket, például a polleneket is kiszűrik a levegőből. Egy ilyen integrált rendszer számos előnnyel bír: Egy kültéri egységet több beltéri egységhez is csatlakoztathatsz. Ezután minden beltéri egységet külön-külön irányíthatsz, hogy minden helyiségben optimális hőmérséklet legyen. A kompakt hőszivattyúk telepítése egyszerű. Ha csak korlátozott hely áll rendelkezésedre otthonodban, akkor is beszerelhetsz egyet. A fejlett inverter- és hőszivattyú-technológiák optimális hatékonyságot és maximális energiamegtakarítást biztosítanak. Ezt gyorsan észre fogod venni a pénztárcádon! A klímák különböző modellekben kaphatók, például falra szerelhető vagy padlón álló típusok. Minden bizonnyal létezik olyan egység, amely tökéletesen illeszkedik az otthonod belső terébe.

A klímával való fűtés hátrányai

Felújítás során a levegő-levegő hőszivattyú nem csatlakoztatható meglévő hőkibocsátó rendszerekhez, például radiátorokhoz vagy padlófűtéshez. Ha meg akarod tartani őket, kombinálhatod őket egy levegő-víz hőszivattyúval. Fontos továbbá, hogy a levegő-levegő hőszivattyú egy kültéri egységéhez legfeljebb öt beltéri egységet lehet csatlakoztatni. Több helyiséget akarsz hűteni, illetve fűteni? Akkor fontold meg egy másik hőszivattyúrendszer, például egy levegő-víz hőszivattyú alkalmazását.

Mennyibe kerül egy fűtés funkcióval is rendelkező klíma?

A hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas légkondicionáló ára számos különböző tényezőtől függ, például a beltéri egységek számától, a beltéri egység típusától, a kapacitástól, a beállítási lehetőségektől stb. Részletes árajánlatért, kérjük, forduljon az Ön területén elérhető telepítő szakemberhez. Tipp: ha felújítasz és hőszivattyút szereltetsz be, akkor jogosult lehetsz támogatásra.