Skip to main content

A tetőn elhelyezett levegő-víz hőszivattyú egységek egyre népszerűbbek Európában, mivel a háztulajdonosok helytakarékos, diszkrét fűtési megoldásokat keresnek.

Jó ötlet a tetőre telepíteni a hőszivattyút? Sok esetben igen. A levegő-víz hőszivattyú elhelyezése a tetőn javíthatja a légáramlást, csökkentheti a talajszinten érzékelt zajt és értékes kültéri helyet szabadíthat fel. Viszont a tetőre való telepítésnél biztonságos hozzáférésre van szükség a karbantartás elvégzéséhez, illetve a ház szerkezetének is megfelelőnek kell lennie. A talajra telepített és a tetőre szerelt rendszerek közötti választás az ingatlan adottságaitól, a költségvetéstől és a karbantartási szempontoktól függ. Ez az útmutató bemutatja, mikor van értelme a tetőn elhelyezni a levegő-víz hőszivattyút, mire kell figyelni a telepítés előtt, és hogyan biztosítható a biztonságos és hatékony működés.

Mi az a levegő-víz hőszivattyú és hogyan működik?

A levegő-víz hőszivattyú a külső környezet hőjét továbbítja az épületbe egy hűtőközegkör és egy kompresszor segítségével ahelyett, hogy üzemanyagot égetne el. A kinti levegő még hűvös időjárás esetén is tartalmaz hőenergiát, amelyet a rendszer képes felfogni és felhasználni azt fűtéshez vagy a melegvíz-előállításhoz. Ezek a rendszerek fordított módon is képesek működni - ekkor a melegebb hónapokban a hűtést biztosítják.

A tetőn való elhelyezés nem változtat ezen a folyamaton, viszont a magasabb hely miatt javulhat a légáramlás egyenletessége, mivel ilyenkor a kültéri egységet kevésbé akadályozzák a kerítések, a falak, vagy a növényzet. Ezért a levegő-víz hőszivattyúk alkalmasak a tetőre történő telepítésre. A rendszerek működésére vonatkozó további információért olvasd el a hőszivattyúkat bemutató útmutatónkat.

Miért telepítsük a hőszivattyút a tetőre?

Az egyik fő érv a hőszivattyú tetőre való felszerelése mellett, ha korlátozott hely van kültéren. Sok modern ingatlannál kisebb hely áll rendelkezésre a hagyományos kültéri egység számára. A hőszivattyú tetőn való elhelyezésével a talajszint megmarad a kert, a park vagy a járda számára. A fejlesztők egyre többször választják a tetőre való telepítést az új építésű projektek esetén, főként városi környezetben, ahol a telkek kisebb méretűek.

A másik ok a légáramlás. A tetőn lévő kültéri egységet kevésbé akadályozzák az egyéb tárgyak, ezáltal hatékonyan végezheti a hőcserét. Az egység magasban történő elhelyezésével csökkenhet a talajszinten érzékelhető zaj, kiváltképp teraszok és életterek közelében. Tervezési szempontból a tetőn való elhelyezéssel elkerülhetők a készülék látványa miatti nézeteltérések, és könnyebben integrálható a hőszivattyú a sűrűn lakott vagy esztétikai szempontból érzékeny területeken.

A tetőre szerelt egységek többnyire egyáltalán nem feltűnőek, a homlokzat érintetlen marad, és a kertben sem jelentenek akadályokat. Viszont ennek az ára a bonyolultabb telepíthetőség és a hozzáférhetőség biztosítása a karbantartáshoz, de a korlátozott hellyel rendelkező házak esetén a tetőre való telepítés gyakran az egyetlen reális útja az elektromos fűtésre való átálállásnak.

Szerkezeti és éghajlati szempontok a tetőre szerelt hőszivattyúk esetén

A tetőre szerelt levegő-víz hőszivattyúk súlya az adott modelltől függ. Néhány egység könnyebb a többinél, viszont minden esetben megfelelő szerkezeti alátámasztásra van szükség. A lapos tetőkre általában könnyebb felszerelni az egységet, mint a döntött tetőkre, ahol speciális keretekre vagy terheléselosztó vázakra lehet szükség. Telepítés előtt kötelező a statikai (szerkezetmérnöki) vizsgálat.

A tetőre szerelt egységek folyamatosan ki vannak téve az időjárás, azaz a szél, az eső és a napfény hatásainak. Az UV-álló bevonat, a vízálló burkolat és a felgyülemlett piszok rendszeres eltávolítása megelőzi a korrodálást és az elektromos hibákat, ezáltal hosszú távú megbízhatóságot garantál. A gondos tájolás és az időjárás elleni védelem segít stabil teljesítményt fenntartani minden évszakban. Az átgondolt elhelyezés csökkentheti a szélnek való kitettséget, ugyanakkor a túl erős szél bizonyos esetekben csökkentheti a hatékonyságot, ezért a pozicionálás valóban fontos.

Hozzáférhetőségi, biztonsági és karbantartási szempontok

A tetőre szerelt hőszivattyúk védettek a károkozás, a kisállatok, gyerekek, kerti berendezések, az árvíz hatásai és a szemét felgyülemlése ellen, fokozott hatékonyságúak és csökken a javítások kockázata is.

Ugyanakkor a tetőn való elhelyezés miatt a rendszer karbantartásának módja is megváltozik. Míg a földön lévő egységek könnyedén szervizelhetők a talajról, a tetőn elhelyezett rendszereknél a tetőre való biztonságos feljutásra, peremvédelemre, esetenként állványzatra vagy hevederekre is szükség lehet. A rendszeres szervizelés ezeknél a rendszereknél is alapvető fontosságú, viszont tovább tarthat és költségesebb lehet a hozzáférési követelmények miatt. A rossz időjárás késleltetheti az ellenőrzéseket vagy a javításokat.

A telepítési folyamat - mire számítsunk?

A hőszivattyú tetőre történő telepítése az alábbi főbb lépésekből áll:

  • Telepítés előtti tervezés: A statikai felméréssel meghatározzák, hogy a tető képes-e megtartani a rendszer súlyát. A mérnökök szükség esetén megerősítést, ferde tetőknél pedig tartókeretek használatát írhatják elő.
  • Engedélyek és vizsgálat: A helyi szabályozásoktól függően szükség lehet építési engedélyekre. A követelmények országonként vagy településenként is eltérhetnek, ezért még a tervezési folyamat elején érdeklődj a helyi önkormányzatnál.
  • Daru használata és elhelyezés: A tetőre szerelt hőszivattyúknál darura vagy emelőberendezésre van szükség a biztonságos elhelyezéshez, valamint különleges hozzáférést biztosító eszközre.
  • A rendszer csatlakoztatása és tesztelése: A szakemberek csatlakoztatják a hűtőközeg vezetékeit, az elektromos vezetékeket és a vezérlőrendszert, majd a megfelelő működés és a hatékony hőátvitel érdekében tesztelik az egységet.
  • Várható időterv: A tetőre szerelt berendezések telepítése jellemzően hosszabb ideig tart, mint a talajszinten lévők. Míg a talajon lévő egységek 2-5 nap alatt telepíthetők, a tetőn való telepítés a szerkezeti előkészítési munkák és a darubérlés időpontja miatt elhúzódhat. A kezdeti felméréstől a teljes üzembe helyezésig a háztulajdonosok reálisan 3–6 héttel számolhatnak a tetőre szerelt hőszivattyú projekt lezárulásáig- ez a projekt összetettségétől és a helyi engedélyezési eljárástól is függ.

A tetőre szerelt hőszivattyú telepítésének költségei:

A hőszivattyúk általában 2 500 000 - 5 550 000 Ft közötti összegbe kerülnek, a rendszer méretétől, a szigeteléstől és az ingatlan elrendezésétől függően.

Irányadó költségek:

  • Hőszivattyú berendezés: 1 250 000 - 3 000 000 Ft
  • Tetőre történő telepítés felára: 350 000 - 1 000 000 Ft
  • Szerkezeti megerősítés: 180 000 - 700 000 Ft
  • Darubérlés költsége (szükség esetén) 

Ezek a számok csupán irányadóak. A költségek az egyes országokban eltérhetnek a munkadíjak, a hozzáférhetőségi nehézségek, a tető típusa, az épület magassága, a városi sűrűség és a helyi építési szabályzat miatt. Az állami támogatások és az energiahatékonysági kedvezmények csökkenthetik a kezdeti költségeket.

A teljesítmény és a hatékonyság értékelése

A tetőre szerelt hőszivattyú teljesítményére hatással van a magaslati elhelyezés. A kevesebb akadály miatt a tetőn elhelyezett egységek számára előnyös az egyenletes légáramlás, amely hatékony hőcserét biztosít. Ez kifejezetten hasznos télen, amikor a hideg levegőből történő hőnyerés fenntartása kritikus fontosságú.

Ugyanakkor a túl erős szélnek való kitettség csökkentheti a teljesítményt. Az erős szél növelheti az egység hőveszteségét, több leolvasztási ciklust okozhat, rezgést vagy zajt generálhat, ezáltal kissé csökkenhet az általános hatékonyság. A gondos elhelyezés és a szél elleni védelem segíthet enyhíteni ezeket a hatásokat.

A levegő-víz hőszivattyúk gyakran hatékonyabbak a gázkazánoknál, mivel üzemanyag elégetése helyett továbbítják a környezetben lévő hőt. A tetőn való elhelyezés megkönnyíti a napelemekkel való társítást az optimális energiatakarékosság és a még alacsonyabb üzemeltetési költségek érdekében.

Fontos tervezési és telepítési tippek a háztulajdonosok számára

A hőszivattyú tetőre történő telepítése előzetes tervezést igényel. Az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • Szabad légáramlás: Tarts megfelelő távolságot a kültéri egység környékén a teljesítmény érdekében és a szakember általi megközelíthetőséghez.
  • Biztosítsd a szabad leeresztést: Gondoskodj arról, hogy a csatornák és leeresztőcsövek tiszták maradjanak, ezzel védve a tetőt és a hőszivattyút.
  • A rezgés csökkentése: A rezgéscsökkentő konzol segít minimalizálni a beltéren tapasztalható zajt, és megelőzi azt, hogy a rezgés továbbterjedjen a ház szerkezetén.
  • Biztonságos hozzáférés: Az állandó hozzáférést biztosító megoldások, mint a fix létrák vagy platformok, a rendszer teljes élettartama alatt biztonságosabbá és könnyebbé teszik a karbantartást.
  • Napelemek csatlakoztatása: A tetőre elhelyezett napelemek és hőszivattyúk jól intergálhatók az optimális energiatakarékosság érdekében.
  • Tapasztalt telepítő szakemberek: A tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek ismerik a tetőn való elhelyezés követelményeit, ezáltal az előírásoknak megfelelő és hatékony telepítést végeznek.

Szabályozási és biztonsági megfelelőség

A biztonság kiemelt fontosságú a hőszivattyú tetőre történő felszerelésekor:

  • Kövesd a helyi építési szabályzatot: A szerkezeti, villanyszerelési és tűzbiztonsági szabályok betartása kötelező. Az előírások országonként és településenként eltérhetnek, ezért a munka megkezdése előtt fordulj a helyi hatóságokhoz.
  • A tető korlátozásainak figyelembe vétele: Győződj meg arról, hogy a tető biztonságosan meg tudja tartani a berendezés súlyát, ehhez végeztess vizsgálatot statikussal.
  • Biztonságos karbantartás: A korlátok, a hozzáférést biztosító, rögzített eszközök és a leesés ellen védő megoldások szükségesek a jövőbeli szervizelésekhez.
  • Ellenőrizd a biztosításod: Győződj meg arról, hogy a lakásbiztosításban szerepelnek a tetőre szerelt berendezések és a karbantartási munkák elvégzése.

A megfelelőséggel véded otthonod, befektetésed és mindenkit, aki a rendszeren végez munkát.

A talajra és a tetőre telepített hőszivattyúk összehasonlítása

Talajra telepített hőszivattyúk

Előnyök:

  • Általában alacsonyabb telepítési költségek
  • Könnyebben hozzáférhető karbantartásnál
  • Nincs szükség szerkezeti megerősítésre

Hátrányok:

  • Elegendő helyre van szükség a talajon
  • Zajosabb lehet a talajszinten
  • Zavaró lehet a növényzet 

Tetőre telepített hőszivattyúk

Előnyök:

  • Értékes helyet takarít meg a talajszinten
  • Jellemzően csendesebb
  • A fokozott légáramlás javítja a teljesítményt
  • Gyakran esztétikai szempontokból jobb választás

Hátrányok:

  • Magasabb telepítési költségek
  • Bonyolultabb hozzáférhetőség karbantartásnál
  • Meg kell vizsgáltatni a tető teherbírását
  • Az időjárásnak való kitettség miatt gondos tervezést igényel

Mikor melyik megoldás a megfelelő?

A talajra telepített egységek megfelelőek olyan ingatlanokban, ahol elegendő kültéri hely áll rendelkezésre, alacsonyabb a költségkeret, vagy ahol az egyszerű hozzáférhetőség kifejezetten fontos szempont karbantartásnál. Ideálisak külvárosi házakba, illetve kertes vagy nagy telekkel rendelkező helyeken.

A tetőre telepített egységek megfelelőek városi területeken, korlátozott hellyel rendelkező házaknál, vagy ahol a zajcsökkentés és az esztétika kiemelten fontos. Gyakran választják ezeket társasházaknál, sorházaknál vagy olyan ingatlanoknál, ahol a tető képes megtartani a súlyt és lehetőség van daruval is hozzáférni.

Megfelelő otthonod számára a tetőre szerelt hőszivattyú?

A tetőre telepített hőszivattyú akkor a legjobb választás, ha korlátozott a telek nagysága, számít az esztétika és alacsony széndioxid-kibocsátású fűtési megoldást szeretnél. A berendezés elrejtésével szabadon marad a kert, a terasz és a járda, ugyanakkor a jobb légáramlás növeli a hatékonyságot és idővel csökkentheti az üzemeltetési költségeket.

Főbb előnyök

  • A diszkrét elhelyezés javítja az ingatlan esztétikáját
  • Kevesebb zaj a talajszinten
  • Ideális kisebb telkekre vagy közeli telekhatárnál
  • Védett a károkozás és a talajszinten előforduló károsodások ellen

Potenciális hátrányok, amiket telepítés előtt gondolj át

  • Bonyolultabb és költségesebb telepítés
  • Szükség lehet a tető megerősítésére
  • Nehezebb hozzáférhetőség karbantartáskor
  • Az időjárásnak való kitettség miatt gondos tervezést igényel

Valószínűleg nem megfelelő a tetőre telepített hőszivattyú, ha:

  • A tető szerkezete gyenge vagy régi
  • Nem garantálható a biztonságos hozzáférés a szakemberek számára
  • Védelem nélkül a tető folyamatosan ki van téve az erős szél hatásainak
  • A kisebb költségkeretnél érdemes az egyszerűbb, talajra telepített egységet választani

Átgondolandó kérdések

  • Képes a tető biztonságosan megtartani az egység súlyát?
  • Van biztonságos, állandó hozzáférés a szakemberek számára?
  • Mennyire van kitéve a tető a szél, az eső és a nap hatásainak?
  • Hosszú távú energiatakarékossági céljaidnak megfelelő a befektetés?
  • Vannak elérhető támogatások vagy ösztönzők, amelyek csökkentik a költségeket?

Ha a tető erős és könnyen hozzáférhető, akkor a tetőre telepített hőszivattyú praktikus, alacsony széndioxid-kibocsátású fűtési megoldás lehet. Ha nem, akkor beszéld meg a lehetséges alternatívákat egy szakképzett telepítő szakemberrel.

Konklúzió és főbb tanulságok

A tetőre telepített levegő-víz hőszivattyú helytakarékos, diszkrét módja az alacsony széndioxid-kibocsátású fűtésnek, és kifejezetten alkalmas a kompakt városi ingatlanokhoz. Míg a telepítési költségek és a karbantartásnál való hozzáférés gondos tervezést igényel, a esztétikai előny, az alacsonyabb zaj és a károkozás elleni védelem miatt a tetőre történő elhelyezés egyre népszerűbb választás.

  • A tetőre telepített hőszivattyúk helyet szabadítanak fel a talajszinten, a berendezések nem lesznek szem előtt, ezzel javul az ingatlan esztétikája, és csökken a zajszint.
  • A telepítés előtt statikai vizsgálat szükséges, továbbá ügyelni kell a biztonságos hozzáférés megterveztetésére és a helyi építési szabályzatban foglaltaknak való megfelelőségre.
  • A költségek a rendszer méretétől, a tető típusától és a helyi adottságoktól függően 2 500 000 - 5 550 000 Ft közé tehetőek.
  • A karbantartásnál bonyolultabb a hozzáférés, mint a talajra szerelt rendszerek esetén, ezért állandó hozzáférési megoldásokra van szükség.
  • A tetőre telepített egységek ideálisak korlátozott külső térrel rendelkező és erős tetőszerkezű ingatlanokhoz, illetve ott, ahol a háztulajdonosok számára a hosszú távú energiahatékonyság kiemelten fontos.