Skip to main content

A Daikin 100. születésnapja alkalmából fűtéskorszerűsítési pályázatot hirdettünk, amely augusztus 31-gyel lezárult. A nyertes pályázatok elbírálása folyamatban van.

További részletek hamarosan!

1. Tájékozódj a pályázati feltételekről

2. Kalkulálj energiamegtakarítást és pályázz

3. Várd a pozitív híreket, készülj fel a telepítésre

Korszerűsítsd otthonod INGYENESEN vagy FÉLÁRON Daikin klímaberendezésekkel!

Növeld otthonod energiahatékonyságát korszerű hőszivattyús fűtéssel!

 

Ismerkedj meg a klímás fűtés előnyeivel, és készülj fel a minőségi változásra.

Ki és hogyan vehet részt a pályázatban? 

Pályázat időtartama: 2024. június 28 - augusztus 31. 

Pályázatok elbírálása:

a pályázat leadási határideje után 10 munkanapon belül, 2024. szeptember 13-ig

Ki pályázhat? 

Bármely lakossági magánszemély, aki megfelel a pályázat részvételi feltételeiben leírt kritériumoknak. 

A pályázat célja, hogy a fűtéskorszerűsítés révén a Daikin klímaberendezésekkel minél nagyobb, kWh-ban mért energiamegtakarítás valósuljon meg. 

Az összes pályázat egy kalkulátoron keresztül érkezik be a Daikinhoz, és az egységes standard-ek alapján mért meglévő energiafogyasztást hasonlítja egy esetleges klímás fűtés energiafogyasztásához ugyanabban az ingatlanban. 

  • A kalkulátor által mért, sorrendben a legnagyobb potenciális energiamegtakarítást elérő első 10 pályázó 100% támogatással, azaz INGYENESEN kapja a klímát telepítéssel együtt a fűtéskorszerűsítéséhez. 
  • A sorrendben következő 90 pályázó 50% támogatást kap a klímaberendezés(ek)re telepítéssel együtt.

A pályázatban megadott adatok hitelességét a szeptemberi helyszíni felmérések alkalmával ellenőrizzük. Ahol nem felelnek meg a pályázatban leírt feltételeknek, ott kizárjuk a pályázót a kedvezményből, és az energiamegtakarítási sorrendben következő pályázónak adjuk át a lehetőséget. 

Részvételi feltételek és a klímatelepítés általános követelményei

Leggyakoribb kérdések

Az alábbikaban összegyűjtöttük a pályázattal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat. A lista folyamatosan bővül. 

A klíma a hőszivattyú működési elve alapján működik, tulajdonképpen egy levegő-levegő hőszivattyú.

Akár 80 százalékban a levegőből, mint megújuló energiaforrásból táplálkozik (SCOP 4), és még akkor is hatékonyan fűt, ha a külső hőmérséklet -20 °C-ig süllyed. A Daikin klímák kevesebb energiát használnak, így környezetbarátabbak és a villanyszámlát is kevésbé terhelik.

A klímás fűtés nemcsak pénztárcabarát, de komfortos is. A meleg levegő egy gombnyomásra, rögtön érkezik - akár távolról irányítva. 

Az aktuális ajánlott bruttó fogyasztói árainkat a Comfora klímákra (beltéri+kültéri) és a Multi-szettekre a Részvételi feltételek mellékletében, az utolsó oldalon feltüntettük. A szobák méretétől függ, hogy mekkora teljesítményű készüléket javaslunk, a telepítésre pontosabb árat pedig a helyszíni felmérés után fognak tudni küldeni a Daikin kollégái. 

 

 

Bármely természetes személy pályázhat, aki megfelel a pályázati feltételeknek, az ingatlanban van az állandó lakcíme, adottak a klímatelepítés minimális szabályai (villamoshálózat), és vállalja a pályázattal járó feltételeket.

"Az alábbi korszerűsítés(eke)t -végrehajtották?" kérdés arra vonatkozik, hogy az építés éve óta történt-e változás ezeket a tényezőket illetően. Pl. ha a ház 2005-ben épült, és azóta nem történt szigetelés, nyílászáró csere, akkor 2005-ös állapot szerint van a kalkuláció szempontjából, így nem kell egyik mezőt se bejelölni ennél a kérdésnél. 

 

 

A kalkulátorban a fűtési módoknál kérjük azt jelöld be, amelyik a legfőbb fűtési mód, vagyis amelyiket a leginkább használod az ingatlan fűtésére. 

 

 

Sajnos nem, mert a két pályázat időben eltérő hosszúságú, és mindkét helyen nyilatkozni kell arról, hogy az energiamegtakarítás azzal az intézkedéssel valósul meg. Ha az állami otthonfelújítási pályázat során megvalósított korszerűsítést szeretnéd hőszivattyús fűtéssel tovább fokozni, azt csak a pályázaton kívül , normál ajánlatkérés formájában tudod megtenni.  Ezáltal az ingatlanon elért energiamegtakarítás biztosan még jelentősebb mértékben fog növekedni, azaz könnyebb lesz elérni az állami otthonfelújítási támogatáshoz szükséges 30% energiamegtakarítást.

Valójában pályázni lehet, de egy energetikailag korszerű ingatlan hőszivattyús/ klímás fűtésével arányaiban kevesebb energiamegtakarítást fogsz tudni felmutatni a kalkulátor eredményei alapján is, így kevesebb esélyed van bekerülni a pályázatba

A pályázattal a fűtéskorszerűsítés és a fűtési energiamegtakarítás kimutatása a cél. A komfort hűtés egy addicionális előny, ami az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények mellett nem elhanyagolható. 

A H-tarifa a kedvezményes hőszivattyús áramtarifa, ami a levegő-levegő hőszivattyúkra, azaz a fűtő klímákra is igényelhető. 

A H-tarifás árat csak a téli fűtési időszakban lehet használni okt.15 - ápr.15. között. A helyi áramszolgáltatónál kell megigényelni a klíma pontos műszaki paramétereivel. Az igénylés átfutási ideje régiónként eltérő lehet. A pontos díjszabásról, kapcsolódó követelményekről érdemes az ármaszolgáltató honlapján tájékozódni.