Skip to main content

-25% kedvezményt biztosítunk klímáinkból a Daikin Márkaboltban a kuponkóddal rendelkező érdeklődőknek.

 

Hűtsd le a nyarat prémium Daikin klímával!

100 év japán szakértelem most számodra is elérhető áron. 

Hogyan működik a promóció?

Akció időtartama: 2025. május 21 -  augusztus 31. 

Telepítés helyszíne: Budapest és Pest vármegye földrajzi határain belül + Heves és Fejér vármegye

  • 1. Érdeklődsz, ajánlatot kérsz a kuponkódoddal a lenti űrlapon keresztül
  • 2. Megrendeled a kiválasztott klímát a gép kedvezményes árának befizetésével
  • 3. Hamarosan élvezheted is a hűsítő klímád nyugalmát

Tájékozódj a letölthető anyagokból, és kérj akciós ajánlatot a linkre kattintva!

Az akciós ajánlat érvényességét és feltételeit megtalálod a szabályzatban, az aktuális split klíma brossúrát és árlistát pedig letöltheted pdf formátumban. 

Legkeresettebb klíma megoldásaink:

Perfera: továbbfejlesztett hatékonyság, megszokott kényelem

- energiahatékonyság: akár A+++ már multi alkalmazásban, fűtésben is

 

- tiszta levegő garancia: Flash Streamer ionizátor, ezüst allergén eltávolító szűrő, titánium-apatit szagtalanító szűrő és antibakteriális szűrő

 

- tökéletes légeloszlás huzatmentesen: a dupla légterelő lapátnak, a 3-D légáramlásnak és a mozgásérzékelőnek köszönhetően

 

- az Onecta applikáción keresztül távolról vezérelhető

 

- Áruhitellel részletfizetésre már akár 0 Ft önrésszel és havi  41 053 Ft-tól elérhető (15 hónapos 0% THM-es áruhitellel)

Comfora: ár-érték arányban verhetetlen

- kompakt méret

 

- huzatmentes működés a 3-D légáramlásnak köszönhetően 

 

- energiahatékonyság: A++

 

- az Onecta applikáción keresztül távolról vezérelhető

 

- áruhitellel részletfizetésre már akár 0 Ft önrésszel és havi 30 120 Ft-tól elérhető (15 hónapra 0% THM-mel)

 

Áruhitel kedvezményes finanszírozással

Szerezd be Daikin klímádat részletfizetési lehetőséggel!

Gyors, online ügyintézéssel és hitelbírálattal pillanatok alatt.