Skip to main content

A mi születésnapunk, a te ajándékod!

 

 

Ünnepeld velünk a 100. születésnapunk és váltsd az MVLSZ NSSZ számod kedvezményre! A honlapon megtalálod a split klímákra és Altherma hőszivattyúkra jelenleg érvényes bruttó fogyasztói árlistánkat. Ezekből az árakból kínálunk most -25%-os kedvezményt! 

 

Hogyan működik a Daikin promóció?

Akció időtartama: 2024. május 13. – július 31.

Telepítés helyszíne: Budapest és Pest megye

  • Minden MVLSZ NSSZ számmal rendelkező játékos részt vehet a promócióban
  • Kérj ajánlatot egyszerűen a lenti űrlapon, add meg a játékosszámod
  • Kapj 25% kedvezményt a bruttó fogyasztói árból minden akcióban szereplő klímára vagy hőszivattyúra

Kérj ajánlatot az alábbi űrlapon! Ne felejtsd el megadni a játékosszámod!

Legkeresettebb klíma megoldásaink:

Mono-split: egy beltéri, egy kültéri

Multi-split: egy kültéri, akár 5 beltéri

Legkeresettebb hőszivattyú megoldásaink:

Alacsony vagy magas-hőmérsékletű osztott hőszivattyú

Monoblokk hőszivattyú - csak egy kültéri egység