Skip to main content

Folyadékhűtő

A hűtőinket vezető technológiákkal tervezték, hogy energiahatékony folyamatot és kényelmes fűtést és hűtést biztosítsanak, amelyre mindig lehet számítani.

bg-image

Energiahatékonyság

A Daikin hűtőink speciális hőszivattyút és inverteres technológiákat használnak, valamint opcionális hővisszanyerést az egység teljesítményének az optimalizálására, az energiafogyasztás és az üzemeltetési költséget szabályozására, valamint a széndioxid-kibocsátás lecsökkentésére.

A hőszivattyú technológiák megújuló energiaforrásokat használnak az energiamegtakarításhoz és a költségek lecsökkentéséhez. Az inverteres technológia lehetővé teszi, hogy az egység részleges kapacitással működjön, ami lecsökkenti az energiafogyasztást, az üzemeltetési költségeket és a CO2 kibocsátást akár 25%-kal.

Az Ön számára készült

Több, mint 150 különböző opció, például extra szivattyúk, hangszigetelő rendszer, szállítási lehetőséget, hővisszanyerés, gyors újraindítás és egyebek, egyszerűen összehangolhatja a hűtőjét az alkalmazással, környezettel és az igényeivel. Mindig Önnel együtt dolgozunk, hogy egy olyan megoldást kínáljunk, amely megfelel az igényeinek.

bg-image
bg-image

Teljes megbízhatóság

A nulla hiba politikánk mellett minden egységet gyárilag tesztelünk, hogy biztosítsák Önnek a lehető legkiválóbb minőségű működést. Az egység minden alkatrészét gondosan megszerkesztettünk, hogy a legnehezebb körülményeknek is ellenálljanak.

Egyedülálló technológiák

Mindne Daikin egységet a legújabb technológiákkal terveztünk. Mivel mindent házon belül fejlesztünk ki, ezért folyamatosan javítani tudjuk a termékeinket és technológiáinkat, például a Daikin inverteres csavarkompresszorunkat, a hőcserélőnket és a kondenzációs hőcserélő technológiákat.

bg-image

Léghűtéses folyadékhűtők

Léghűtéses folyadékhűtő
  • Kis, közepes és nagyobb alkalmazási rendszerekhez
  • Kültéri telepítés
  • Energiahatékonyság
  • Választhat a csak hűtő vagy hőszivattyús funkciók között
  • Választhat inverteres technológiával felszerelt egységeket
  • Választhat lengő, görgő vagy csavarkompresszor közül

Vízhűtéses folyadékhűtő

Vízhűtéses folyadékhűtő
  • Közepes és nagyobb alkalmazási rendszerekhez
  • Beltéri telepítés
  • Magas fokú energia-hatékonyság
  • Választhat a csak hűtő vagy hűtő/csak melegítő funkciók között
  • Választhat inverteres technológiával felszerelt egységeket
  • Választhat lengő, görgő vagy centrifugális kompresszor közül

EWAT-B Hűtőberendezés sorozat

A léghűtéses görgő hűtőberendezések új generációja környezetbarát R-32-es hűtőközeggel.

bg-image
bg-image

EWYD-4Z Air a vizes Többfunkciós egységhez

4 csöves rendszer teljes inverteres technológiával a független és szimultán hűtéshez és fűtéshez az egész év során

DZ hűtő sorozat

A centrifugális, olajmentes inverteres, vízhűtéses folyadékhűtő, mely a piacon egyedi speciálisan kifejlesztett technológiákat tartalmaz.

bg-image

Hűtő-kiválasztási szoftver

Használja a hűtő-kiválasztási szoftverünket a saját, személyre szabott hűtőmegoldásának a vizualizálására, amely megfelel az igényeinek és a helynek.

  • Gyorsan létrehozhat új projekteket, megnyithat és módosíthat meglévő projekteket vagy egyszerűen csak használja a gyors kiválasztást
  • Számos formátumban kinyomtathatja vagy letöltheti a műszaki kiválasztás jelentéseit
  • Hozzáférés az eszközhöz bárhonnan bármilyen eszközön keresztül
Hűtő-kiválasztási szoftver
bg-image

A Daikin távoli felügyelet és vezérlés a hűtőüzemekhez és légkezelő egységekhez

A Daikin távoli felügyelet használata optimális használatot és költségeket eredményez a rendszer teljes élettartama alatt, mialatt növeli annak hatékonyságát és megbízhatóságát.

bg-image

iCM intelligens hűtőegység kezelő hűtőüzemek helyiségeihez

Optimalizálja és növelje hűtőüzeme helyiségeinél a teljesítmény megbízhatóságát gyári beállítású rendszervezérlésünk segítségével.

Az iCM segíti Önt az energiaköltségek leszorításában, és növeli berendezése élettartamát.

bg-image

Daikin Bérlési Szolgáltatások - Folyadékhűtők

  • Megoldások hűtési vészhelyzetekre
  • Különálló hűtés kritikus alkalmazásokhoz és folyamatokhoz
  • Kisegítő hűtés a tervezett leállások és áramkimaradások idejére
  • Megoldások hűtési terhelés-ingadozások és különleges események idejére