Skip to main content

Daikin Emura

"A Daikin Emura a vezető technológia és az aerodinamika szépségének tökéletes egyensúlya." 

- Alexander Schlag (yellow design gmbh)

Középpontban a dizájn

Fűtés, hűtés és légtisztítás egyetlen berendezéssel.

Fűtés

Költségmegtakarítás az innovatív technológiának köszönhetően. Fűtés során a lamellák függőlegesen lefelé fordulnak, így a meleg levegő a helyiség alsó részébe áramlik.

Hűtés

A huzatmentes működés tovább növeli a komfortszintet. A hűtés során a lamellák vízszintes helyzetbe állnak, ezzel megakadályozva, hogy a helyiségben tartózkodókat közvetlen hideg légáram érje.

Légtisztítás

Tiszta, egészséges levegő A Daikin Emura belsejében lévő szűrők csapdába ejtik a mikroszkopikus porszemeket, allergéneket és szagokat, így a levegő tiszta és egészséges lesz.

bg-image

Forma. Funkció. Újragondolva

A karcsú és elegáns  Daikin Emura véleményünk szerint a legszebb légkondicionáló a piacon. A 2014-ben nemzetközi formatervezési díjjal elismert készülék fehér és ezüst színben érhető el, diszkrét, mégis szembetűnő és minden enteriőrhöz csodásan passzol.

A Daikin Emura díjai

Díjnyertes dizájn

Gazdaságos üzemeltetés

  • 80%-ban a levegőből nyert megújuló energiával működik, 20%-ban pedig árammal
  • Az inverteres technológia 30%-kal növeli energiamegtakarításait
  • Az intelligens mód és az energiahatékony beállítások csökkentik a túlzott fogyasztást
  •  Bluevolution technológiával, hogy tovább csökkentse a környezetre gyakorolt hatást és az energiafogyasztást
bg-image
Intelligens szem (mozgásérzékelő)
Intelligens szem (mozgásérzékelő)

Kényelemre tervezve

A 2 zónás intelligens szem a komfortszintet két módon szabályozza. Ha a szoba 20 percig üres, módosítja a beállított hőmérsékletet és automatikusan energiahatékony üzemmódba kapcsol. Ha érzékeli, hogy valaki belép a szobába, az egység azonnal visszatér az eredeti beállításra. Az intelligens szem továbbá a légáramlást a szobában tartózkodó személyekről eltérő irányba tereli.

Légtisztítás
Légtisztítás

Tiszta, egészséges klíma

A Daikin Emura belsejében lévő titán-apatit szagtalanító szűrő lebontja a zavaró szagokat, megszünteti például a cigaretta és a kisállatok szagát.


Az egyedülálló ezüst allergéneltávolító és légtisztító szűrő 99%-ban kiszűri az allergéneket, például a polleneket és poratkákat.

Több csatlakozási lehetőség

Egy, vagy több helyiséghez - a választás az Öné

A Daikin multi-rendszereivel akár 5 beltéri egységet is csatlakoztathat egy kültéri egységhez. Minden beltéri egység egyénileg szabályozható.

bg-image

Bárhonnan és bármikor szabályozható

Töltse le a Daikin Online Controller app alkalmazást és csatlakoztassa a Daikin Emura rendszert a Wi-Fi hálózathoz, majd szabályozza klímáját bárhonnan. Ennyire egyszerű.

Kapcsolódó termékek