Skip to main content

A Daikin Altherma magas hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúja

Könnyedén helyettesítheti a régi fűtés és melegvíz rendszert az energiahatékony Daikin Althema magas hőmérsékletű hőszivattyúval.

levegő-víz magas hőmérsékletű raditátoros melegítők
levegő-víz magas hőmérsékletű raditátoros melegítők

Fűtés

A hőszivattyúk kivonják a megújuló hőt a levegőből, ami energiahatékony folyamattá teszi az otthonában a fűtést.

Levegő-víz hőszivattyús technológia, forró víz

Használati meleg víz

Csak a levegő megújuló energiaforrás használatával a magas hőmérsékletű Daikin Altherma akár 80 °C hőmérsékletre is fel tudja fűteni a víz hőmérsékletét

bg-image

Növelje meg az energiahatékonyságot úgy, hogy közben megtartja a meglévő radiátorokat

A levegő-víz magas hőmérsékletű hőszivattyúk ideálisak felújításokhoz, illetve helyettesítik a régi kazánokat. A magas hőmérsékletű Daikin Altherma kompakt kialakítása minimális helyigényű, és tökéletesen illeszkedik a meglévő csővezetékekhez és radiátorokhoz. Így anélkül élvezheti a hőszivattyú energiahatékonyságát, hogy az egész rendszert ki kellene cserélnie.

Megújuló energiával működik

A magas hőmérsékletű Daikin Altherma kinyeri a megújuló energiát a levegőből és ezáltal fenntartható módon biztosítja az otthona számára a fűtést és a melegvíz-ellátást.

  • 75%-ban a levegőből kinyert megújuló energia hajtja, 25%-ban elektromosság
  • Teljesíti az A+++ energiahatékonysági címke követelményeit
  • Ötvözze a hőszivattyút napenergiás támogatással, hogy megnövelje a melegvíz-ellátás energiahatékonyságát