Skip to main content

Daikin Altherma hőszivattyúk

Alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk energiahatékony fűtésre, hűtésre és használati melegvíz előállításra. 

Levegő-víz alacsony hőmérsékletű fűtés
Levegő-víz alacsony hőmérsékletű fűtés

Fűtés

A hőszivattyúk a levegőből vonják ki a hőt, így javarészt megújuló forrásból származó energiával teszik ami hatékony folyamattá a fűtést.

Levegő-víz alacsony hőmérsékletű fűtés
Levegő-víz alacsony hőmérsékletű fűtés

Hűtés

A javarészt megújuló energiaforrásból, levegőből nyert energiával a hőszivattyúk nagy energiafelhasználás nélkül hűtik le otthonát

levegő-víz hőszivattyú, meleg víz
levegő-víz hőszivattyú, meleg víz

Használati meleg víz

A beltéri hőszivattyús egység egy beépített használati melegvíz tartállyal kapcsolja össze a melegvizes rendszert és helyiségek hőleadóit az otthonában.

levegő-víz hőszivattyú, napkollektoros rásegítés
levegő-víz hőszivattyú, napkollektoros rásegítés

Napkollektoros kiegészítés

Az opcionális napkollektoros kiegészítéssel további ingyenes energiaforráshoz juthat hozzá, melynek segítségével a háztartásban szükséges meleg víz akár 70%-ig előállítható.

Tökéletesen illik a modern épületekhez

Az alacsony hőmérsékletű levegő-víz Altherma hőszivattyú optimális választás új lakások vagy új épületek esetében. Padlófűtéssel vagy alacsony hőmérsékletű radiátorokkal kombinálva a teljes rendszer kevesebb energiát fogyaszt a lakás felmelegítéséhez. Európában gyártott, európai piacra optimalizált levegő-víz hőszivattyúink az összes európai éghajlathoz ideálisak, egész évben használhatóak.

daikin altherma hőszivattyú lakás
daikin altherma hőszivattyú energia

Megújuló energiával működik

Az alacsony hőmérsékletű Daikin Altherma kinyeri a megújuló energiát a levegőből és ezáltal fenntartható módon biztosítja otthona számára a fűtést és a melegvíz-ellátást.

  • 75 %-ban megújuló energia amely a levegőből származik, plusz 25 % elektromos áram
  • A++ energiaosztályú címke a fűtési funkcióra
  • Ötvözze a hőszivattyút napenergiával hogy még többet spóroljon melegvíz-ellátásán

Melegvíz megtakarítás napenergiával

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. A könnyen telepíthető napelemek a hőszivattyúk és a bojlerek energiaszükségletének akár 70%-át is elő képesek állítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő melegvizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló melegvíz rendszer között.

Nyomásmentes ECH2O hőtároló

  • Ideális megoldás új építésű lakásokhoz
  • Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél
  • Közvetlen függőleges csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz
  • Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak

Nyomás alá helyezett ECH2O hőtároló

  • Ideális felújított vagy régi lakásokhoz
  • Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között
  • Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek
  • A rendszer nyomás alá van helyezve és biztonságosan szigetelve van
bg-image

Szabályozás bárhonnan, bármikor

Töltse le Daikin Online Controller ingyenes alkalmazásunkat, csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózathoz és szabályozza klímarendszerét bárhonnan. Ennyire egyszerű.

Széleskörű hőleadó kompatibilitás

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű hőszivattyú rendszerei kompatibilisek számos hűtő- és hősugárzóval. Így kiválaszthatja a lakásának leginkább megfelelő kombinációt.

bg-image

Daikin Altherma 3

A Daikin fűtési termékportfóliójának legújabb sorozata magas szintű komfortot, páratlan energiahatékonyságot, megbízhatóságot és egyszerű szabályozhatóságot képvisel.