Skip to main content

Daikin Altherma 3

Nagy lépés az emberiségnek: megérkezett a hőszivattyúk új generációja! A Daikin legújabb hőszivattyúja kiemelkedő teljesítménnyel, kis helyigénnyel, letisztult dizájnnal és energiahatékonyságával nyújt eddig nem tapasztalt komfortszintet otthonába.

A hőszivattyúk új generációja 

A Daikin Altherma 3 egységek széles kínálatot nyújtanak az Ön igényeihez igazodva. A hőszivattyú tökéletes megoldás az új építésű, illetve energiatakarékos házakhoz. A nagy hatékonysággal akár 65 Celsius fok kilépő vízhőmérsékletet is biztosító Altherma 3 ajánlott felújítások esetén is, hiszen egyaránt alkalmas padlófűtéshez és radiátorokhoz, a Bluevolution technológia (R-32 hűtőközeg) használata pedig a legmagasabb teljesítményt biztosítja: akár A+++ szezonális hatékonyság! 

A Daikin Altherma 3 előnyei

  • Nagy teljesítmény

    • Akár A+++ szezonális hatékonyság a Bluevolution technológiával (R-32 hűtőközeggel)
    • Akár - 25°C-ig megbízható működést garantál
  • Egyszerű telepítés és üzembehelyezés

    •  A padlón álló egység mindössze 0.36 m² alapterületet igényel
    • Az oldalfali egység méreteinek köszönhetően standard méretű konyhaszekrényekbe is beépíthető
  • Egyszerű vezérlés

    • Otthona hőmérsékletének napi szintű szabályozását bárhol és bármikor elvégezheti a Daikin Online Controller segítségével

Daikin Altherma 3 termékcsalád

Ismerje meg a Daikin Altherma 3 termékcsalád tagjait:

  • Oldalfali egység

    • Flexibilis és kompakt egység minimális oldalsó szerviz hellyel 
    • Kombinálható rozsdamentes acél tartállyal vagy ECH2O hőtárolóval (akár 500 literes, esetleges napkollektor kiegészítéssel )
    • Modern és stílusos dizájn
  • Padlón álló egység

    • Kompakt egység, kis helyigénnyel
    • Minden fő hidraulikai komponens gyárilag a készülék része
    • Minimum elektromos áram igény a folyamatos melegvíz ellátáshoz 
    • Két termosztát bekötési pont 
    • Modern és stílusos dizájn, fehér és ezüst színben is elérhető
  • Integrált ECH2 O egység

    • 300 vagy 500 literes integrált tartály
    • Friss és biztonságos melegvíz a tartályvíz és a használati meleg víz különválasztásával
    • Maximális energiafelhasználás a napkollektoros csatlakoztatásnak köszönhetően
    • A bivalens opció lehetővé teszi a más hőforrásokkal való kombinációt
bg-image
brc1h klímavezérlő

Díjnyertes, ikonikus dizájn

Messziről felismerhető, egyedi és letisztult: 2018-ban az Altherma 3 termékcsalád elnyerte az IF DESIGN AWARD és a reddot design díjat is, a formatervezési szakma két legnívósabb elismerését.

iF DESIGN DÍJ

Vadonatúj vezérlés és kontroll

Daikin | intuitive controller
  • Időjárásfüggő szabályozás

    • Az időjárásfüggő szabályozás és az inverteres kompresszor kombinált hatása minden kültéri hőmérsékletnél maximalizálja az új R-32 Daikin Altherma 3 hatékonyságát, így mindig egyenletes szobahőmérsékletet biztosít
  • Személyre szabható fűtés

    • Beállítható fűtési zónák és beállítható fűtési hőmérséklet 
    • Beállítható háztartási melegvíz hőmérséklet
  • A Daikin Szem

    • Fényjelzéssel jelzi a készülék állapotát
    • A kék színű fény rendeltetésszerű működést jelez
    • A piros színű fény valamilyen hibára hívja fel a figyelmet