Skip to main content

Biddle légfüggönyök

Csökkentse a hőveszteséget a bejárati ajtón keresztül és stabilizálja a beltéri klímát úgy, hogy kombinálja a Daikin légkondicionáló rendszert egy egyszerűen telepíthető energiahatékony Biddle légfüggönnyel.

bg-image

Küzdje le az energiaveszteséget

Fogadja a vendégeket nyitott ajtókkal és korlátozza a hőveszteséget a Biddle légfüggönyökkel. A légfüggönyeink a belső hőmérséklet-ingadozások kiküszöbölésével segítenek fenntartani a stabil klímát, miközben jelentősen lecsökkentik az energiaköltségeket a standard elektromos modellekhez képest.

biddle légfüggönyök, az okos befektetés

Egy okos befektetés

Kevesebb, mint 18 hónap alatt megtérül a kezdeti befektetése a Biddle légfüggönnyel, ha az csatlakoztatva van a Daikin légkondicionálóhoz. Az integráció egyszerű és nincs szükség hozzá extra szerelési költségekre, például további vízrendszerekre, csőrendszerekre vagy kazánokra. Mivel 72%-kal hatékonyabbak a standard elektromos modelleknél, ezért a ha a Biddle légfüggönybe fektet, jelentősen visszafogja az energiafogyasztását és az üzemköltségeket, és lecsökkenti a hőveszteséget 80-85%-kal.

Szabadalmaztatott légfüggöny technológia

A Daikin Biddle légfüggönyök 80-85%-os légszeparációs szintet érnek el, és jelentősen megnövelik a komfortot és az energiahatékonyságot. A védjegyünkké vált kivitel biztosítja a lamináris légáramlást, ahol a levegő ugyanolyan sebességgel és irányban mozog le, a padló felé. Ez a légáram olyan függönyként működik, amely lecsökkenti a hőveszteséget és kiküszöböli a turbulenciát.

bg-image

Szabad felfüggesztésű modell

  • Oldalfali egység
  • Könnyű telepítés
  • Gyors, akár 18 hónapos megtérülés
  • Kis, közepes és nagyméretű modellek kaphatók

Kazettás modell

  • Álmennyezetbe szerelhető
  • Csak a dekorációs panel látható
  • Gyors, akár 18 hónapos megtérülés
  • Kis, közepes és nagyméretű modellek kaphatók

Rejtett modell

  • Teljesen zárt álmennyezeti egység
  • Gyors, akár 18 hónapos megtérülés
  • Kis, közepes és nagyméretű modellek kaphatók

Kapcsolódó termékek