Skip to main content

Madoka vezetékes távirányító

Teljesen újragondolt távirányító a tökéletes klíma kialakításához.

Prémium kialakítású, intuitív vezérlés

  • A letisztult, kör alak karcsúbb és stílusos külsőt kölcsönöz
  • Intuitív felület érintőgombos vezérléssel
  • A 85 x 85 mm nagyságú, kompakt vezérlőegység illik a hagyományos elektromos szerelődobozokba

A speciális beállítások és az üzembe helyezés okostelefonon keresztül könnyedén elvégezhető

bg-image

Három színben - tökéletesen beilleszthető bármely belső térbe

Nem számít, milyen a helyiség stílusa, a Madoka illeni fog oda. Az Ezüst különleges hangulata bármely belső térbe vagy felhasználáshoz megfelelő, míg a Fekete ideális választás sötétebb, karakteresebb beltérbe. A Fehér változat karcsúbb, modern kinézetet biztosít.

bg-image

Díjnyertes dizájn

Innovatív kialakításának köszönhetően a Madoka elnyerte az IF dizájn díjat és a RedDot Product Design díjat. Ezek a díjak a világ két legnagyobb presztízsű, legjelentősebb dizájnversenyei.

bg-image

Madoka Assistant - a használat maximális megkönnyítése érdekében

  • Csatlakoztassa okostelefonját a Bluetooth Low Energy kommunikációs csatornán keresztül
  • A vizuális felület segíti az ütemezést, az alapértékek korlátozását, és további beállításokat tesz elérhetővé a haladó felhasználók vagy szakemberek számára
  • Egyszerű és időtakarékos üzembe helyezés a telepítő szakemberek számára

    * Pillanatnyilag a Madoka Assistant funkciói nem érhetőek el lakossági fűtés esetén

Egyszerűen elvégezhető haladó beállítások

A vezérlő beállítása és finomhangolása könnyedén elvégezhető, és ezzel segít magasabb energiamegtakarítást és nagyobb kényelmi szintet elérni. A rendszer három különböző hőmérsékleti tervet tud megjegyezni, így lehetősége van egyedileg korlátozni a menüfunkciókat. Akár csendes módba is állíthatja az egységet, és nyomon követheti az energiafogyasztást.

Könnyű és időtakarékos üzembe helyezés

A telepítést végző szakember gyorsan elvégezheti a rendszer összes paraméterének beállítását. A vezérlőegységen leadott parancsokhoz képest az okostelefonos felület a beállítások gyorsabb elvégzését teszi lehetővé.

A hibák leolvasása is könnyebb, ezzel felgyorsítható a szervizelés.

Időzítés

Töltse le az alkalmazást

Madoka a lakossági fűtés esetén

Madoka a lakossági fűtés esetén

  • A Madoka kompatibilis a Daikin Altherma 3 levegő-víz hőszivattyú legújabb generációjával
  • A Madokához hasonlóan a Daikin Altherma harmadik generációját is felszereltük a Daikin Eye funkcióval, amellyel egy pillanat alatt megismerheti a rendszer állapotát

Használati utasítások

Fehér

BRC1H51W

Tudjon meg többet

Ezüst

BRC1H51S

Tudjon meg többet

Fekete

BRC1H51K