Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Friss megközelítés otthona kényelméért

A Daikin Altherma HPC egy parapetes hőleadó, amely egy termékben kombinálja a fűtési és hűtési funkciókat.

bg-image

A Daikin Altherma HPC kompatibilis a padlófűtés csővezetékével, és helyettesítheti az elavult radiátorokat. A nagyobb kapacitás elérése érdekében csatlakoztatható alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkhoz.

A parapetes hőleadó légáramlása

Mi az a parapetes hőleadó?

A parapetes hőleadó működése a radiátorhoz hasonlít, mivel mindkét típus hőleadással melegíti fel a helyiséget. A radiátor esetében a hőleadás során meleg víz halad át a csöveken. A parapetes hőleadó felgyorsítja a radiátor hőleadási folyamatát, mivel egy kis méretű ventilátor felgyorsítja a fűtési ciklust.

A hőszivattyú csatlakozó a hagyományos radiátorokkal megegyező szobahőmérsékletet hoz létre, viszont a vízhőmérséklet a radiátoros verzióhoz képest alacsonyabb, így hosszú távon hozzájárul a tulajdonos közvetlen energiamegtakarításához.

Altherma HPC méretek

Kis méretek

A 135 mm-es mélységével ez a hőkibocsátó bármely házban vagy lakásban elhelyezkedő.

Altherma HPC méretek - mélység
Altherma HPC zajszint

Diszkrét

Amikor az egység eléri a megadott értéket, a folyamatosan moduláló ventilátor fokozatosan csökkenti a sebességét és kevesebb zajt képez. Az egység hangnyomása 25 dbA 1 m-en, míg a ventilátor alacsony sebesség-beállításon üzemel.

Altherma HPC kombináció Daikin Altherma 3 választékkal

Tökéletes kombináció

Ez a parapetes hőleadó tökéletesen illik a Daikin Altherma 3 választékba.

Falra szerelt kialakítása is elérhető

A kompakt Daikin Altherma HPC egység dizájn fémházat kapott, a szelepekkel együtt. Falra szerelt változata helyet biztosít a padlón a bútorok és dekorációk számára.

129 mm-es mélysége kiemelkedő műszaki eredmény, amely biztosítja a legjobb beilleszthetőséget bármilyen lakóhelyiségbe.

Kisebb a fűtési igény esetén az egység modulálja a légáramlást, ezzel lelassítva a ventilátor sebességét, és a folyamat során csökkenti a működési zajszintet. A hagyományos BE/KI kapcsolható ventilátor folyamatosan teljes sebességen üzemel, így a hangnyomás emelkedhet.

És rejtett kivitelezés

Fedezze fel,

mennyire diszkrétek

termékeink.

Rejtett
Rejtett
Rejtett
Rejtett

A Daikin Altherma HPC 4 különböző módon telepíthető, így szinte bármilyen környezetben elhelyezhető. Az egység függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető. Mennyezeten történő, vízszintes elhelyezésnél 3 különböző lehetőség közül választhat:

› Vízszintes fedőpanel és függőleges rács a levegő kimeneténél
› Vízszintes légbeszívó rács és függőleges rács a levegő kimeneténél
› Vízszintes beszívó és kifújó rácsok a levegő kimeneténél

A Daikin Altherma HPC további előnyei

Szabályozás

A Daikin a kiváló funkciókat biztosító, gyönyörű kialakítású vezérlők széles választékát kínálja.

Nagy teljesítmény gyorsan

A Daikin Altherma HPC a lakossági padlófűtés és a radiátorok előnyeit kombinálja. Nagy kapacitású hűtést és fűtést biztosít gyorsan és ultra-alacsony hőmérsékleten (35/30° tartományban.

Modulált légáramlás

Kisebb a fűtési igény esetén az egység modulálja a légáramlást, ezzel lelassítva a ventilátor sebességét, és a folyamat során csökkenti a működési zajszintet. A hagyományos BE/KI kapcsolható ventilátor folyamatosan teljes sebességen üzemel, így a zajszint drasztikusan emelkedhet.

DC Inverter

A Daikin Altherma HPC a legújabb technológiát használja annak érdekében, hogy a megbízható teljesítmény biztosítása mellett kevesebb elektromos áramot fogyasszon.