Skip to main content

Falra szerelhető gáz-kondenzációs kazánjaink

Innovatív kondenzációs technológiával felszerelt, a meleg víz és fűtés hatékony és megbízható előállításához

Miért érdemes a Daikin gáz-kondenzációs kazánt választania?

A Daikin gáz-kondenzációs kazánjai a legjobb választást jelentik azoknak, akik készülnek lecserélni meglévő kazánjukat egy sokkal energiahatékonyabb és költségtakarékosabb alternatív berendezésre. Falra szerelhető kazánjaink a végfelhasználónak kimagasló komfortszintet, hatékony energiafelhasználást és megbízhatóságot kínálnak.

megbízható teljesítményű kazánok

Megbízható teljesítmény

  • A nagy modulációs sebesség folyamatosan hatékony teljesítményszintet biztosít
  • Csatlakozás a Daikin Online Controller vezérlőhöz
  • A Daikin Eye nyomon követi a kombi kazán teljesítményét
napenergia

Gazdaságos üzemeltetés

  • A megújuló energia felhasználás még hatékonyabbá tételéhez napkollektor csatlakozást használhat (a kombi és csak fűtő kazánhoz is elérhető opció)
  • A gáz-adaptív égetési rendszer (Lambda Gx) csökkenti az energiaköltségeket, hatékonyan szabályozva az égési levegő hőjének átadását a vízbe

Egyszerű telepítés és karbantartás

  • Az alkatrészek a készülék elejéről hozzáférhetők
  • Az IPX5D szabványnak való megfelelés és a kompakt méretek lehetővé teszik a kazán különböző helyiségekbe történő felszerelését, pl. konyha, fürdőszoba, előszoba stb.
stílusos kivitel

Egyedi dizájn

  • A stílusos felület minden felhasználónak tetszik
  • A legújabb technológia találkozása a felhasználóbarát kivitelezéssel

Magas fokú modulációs szint

Az automatikus modulációs sebesség funkció az égő erejét szabályozza a gázkazán folyamatos és egyenletes működéséhez. A rendszer egyenletes működése nagyobb komfortérzetet, alacsonyabb meghibásodási kockázatot és a bellobbanás közben néha előforduló káros anyagok semlegesítését jelenti.

Magas fokú modulációs szint

Gáz-kondenzációs technológia

Hogyan működik

gáz-kondenzációs technológia

93 %-os hatékonyság

Hagyományos kombi kazánok: a vízgőz eltávozik a kürtőn keresztül az elpárologtatási szakaszban és a vízben lévő latens hő nem kerül felhasználásra.

109%-os hatékonyság

Gáz-kondenzációs kombi kazánok: a füstgáz ütközik a vízzel, mielőtt eltávozna. Ennek következtében a vízgőz latens hőt szabadít fel.

  • A Premix technológia nagy teljesítményű égést biztosít azáltal, hogy egy modulációs ventilátorral létrehozza az égési levegő és fűtőanyag tökéletes keverékét, mielőtt az az égőhöz érne (levegő/gáz keverő).
  • 1m3 földgáz elégetésével 1,7 kg vízgőz kerül a füstgázba latens hőként. Ahelyett, hogy a kürtőn távozna, a latens hőt tartalmazó vízgőz vissza van keringetve, majd egy egyedi tervezésű hőcserélő segítségével újra felmelegedik.
  • A vízgőz nem sokkal harmatpont alatti hőmérsékletűre történő lehűtésével kondenzvíz alakul ki, mely egy leszívócsövön keresztül elvezetődik. A kondenzációs technológia a fűtőanyag hatékony felhasználásával nagy mértékű megtakarítást és fenntartható működtetés csökkentett károsanyag kibocsását mellett.

Lambda Gx, automatikus gázadagoló rendszer

A Lambda Gx szabályozó rendszer a levegő és gáz tökéletes keverékét hozza létre, hogy fenntartsa az energiahatékony működést.

Lambda Gx, automatikus gázadagoló rendszer
  • A rendszer a láng minősége (ionizációs áramlat) alapján külön szabályozza a levegő és gáz mennyiséget.
  • A levegő és gáz keverékben bekövetkező változást (a külső levegő hőmérséklet vagy a földgáz minősége miatt) az ionizációs áramlattal észlelhető és elektromos úton javítható.
  • A folyamatos hatékony égés biztosításához az egység fokozatosan juttat gázt a keverékbe, amíg az el nem éri a gáz/levegő ideális keverékét. Ez a funkció meghosszabítja a berendezés élettartamát és csökkenti a környezetbe kibocsátott káros gáz mennyiséget.

Daikin Online Controller

A Daikin Online Controller alkalmazás nyomon követi gáz-kondenzációs kazánja mindenkori állapotát és lehetővé teszi, hogy:

  • Folyamatosan nyomon kövesse

    • Fűtésrendszere állapotát
    • Energiafogyasztását
    • Energiafogyasztási ábráit
  • Ütemezze

    • A beállított hőmérsékletet és működési üzemmódot 7 napos időtartamra, akár napi 6 művelettel
    • A nyaralási üzemmódot
    • Az intelligens üzemmódot
  • Vezérelje

    • Az üzemmódot és beállított hőmérsékletet
    • Távolról szabályozza rendszerét és a meleg víz előállítását
    • Harmadik fél által gyártott termékek és szolgáltatások integrálását az IFTTT-n keresztül

Fedezze fel összes termékünket