Skip to main content

Vezető kereskedelmi és ipari szintű mélyhűtési megoldások

A mélyhűtő rendszereinket megbízhatóságra és energiahatékonyságra tervezték, amely megfelel minden típusú, kis és nagy kereskedelmi alkalmazásnak.

Daikin energiahatékonyság

Energiahatékonyság

A hővisszanyerő és inverteres technológiáink jelentősen lecsökkentik az energiaköltségeket. A kategóriájában a legjobbnak tekinthető Daikin kereskedelmi mélyhűtési megoldásai akár 50%-kal energiahatékonyabbak, mint más egységek. Ezzel a magas hatékonysággal hamar megtérül a befektetése.

Mélyhűtés kompakt kivitel
Mélyhűtés kompakt kivitel

Kompakt kivitel

Csökkentse le a kinti telepítés helyét akár 60%-kal úgy, hogy integrálja az összes mélyhűtő és légkondicionáló alkatrészt egyetlen kondenzációs egységbe.

Mélyhűtött tartós termék
Mélyhűtött tartós termék

Tartós termék

A Daikin kültéri egységei a gyárakban szigorú teszteken estek át. Az időjárásálló burkolat és megbízható technológia garantálja a termék élettartamát, még szélsőséges időjárási körülmények között is.

Mélyhűtés rugalmas alkalmazás
Mélyhűtés rugalmas alkalmazás

Rugalmas alkalmazás

A hőmérsékleti értékek széles skálájához képes alkalmazkodni, 10°C és -45°C között. Ezért számos különböző mélyhűtési és fagyasztási alkalmazásnak megfelel!

Megbízható működés

Minden Daikin egységet szigorúan ellenőriznek a gyárainkban az összeszerelés során. A vezető technológiákkal és tervezéssel a mélyhűtő egységeinket a legtartósabb megoldásnak tekintik a piacon. A korrózió ellenes kezelések és az ellenálló burkolat biztosítják a hosszú élettartamot még szélsőséges időjárási körülmények között is. Mivel a mélyhűtő rendszerek elengedhetetlenek az üzlet számára, ezért átfogó szolgáltatást támogató csapatokkal rendelkezünk, akik vészhelyzet esetén azonnal válaszolni tudnak a kérdésekre.

bg-image
bg-image

Megfelel, és meghaladja az F-gas rendelet előírásait

A Daikin mélyhűtési egységek megfelelnek és eleget tesznek a legújabb F-Gas rendelet célkitűzéseinek. A feljett technológiát alkalmazó mélyhűtő egységeink csökkentik a Teljeskörű egyenértékű felmelegítő hatást (TEWI), hogy még jobb energiahatékonyságot és alacsonyabb széndioxid-kibocsátást biztosítanak.

Közösen a hidegben

A Zanotti felvásárlásáról

A Zanotti felvásárlásával a Daikin igazán sokoldalú termékválasztékot nyújt a hideg terméklánc összes aspektusában, az élelmiszergyártástól és -szállítástól (szárazföldi szállítás) kezdve a viszonteladóknál lévő termékekig.

A Zanotti termékválasztékról

A Zanotti kereskedelmi termékválasztéka az éttermek, szupermarketek és elosztóközpontok hűtését biztosító egységek széles skáláját tartalmazza.

Speciális légkezelő rendszerek érhetőek el a szalámik és sajtok hűtéséhez, a bor tartósításához és finomításához, vagy akár a magtárak és terménysilók hűtéséhez.

A kereskedelmi termékválaszték mellett a Zanotti a szállításhűtési és ipari hűtési megoldások teljes választékát kínálja az élelmiszeripar, a sterilszobák, jégpályák, stb. számára.

A legnépszerűbb mélyhűtési megoldásaink

ZEAS kondenzációs egység

  • Kereskedelmi mélyhűtéshez
  • DC inverteres kondenzációs egység
  • Az energiafogyasztás költségeit akár 10-35%-kal is csökkenti a hagyományos nem inverteres technológiákhoz képest
  • Kis helyigényű és kültérben vagy beltérben is egyszerűen telepíthető
  • Intelligens vezérlési lehetőségek
  • A továbbfejlesztett technológia és a fejlett szabályzási funkciók nagyon halk működtetést tesznek lehetővé

Conveni-Pack

  • Kisebb és közepes kereskedelmi épületek hűtéséhez, fagyasztáshoz, komforthűtéshez és fűtéshez
  • DC inverter és hőszivattyús technológia
  • Az energiafogyasztás költségeit akár 50 %-kal is csökkenti a hagyományos nem inverteres technológiákhoz képest
  • Moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést kis és nagyméretű épületekben
  • A továbbfejlesztett technológia és a fejlett szabályzási funkciók nagyon halk működtetést tesznek lehetővé

Tudjon meg többet

Mélyhűtés minden fajtájú épülethez

Lehet boltos, szállodaigazgató vagy ipari létesítmény üzemeltetője, a Daikin mélyhűtési megoldásai minden igényre megbízható hűtést biztosítanak. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.