Skip to main content

VRV IV + Hővisszanyerés

Vezető megoldás a kiváló komfort és alacsony energiafogyasztás eléréséhez.

bg-image

Energiahatékonyság

  • A hővisszanyerős rendszerben a hő arról a helyről, ahol hűtésre van szükség továbbítódik arra a helyre, ahol meleg vízre vagy fűtésre van szükség.
  • A Változó hőmérsékletű hűtőközeg technológia automatikusan adaptálja a hűtőközeg hőmérsékletét az optimális komfort érdekében, 28%-kal magasabb szezonális hatékonysággal működve a többi megoldásokhoz képest
  • A hőcserélő egyedi kialakítását a lehető legnagyobb szezonális hatékonyságért tervezték
  • Az eredeti 3-csöves technológia növeli az elektromos energia hatékonyságát a hővisszanyerési üzemmódban

Élvezze a gyakorlatilag ingyenes fűtésrendszert

Az egyedülálló innovatív hővisszanyerő rendszer ismételten felhasználja az irodákban és szerverszobákban keletkezett hőt, hogy energiahatékony módon meleg vizet állítson elő és felmelegítse a többi épületrészt. A hőcserélő vegyes üzemmódban való működéshez optimalizált és javítja a hővisszanyerés hatékonyságát azáltal, hogy csökkenti a sugárzás általi hőveszteséget.

bg-image
bg-image

Párhuzamosan fűthet és hűthet

A hővisszanyerő rendszere lehetővé teszi, hogy egyszerre fűtsön és hűtsön. Ez a berendezés ideális rendszer egyrészt hoteleknek, mivel a vendégek önmaguk szabályozhatják saját kényelmüket, másrészt északi vagy déli fekvésű irodáknak is.

Forgásban lévő gazdaság

Bezárul a kör: úton a forgásban lévő gazdaság felé

A VRV IV+ hővisszanyerő rendszerek és a VRV IV S-sorozat egységei már elérhetőek a Hitelesített Visszanyert Hűtőközeg-allokációval. Ezek az egységek a meglévő hűtőközegeket használják, ezzel elkerülve éves szinten 150.000 kg még nem használt gáz előállítását.

Technológiai hűtés adatközpontokhoz

Ahhoz, hogy létfontosságú IT-berendezései problémamentesen működjenek a VRV IV hővisszanyerő egység -20°CDB üzemmóddal is rendelkezik a szerverszobák hűtéséhez. A szerverszobák hűtése során generált hőt felhasználhatja meleg víz előállításához valamint a többi helyiség fűtéséhez.

bg-image

Egyedi, 3-csöves technológia

Egyedi, 3-csöves technológiánk még kevesebb energiát használ el a hővisszanyerés során, ami jelentősen növeli az energiahatékonyságot. A speciális gáz-, folyadék- és elvezetőcsöveknek köszönhetően a rendszer más megoldásokhoz képest alacsonyabb kondenzációs hőmérsékleten is képes hőt visszanyerni.

A piacon kapható legszélesebb BS doboz választék

Az egyes és multi BS dobozok széles választékát kínáljuk a maximális telepítési rugalmasság és a lehető legrövidebb telepítési idő érdekében.

Egyportos

  • Egyedülálló a piacon
  • Kompakt és könnyű
  • Nincs szükség cseppvíz csővezetékre
  • Ideális távoli helyiségekhez

Multiport

  • A többi multiporthoz képest 55%-kal kisebb és 41%-kal könnyebb
  • Könnyebb telepítés, a kevesebb keményforrasztott csatlakozásnak és vezetéknek köszönhetően
  • Az összes beltéri egység csatlakoztatható egy BS dobozhoz
  • Ideális megoldás a többfázisú telepítéshez