Skip to main content

Lépéskényszerből valódi értéket

A Daikin egy lépéssel közelebb került a körforgásos gazdaság megteremtéshez a HVAC-R  szektorban

bg-image

A körforgásos gazdaság létrehozása a Daikin azon átfogó stratégiájának része, amelynek célja a termékek teljes életciklusa alatt a környezeti hatások minimalizálása, a beszerzéstől a gyártáson át a hűtőközeg újrahasznosításáig. A hűtőközegek regenerálása elengedhetetlen része ennek a folyamatnak. Ez része annak a szélesebb körű vállalásunknak, hogy miközben gondoskodunk a biztonságos és egészséges belső levegőről, tegyük ezt a közvetlen és közvetett CO2-kibocsátás csökkentésével.

Hogy érjük ezt el?

A forgásban lévő gazdaság kialakítása
A hűtőközegek ismételt felhasználásának növelése

A hűtőközegek újrahasznosításának növelése

A hűtőközegek körforgásának megteremtése, a ’Hitelesített újrahasznosított hűtőközeg-elosztás’ bevezetésével és az újrahasznosított hűtőközegek használatának bátorításával.

A forgásban lévő gazdaság kialakítása
A szezonális hatékonyság növelése

Termékeink szezonális energiahatékonyságának növelése

Az energiahatékonyság javítása és a fenntarthatóság biztosítása termékeink és rendszereink teljes életciklusán át, köszönhetően az inverteres, illetve változó hűtőközeg- hőmérséklet  szabályzásnak és hővisszanyerő technológiának.

A forgásban lévő gazdaság kialakítása
Alacsonyabb GWP értékű hűtőközegek használata

Alacsonyabb GWP értékű hűtőközegek kifejlesztése és használata

Csökkentett CO2eq olyan alacsonyabb GWP értékű hűtőközegek használatával, mint az R-32, R-407H, R-1234ze(E).

A forgásban lévő gazdaság kialakítása
A hűtőközeg feltöltés csökkentése

A hűtőközeg-töltetek csökkentése

Új berendezések hűtőközeg töltetének lefaragása

Hatékonyabb hűtőközegek, mint pl. R-32, vagy a mikrocsatornás hőcserélő lehetővé teszik a töltetmennyiség mérséklését.

A hűtőközegek újrahasznosítás: ’Hitelesített újrahasznosított hűtőközeg-elosztás’

Egy év alatt legalább 150 000 kg új hűtőközeg előállítását tudjuk elkerülni.

Mit jelent a ’Hitelesített újrahasznosított hűtőközeg-elosztás’?

Független, tanúsított minőség and mennyiség

Egy független laboratórium értékelése szerint a Daikin által használt regenerált hűtőközeg ugyanolyan minőségű, mint a szűz hűtőközeg, és megfelel az AHRI700 hitelesített szabványnak.

Ártalmatlanított és újrahasznosított hűtőközegek Európában

A kiváló minőségben regenerált hűtőközegek megfelelnek az F-gáz szabályozás elvárásainak.

Az R-410A regenerálása csupán a kezdet

Hatalmas lehetőség rejlik a meglévő berendezésekben használt R-410A hűtőközegek újrahasznosításában, így arra kérjük, csatlakozzon a körforgásos gazdaság megteremtése érdekében tett kezdeményezésünkhöz. Ma még csak az R-410A-ért, de a jövőben további hűtőközegekért is.

Hitelesített, allokált mennyiség

Szűz és regenerált hűtőközegeket is használunk a Daikin Ostend-i gyárában. A független ellenőrzési folyamat azt is biztosítja, hogy a visszanyert hűtőközeget kizárólag a gyárban gyártott VRV IV+ és Mini VRV berendezések gyári töltéséhez használják fel.

Mit jelent a Hitelesített Visszanyert Hűtőközeg-allokáció?

Hitelesített Visszanyert Hűtőközeg-allokáció: Az elv

A hitelesített visszanyert hűtőközeg-allokáció elve
  1. A gyártás során regenerált és szűz hűtőközegek keverékét alkalmazzuk
  2. Minden egységet ezzel, a regenerált és szűz hűtőközegből álló keverékkel töltünk fel
  3. Audit és független hitelesítés történik
  4. A regenerált hűtőközeg teljes egészében a VRV IV+ és a VRV IV S-sorozat berendezésekben kerülnek felhasználásra

Tudjon meg többet

Kapcsolódó cikkek