Skip to main content

VRV IV S-sorozat

A legkompaktabb VRV

Ragaszkodjon a kompakt kialakításhoz

A VRV IV S-sorozatú elől kifúvós egységeink vékonyabbak és sokkal kompaktabbak mint bármelyik más VRV egység, ami azt jelenti, hogy mindenben eleget tesz az esztétikai és törvényi elvárásoknak. A legújabb energiatakarékossági technológiákkal felszerelt és számtalan vékony kialakítású ipari és háztartási egységhez csatlakoztatható VRV IV S-sorozat berendezései teljes körű megoldást nyújtanak légkondicionáláshoz és ideálisak korlátozott külső tér esetén.

bg-image
bg-image

Helytakarékos kivitel

A Daikin VRV IV S-sorozat minden idők legkompaktabb VRV légkondicionálási megoldását nyújtja. A mindössze 823 mm hosszúságú egység elég rövid ahhoz, hogy diszkréten elférjen az ablakok alatt, ahol gyakorlatilag láthatatlan marad és így a lehető legjobb egység tetőre és teraszra telepítéshez. Az egység elől kifúvós, ezért a minimálisra csökkentett légturbulencia miatt nincs szükség csővezetékre.

Széles választék, számos funkció

Diszkrét megjelenésük mellett a VRV IV S-sorozat egységek egyedülálló előnyöket is nyújtanak. A számos egyedi tervezésű vagy háztartási rendszerhez egyszerűen csatlakoztatható, kis helyigényű egységek széles választékával a VRV IV S-sorozat tökéletes beltéri klímát biztosít a standard VRV IV komfort funkcióival, többek között a változó hűtőközeg hőmérsékletű technológiával.

Forgásban lévő gazdaság

Bezárul a kör: úton a forgásban lévő gazdaság felé

A VRV IV+ hővisszanyerő rendszerek és a VRV IV S-sorozat egységei már elérhetőek a Hitelesített Visszanyert Hűtőközeg-allokációval. Ezek az egységek a meglévő hűtőközegeket használják, ezzel elkerülve éves szinten 150.000 kg még nem használt gáz előállítását.