Skip to main content

Daikin Bérlési Szolgáltatások - Folyadékhűtők

  • Megoldások hűtési vészhelyzetekre
  • Különálló hűtés kritikus alkalmazásokhoz és folyamatokhoz
  • Kisegítő hűtés a tervezett leállások és áramkimaradások idejére
  • Megoldások hűtési terhelés-ingadozások és különleges események idejére

Az ideiglenes hűtés használatának okai

A Daikin Bérlési Szolgáltatások bérelhető folyadékhűtőket és bérelhető szolgáltatásokat nyújtanak az ideiglenes hűtési igények teljesítéséhez, miközben csökkentik a tőkekiadásokat és optimalizálják a működési költségeket.

1. Megoldások HŰTÉSI VÉSZHELYETEKRE

Akár természeti katasztrófa és/vagy meghibásodott berendezés miatt áll le a hűtőrendszere, a Daikin ideiglenes hűtése segít talpra állni és újra működni!

2. Különálló hűtés KRITIKUS ALKALMAZÁSOKHOZ és FOLYAMATOKHOZ

Az ideiglenes hűtőrendszert időnként a termelés támogatásához vagy vegyi folyamatoknál használják, illetve amikor egy kórház szükséges rendszerteljesítménye csökken.

3. Különleges ESEMÉNYEK

Segíthetünk Önnek kényelmes légkört létrehozni különleges eseményeken és partikon, ahol a speciális hűtési körülményekhez igazodva állítjuk össze a megfelelő berendezéseket. Gyors és egyszerű megoldások kiállításokra, vásárokra, ideiglenes létesítményekben tartott eseményekre, stb.

4. Megoldások HŰTÉSI TERHELÉS-INGADOZÁSOKRA

  • Terhelés-beállítások a létesítmény bővítésekor

A létesítmények bővítésekor tesztelni kell a berendezéseket és a feldolgozóterületeket, de még nincs szükség akkora terhelésre, amely miatt üzemeltetni kellene az új és nagy méretű folyadékhűtőket. Az egyszerű bérlési megoldás biztosítja a megfelelő teljesítményt és energiahatékonyságot, mialatt az új bővítmény elkészül.

  • Csúcsterhelés támogatása és szezonalitás

Amikor a létesítménye vagy folyamata hűtési igénye a rekordmagas hőmérséklet vagy a megváltozott hűtési követelmények miatt túllépi az aktuális rendszere kapacitását, a Daikin ideiglenes hűtése alkalmas a hűtési teljesítmény növelésére. Megtakaríthatja a tőkekiadásokat, mivel nincs szükség további hűtőberendezés megvásárlására, melyet elképzelhető, hogy csak az év ezen szakaszában használna.

5. Kisegítő hűtés A TERVEZETT LEÁLLÁSOK ÉS ÁRAMKIMARADÁSOK IDEJÉRE

  • A hűtőberendezések tervezett karbantartása

A Daikin ideiglenes hűtése kiváló megoldás a hűtés biztosítására tervezett karbantartási munkák alatt, amikor nagy a nyomás az elsődleges hűtőrendszer visszaállítására. E módon már elsőre megfelelően elvégezhető a karbantartási munka, és elkerülhető a költséges túlórázás.

  • A régi berendezések cseréje

A Daikin ideiglenes hűtése lehetővé teszi, hogy a létesítmény teljes hűtési kapacitással működjön átalakítás, felújítás vagy csere esetén is.

Előnyök - Daikin Bérelhető Folyadékhűtők

Daikin Bérelhető Folyadékhűtő ajánlatok

10 kW-tól 10 MW-ig

Átfogó csomagok - minden igény esetén

Olyan átfogó csomagokat ajánlunk a bérelhető folyadékhűtőkhöz, amelyek a szivattyúktól kezdve a kiegészítő berendezésekig minden szükségeset tartalmaznak:

  • Víz- és léghűtéses folyadékhűtők a leggyakrabban használt berendezéseknél a kis méretű léghűtéses egységekről a nagy méretű vízhűtéses berendezésekig 10 kW-10 MW teljesítmény között.
  • Rugalmas vízcső-csatlakoztatás gyors és egyszerű összeállítással
  • A folyadékhűtők elektromos csatlakozásai a transzformátorokkal együtt megfelelően működnek a jelenlegi áramellátási feltételekkel

Akár hosszú vagy rövid távú hűtési igénye legyen, megbízható hűtőberendezéseket, szakértelmet és készséges támogatást nyújtunk.

Szolgáltatásaink

  • Segítségnyújtás a bérelt hűtőkapacitás és az áramgenerálási követelmények meghatározásakor
  • Általában a folyadékhűtő a telephelyre történő kiszállítás napján üzemképes, és azonnal működtethető
  • A Daikin segíthet a vészhelyzeti intézkedéseknél is: természeti katasztrófa után helyreállítás és támogatás az ipari megfelelési követelmények teljesítéséhez
  • Portfóliónkat a bérelhető hűtés, a vészhelyzeti generátorok, a kisegítő eszközök és szolgáltatások egészítik ki
  • Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Daikin kapcsolattartóval az elérhetőséget illetően

A Daikin vállalja a telephelyekre történő kiszállítást, összeszerelést és csatlakoztatást, illetve az elindítást, szükség esetén a saját műszaki személyzettel és szakemberekkel közösen.

Daikin Bérelhető Folyadékhűtő szolgáltatásaink
Daikin Bérelhető Folyadékhűtő készlet

Nagy, elérhető raktárkészlet

A Daikin és partnerei raktárkészletében a legtöbb egység megtalálható. Amennyiben a kért egység nem érhető el, megpróbáljuk megtalálni az Ön számára leginkább megfelelő megoldást.

Az elérhető egységekért és árakért, kérjük, lépjen kapcsolatba a Daikin helyi kapcsolattartójával, vagy használja a Bérlési hűtés űrlapot.

Bérlési ajánlat más ideiglenes hűtési célokra

A Daikin a folyadékhűtőkkel / hideg vizes berendezésekkel történő hagyományos hűtési folyamatoktól eltérő követelményeket is támogathatja. Az ajánlat a következőket tartalmazza:

  • Hűtés / Hűtött tárolás

    • Hűtött tárolóhelyiségek
    • Hűtött konténerek
    • Temperáló hűtési tárolóhelyiségek
    • Moduláris hűtési tárolóhelyiségek
    • Fagyasztótermek
    • Sokkoló fagyasztók / gyorsfagyasztók
    • Ultra alacsony hőmérsékletű fagyasztók
    • Temperáló fagyasztótermek
    • Moduláris fagyasztótermek
    • Fagyasztókonténerek
    • Jégpályák
    • Borászatok
  • Légkondicionálás

    • Légkezelő egységek
    • Rooftop egységek
  • Fűtés

    • Hőszivattyú
    • Hőszivattyús Rooftop egységek
  • Kiegészítők

    • Hidraulikus egységek
    • Elektromos kábelek és inverterek
  • Szolgáltatások

    • Telepítés és üzembe helyezés
    • Szerviz és karbantartás
    • Távoli felügyelet - kiegészítő szolgáltatás

☑ Megbízható működés

A Daikin Bérlési szolgáltatási végző csapat megbízható bérelhető folyadékhűtő
megoldásokat kínál tekintet nélküli arra, hogy mennyire sürgős vagy bonyolult
a helyzet. Az ideiglenes hűtési igényekkel kapcsolatos segítségnyújtásért,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviselőnkkel.