Skip to main content

A levegő alapú hőszivattyú-technológia működése és gyakorlati előnyei

A levegőt hőforrásként használó hőszivattyúk hatékony hűtést és fűtést biztosítanak, mivel a külső levegő megújuló energiáját hasznosítják, még télen is. Elektromos áramot használnak, de sokkal több hőt biztosítanak, mint amennyit fogyasztanak, így a gáz- és olajkazánokhoz képest alacsony széndioxid-kibocsátású alternatívának számítanak. Ebben az útmutatóban megtudhatod, hogyan működnek, mi a különbség a levegő-levegő és a levegő-víz rendszerek között, mekkorák jellemzően a telepítési költségek, és hogy a hőszivattyú ideális választás-e a Te otthonodba.

A levegőt hőforrásként használó hőszivattyúk hatékony hűtést és fűtést biztosítanak, mivel a külső levegő megújuló energiáját hasznosítják, még télen is. Elektromos áramot használnak, de sokkal több hőt biztosítanak, mint amennyit fogyasztanak, így a gáz- és olajkazánokhoz képest alacsony széndioxid-kibocsátású alternatívának számítanak. Ebben az útmutatóban megtudhatod, hogyan működnek, mi a különbség a levegő-levegő és a levegő-víz rendszerek között, mekkorák jellemzően a telepítési költségek, és hogy a hőszivattyú ideális választás-e a Te otthonodba.

Mi az a levegő alapú hőszivattyú?

A levegő alapú hőszivattyú egy olyan hűtő-fűtő rendszer, amely a külső levegő hőenergiáját vonja ki és továbbítja a beltérbe, így biztosítva egész éves kényelmet. Ahelyett, hogy a hő előállításához üzemanyagot égetne el, elektromos áramot használ a meglévő hő egyik helyről a másikra történő szállításához.

A levegős hőszivattyúk télen fűtést, nyáron optimális hűtést biztosítanak egyetlen fenntartható rendszer segítségével. Mivel a fosszilis üzemanyagok helyett a megújuló környezeti levegő energiáját használják, ezért alacsony széndioxid-kibocsátású alternatívának számítanak a hagyományos gáz-, olaj- vagy LPG-kazánokhoz képest.

Még a hideg levegő is tartalmaz hasznosítható hőenergiát. A hőenergia egyszerűen a mozgó részecskék által tárolt energia — minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál melegebbé válnak. Az energia felfogásával és tömörítésével a levegős hőszivattyú hatékonyan képes felfűteni otthonod még akkor is, ha a külső hőmérséklet alacsony.

Mivel az európai fogyasztók egyre emelkedő energiaárakkal és fokozódó klímavédelmi nyomással kell szembesüljenek, egyre több felhasználó vált levegő alapú hőszivattyúra az egész éves megbízható kényelem érdekében. A fosszilis üzemanyagot használó hagyományos fűtési rendszerek költségesek, kevéssé hatékonyak és magas széndioxid-kibocsátással bírnak. Általában a levegős hőszivattyúra váltással javul az energiahatékonyság, ugyanakkor csökken a károsanyag-kibocsátás.

Akár a teljes fűtőrendszert szeretnéd lecserélni, csökkentenéd az energiafogyasztást vagy kellemes beltéri környezetet tartanál fenn télen és nyáron is, az első lépés a levegő hőnyerő közegen alapuló fűtés működésének megértése.

Hogy működnek a levegő alapú hőszivattyúk?

A levegő hőnyerő közegen alapuló hőszivattyúk a kültéri levegő melegét elvonva működnek, kompresszió segítségével növelik annak hőmérsékletét, majd a beltérbe továbbítják a meleget. Ez a folyamat lehetővé teszi a hatékony működést akár nulla fok körüli hőmérsékleten is, így használatuk egész évben ideális.

Az alapelv egy egyszerű példán keresztül érthető meg: amikor felfújjuk egy kerékpár gumiját, a szelep a levegő összenyomásakor felmelegedik. A kompresszió növeli a hőmérsékletet — ezen az elven működik a hőszivattyú technológia is.

A gyakorlatban a rendszer három fázisban működik:

  1. A kültéri egység kivonja a hőt a kültéri levegőből.

  2. A kompresszor felmelegíti a hűtőközeget.

  3. A rendszer a beltérbe juttatja a hőt, akár meleg levegőként (levegő-levegő rendszerek) vagy felmelegített vízként (levegő-víz rendszerek).

Mivel a rendszer nem hőt állít elő, hanem hőt szállít, így jóval több hőenergiát ad le, mint amennyi elektromos energiát felhasznál.

Ha szeretnél mélyebb műszaki ismereteket szerezni a hűtési ciklusról és a rendszer komponenseiről, olvasd el útmutatónkat a hőszivattyúk működéséről.

A levegő alapú hőszivattyúk típusai

Kétféle levegő alapú hőszivattyú létezik: levegő-levegő és levegő-víz rendszer.

Levegő-levegő hőszivattyúk

A levegő-levegő hőszivattyúkat klímának vagy légkondicionálónak is nevezik. A fűtés biztosításához meleg levegőt fújnak otthonodba, és a folyamat megfordításával a hűtést is képesek biztosítani.

Hogyan működnek a levegő-levegő hőszivattyúk, azaz klímák?

A levegő-levegő rendszerek a külső és a beltéri levegő között szállítják a hőt. A kültéri egység még télen is képes felvenni a hőt a levegőből, míg a kompresszor ezt a kívánt hőmérsékletre emeli. A beltérbe szerelt ventilátor egység átfújja a levegőt egy fűtött tekercsen, ezzel eloszlatva a meleget. Nyáron ez a folyamat fordítva működik, így az egység légkondicionálóként funkcionál.

Levegő-víz hőszivattyúk

A levegő-víz hőszivattyúk a radiátorokhoz és padlófűtéshez szükséges vizet képesek felmelegíteni. Sőt, a vízcsapokhoz szükséges használati melegvizet is tudják biztosítani.

Hogyan működnek a levegő-víz hőszivattyúk?

Ezek a rendszerek a kültéri levegő hőjét vonják ki, viszont a levegő helyett a víznek adják át a hőt. A felmelegített víz a radiátorokhoz, padlófűtéshez és melegvíz-tartályokhoz kerül. Kifejezetten hatékonyak az alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerek, például padlófűtés esetén, és képesek melegvizet előállítani a vízcsapok és zuhanyzók számára.

Mennyire hatékonyak a levegő alapú hőszivattyúk?

A levegő-levegő és levegő-víz rendszerek egyaránt elektromos áramot használnak, viszont a hagyományos kazánoknál sokkal hatékonyabbak. Hatékonyságukat a szezonális teljesítménytényezővel (SCOP) mérik. A levegő-víz hőszivattyúk jellemzően kb. 4-es SCOP értéket érnek el, ami azt jelenti, hogy minden egységnyi felhasznált villamosenergiával a rendszer 4 egység fűtési energiát ad le. Míg hűvösebb időben csökken az SCOP érték, a hőszivattyúk egész évben jól teljesítenek, és hidegebb éghajlaton, például a skandináv országokban is széles körben használják azokat. Az optimális teljesítmény érdekében a házakat megfelelően kell szigetelni, és helyesen kell megválasztani a rendszer méretét.

Költségek és előnyök

Klímák - avagy levegő-levegő hőszivattyúk

A levegő-levegő hőszivattyúk (más néven légkondicionáló rendszerek) telepítése általában megfizethetőbb a levegő-víz rendszereknél, mivel nincs szükség a vízalapú fűtőrendszerrel való összekötésre.

Kisebb ingatlanok esetén általában mono split rendszereket telepítenek 500 ezer – 1,4 millió Ft költséggel, a rendszer kapacitásától és a telepítés bonyolultságától függően.

A költségek az alábbi tényezőktől függenek:

  • A szükséges teljesítmény
  • A beltéri egységek száma
  • A telepítés bonyolultsága

A hatékonyság tekintetében a levegő-levegő rendszer optimális feltételek mellett 5 feletti SCOP értéket is elérhetnek, habár a legtöbb modell átlagosan szezonálisan 3–4-es értéket ér el. Széles termékválasztékot kínálnak, és minden modell képes a hűtést és a fűtést is megoldani.

Az energiafelhasználás figyelemmel kísérésével a háztulajdonosok meghatározhatják, hogy mikor a leghatékonyabb a rendszer üzemeltetése az alternatív hőforrásokhoz képest.

A levegő-víz hőszivattyúkhoz képest a rendszer hátránya az, hogy általában szükség van egy különálló használati melegvizes rendszerre is. Ugyanakkor egyes gyártók kínálnak olyan konfigurációkat, amelyek lehetővé teszik a használati melegvíz-tartályok csatlakoztatását. Továbbá szükség van megfelelő helyre a falra vagy a mennyezetre telepíthető beltéri egységek számára.

Levegő-víz hőszivattyúk

A levegő-víz hőszivattyúkat a teljes központi fűtőrendszer kiváltására tervezték. Bizonyos esetekben lehetséges a meglévő radiátorok használata.

A hagyományos radiátorok általában kisebbek és nagyobb áramlási hőmérséklethez vannak tervezve, amely hatással lehet a rendszer általános hatékonyságára. Bizonyos ingatlanok esetén javasolt a radiátorok cseréje a teljesítmény optimalizálása érdekében.

A beszerelés költsége általában 3,2 – 5,6 millió Ft közötti lehet, amely az ingatlan méretétől, a szigetelés minőségétől és a rendszer szükséges módosításaitól függ.

Ha a telepítés egy új építésű házban vagy egy jelentős felújítás során történik, akkor az integrálás összességében egyszerűbb lehet, mivel ilyen esetekben maga a telepítés kevésbé bonyolult, így a csökkennek az azzal járó költségek is.

Levegő-levegő és levegő-víz rendszerek: főbb különbségek

Jellemzők

Levegő-levegő (klíma)

Levegő-víz

Hőforrás

Meleg levegő

Felmelegített víz

FűtésJóNagyon jó (főként padlófűtés esetén)
HűtésIgenIgen

Használati meleg víz

A gyártótól függően

Igen

Telepítési költség

Alacsonyabb

Magasabb

Telepítés bonyolultsága

Egyszerűbb

Bonyolultabb (a meglévő elosztórendszertől függően)

Éghajlati megfelelőség

Enyhétől hidegig

Enyhétől nagyon hidegig (a megfelelő egységgel)

A levegő alapú hőszivattyúk környezetvédelmi előnyei

Mivel az európai országok kormányai egyre szigorítják a széndioxid-csökkentési célkitűzéseket, a megújuló fűtési technológiák központi szerepet kapnak a nettó zéró kibocsátás célkitűzés eléréséhez. A megújuló környezeti energia használatának köszönhetően a levegős hőszivattyúk akár felére csökkenthetik a háztartási CO₂-kibocsátást a gázkazánokhoz képest.

Egy szabadon elérhető természeti erőforrás, a levegő és minimális villamosenergia használatával a levegő hőnyerő közegen alapuló rendszerek jelentősen csökkentik a fosszilis energiaforrásoktól való függőséget. Sok háztartás számára ez azt jelenti, hogy csökkennek az üzemeltetési költségek és kézzelfoghatóan hozzájárulhatnak az országos klímavédelmi célkitűzések eléréséhez.

Telepítési és üzemeltetési szempontok

A klíma (levegő-levegő hőszivattyú) telepítése

A levegő-levegő rendszerek telepítése általában gyorsabb és egyszerűbb. Jellemzően egy kültéri egységre, illetve egy vagy több beltéri légkezelő egységre van szükség, így minimális felfordulást okoznak otthonodban. Mivel a rendszer közvetlenül fűti és hűti a levegőt, nincs szükség a ház vízvezeték- vagy a fűtőrendszerének módosítására. Így a telepítési költségek általában alacsonyabbak, mint a levegő-víz rendszerek esetén.

A hatékonyság tekintetében ezek enyhe és hideg éghajlaton működnek, hatékony hűtést és fűtést biztosítanak, habár fűtési hatékonyságuk némileg alacsonyabb a jól megtervezett levegő-víz rendszerekénél, főképpen nagyon hideg időjárás esetén.

A levegő-víz hőszivattyú telepítése

A levegő-víz rendszerek telepítése bonyolultabb, mivel csatlakoztatni kell azokat a ház vízalapú fűtőrendszeréhez, azaz a radiátorokhoz, a padlófűtéshez, vagy akár mindkettőhöz. Általában egy kültéri egységre, illetve egy hidraulikus modulra, egy használati melegvíz-tartályra, és a keringető alkatrészekre van szükség. Ezáltal a telepítési költségek gyakran magasabbak lesznek.

Ugyanakkor kiemelkedő általános üzemelési hatékonyságot biztosítanak, legfőképp alacsony hőmérsékletű hőleadókkal, például padlófűtéssel kombinálva. Kiválóan alkalmasak hidegebb éghajlaton, és további előnyük, hogy előállítják a használati melegvizet, így teljeskörű fűtési és melegvíz-előállítási megoldást kínálnak.

A levegő alapú fűtés és a hagyományos rendszerek

A gáz- és olajkazánokhoz képest a levegő alapú hőszivattyú az otthonod fűtésének egy alapjaiban eltérő - és fenntarthatóbb - módja. A hagyományos kazánok fosszilis üzemanyagot égetnek, ezáltal a hő mellett széndioxidot bocsátanak ki, míg a hőszivattyúk kivonják a megújuló energiát a levegőből, ezzel akár három vagy négy egységnyi hőt állítanak elő minden egység felhasznált villamosenergiához viszonyítva.

Ahelyett, hogy rövid ideig nagy meleget termelnének, a levegő alapú rendszerek hosszú időn át állandó, alacsony hőmérsékletű meleget biztosítanak, így konzisztens beltéri hőmérsékletet tartanak fenn, és általánosságban kevesebb energiát fogyasztanak. Ezáltal kifejezetten megfelelőek a jó szigeteléssel ellátott és modern radiátorokkal vagy padlófűtéssel felszerelt házakba.

Kiemelten fontos, hogy a levegő alapú hőszivattyúk nem bocsátanak ki szén-dioxidot, és jelentős mértékben csökkentik a gáztól és az olajtól való függőséget - ez egyre fontosabb előny, mivel az energiaárak változnak és a kormányok egyre szigorúbb szabályokat hoznak a fosszilis energiaforrásokkal történő fűtést illetően.

Bár a telepítéskor kezdeti befektetésre van szükség, hosszú távon az energiamegtakarítások, alacsonyabb karbantartási költségek és az elérhető állami támogatások költséghatékony választássá teszik a hőszivattyúkat. Mivel Európa a nettó zéró kibocsátás és az új gázkazánok kivezetése irányába halad, a levegő alapú rendszerekre való áttérés jövőbiztos befektetést jelent, amely a háztulajdonosok és a bolygó számára is előnyös.

Okos integráció: vezérlés és automatizálás

A modern hőszivattyúk könnyedén integrálhatók okos termosztátokkal és időzítő rendszerekkel, így a felhasználók távolról is nyomon követhetik és szabályozhatják a hőmérsékletet. Az energiafigyelő alkalmazásokkal együtt használva pontos képet adnak a fogyasztási mintákról, segítve a rendszer optimalizálását és az energiamegtakarítást.

A Daikin hőszivattyúi az Onecta alkalmazással használhatók, amellyel bárhol és bármikor ellenőrizhető és szabályozható a fűtőrendszer állapota.

Fűtési rendszer konfigurációk

A levegő-levegő hőszivattyúnál (klíma) nincs szükség radiátorokkal történő integrálásra. Ez a rendszer működése során felmelegíti a levegőt és közvetlenül befújja azt a helyiségbe, épp mint egy fordított módon működő légkondicionáló, azonban nem melegít fel vizet egy víz alapú központi fűtési rendszerhez.

Ugyanakkor a levegő-víz rendszerek összeköthetők a radiátorokkal, a padlófűtéssel vagy a meglévő kazánokkal együtt hibrid rendszerekké. Ez a rugalmasság kifejezetten alkalmassá teszi őket az új építésű és felújítási projektekhez, így saját tempódban válthatsz át a megújuló energiát használó fűtésre.

Hűtési funkciók nyáron

Európában a valaha volt legforróbb nyarak és gyakori hőhullámok tapasztalhatók, ugyanakkor a házak egyre jobb minőségű szigetelést kapnak, így a levegő alapú hőszivattyúk hűtési funkciója egyre fontosabbá válik. A télen meleget biztosító rendszer működése megfordítható, így nyáron hűtött levegőt vagy vizet képes előállítani, ezáltal hatékony, csendes és megbízható hűtést biztosít költséges és zajos, vagy mobil légkondicionáló egységek nélkül.

A levegő alapú hőszivattyú élettartama és karbantartása

A levegő alapú hőszivattyúkat igazán tartósra tervezték, hiszen megfelelő karbantartás mellett átlagos élettartamuk 15–20 év. Hatékony kialakításuk - kevés mozgó alkatrész, égéstér nélkül,- kevesebb kopást és karbantartást jelent a hagyományos kazánokhoz képest.

Általában elegendő évente egy karbantartás a hűtőközeg szintjének, a szűrők és az elektromos alkatrészek állapotának ellenőrzéséhez. Az ellenőrzések között olyan egyszerű feladatokat kell elvégezni, mint a szennyeződések eltávolítása a kültéri egységről és a szellőzők tisztán tartása, mivel ezek elősegítik az egész éves jó teljesítményt. A rendszerbeállítások évszaknak megfelelő megválasztása szintén optimalizálja a hatékonyságot.

A hosszú élettartam, az egyszerű karbantartás és az intelligens monitorozás kombinációjának köszönhetően a levegő alapú hőszivattyú kiváló választás a hatékony otthoni kényelem érdekében.

A vízmelegítés integrálása

Minden levegő-víz hőszivattyú képes meleg vizet előállítani, ezáltal teljes körű megoldást kínál otthonod hűtéséhez, fűtéséhez és a mindennapi vízhasználathoz. A levegő hőjének kivonásával hatékonyan melegíti fel a vizet a zuhanyzókhoz és csapokhoz, emellett alacsonyan tartja az energiafogyasztást.

Ez a rugalmasság teszi a levegő alapú hőszivattyúkat praktikus és fenntartható választássá az egész éves kényelem és a csökkentett széndioxid-kibocsátás érdekében.

Állami támogatások és szabályozások

Az Európai Unió tagállamaiban a kormányok különböző szabályozásokkal és támogatási programokkal ösztönzik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fűtési rendszerek elterjedését.  A telepítési támogatások, az áfakedvezmények és a nettó zéró energiaigényű épületekre vonatkozó előírások egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a háztartások könnyebben válthassanak a fosszilis tüzelőanyagokat használó fűtési rendszerekről korszerűbb, fenntartható megoldásokra.

Gyakori kérdések a levegő alapú hőszivattyúkkal kapcsolatban

Kérdés: „Nagyon hideg időben is működik a hőszivattyú?”
Válasz: Igen. A modern levegő alapú hőszivattyúk akár –28°C-on is képesek kivonni a hőt, és kifejezetten az európai telekre tervezték azokat.

Kérdés: „Csak lakóépületekben használhatók a hőszivattyúk?”
Válasz: Nem. A levegő alapú rendszerek kifejezetten jól skálázhatók, ezért lakásokban, családi házakban, kereskedelmi épületekben és akár ipari létesítményekben is használhatóak.

Kérdés: „Drága a karbantartás?”
Válasz: A legtöbb esetben minimális karbantartásra van szükség, és általában ez kevesebb költséggel jár, mint a hagyományos kazánok szervizelése.

A megfelelő hőszivattyú kiválasztása

Egy hőszivattyú kiválasztásakor a következő tényezőket kell mindenképp figyelembe venni:

  • Szezonális hatékonyság (SCOP)
  • Zajszint
  • Megfelelő méretezés

1. Szezonális hatékonyság (SCOP)

A Szezonális teljesítménytényező (SCOP) azt méri, hogy a hőszivattyú milyen hatékonyan teljesíti a fűtési szezon alatt. Minél magasabb az SCOP érték, annál kevesebb villamosenergiára van szükség ugyanannyi hő előállításához - ezáltal csökken az energiaköltség és a széndioxid-kibocsátás.

Például a Daikin Altherma 4 H A+++ besorolású a helyiségek fűtése esetén 35°C-os, valamint 55°C-os kilépő vízhőmérséklet esetén is. Akár –28°C-os külső hőmérséklet esetén is megbízhatóan működik, magas teljesítményt nyújt akár hideg éghajlaton is, és magas szezonális hatékonyságot ér el.

2. Zajszint

A zaj gyakori probléma, kiváltképp lakossági felhasználás esetén. A modern levegő alapú hőszivattyúkat a zajszint optimalizálását szem előtt tartva terveztük meg.

Például a Daikin Altherma 4 H kültéri egységének hangnyomásszintje mindössze 28 dBA 3 méteres távolságból, így megfelelő választás azokon a területeken, ahol figyelni kell a kibocsátott zaj mértékére.

3. Megfelelő méretezés

Szintén kiemelten fontos a megfelelő teljesítményű hőszivattyú-egység kiválasztása. Egy alulméretezett egység a legnagyobb hidegben nem képes ellátni a fűtési igényeket, míg egy túlméretezett egység feleslegesen fog dolgozni, és ezzel pénzt pazarol.

Összességében olyan rendszert válassz, amely magas SCOP besorolású, csendesen működik és megfelelő méretezésű otthonod számára. Egy megbízható rendszer kiválasztásával biztos lehetsz abban, hogy ezek a tulajdonságok nemcsak elméletben fognak működni, hanem valódi, piackész megoldásokban is jelen vannak.

A gázkazán cseréje

A gázkazánról levegő alapú hőszivattyúra való átállás fő lépései a következők:

  1. A régi rendszer leszerelése és biztonságos ártalmatlanítása
  2. A ház szigetelésének értékelése
  3. A vezetékek és a csőhálózat fejlesztése a kompatibilitás érdekében

A megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember gondoskodik a rendszer helyes méretezéséről és az új kültéri egység szakszerű telepítéséről. A korszerűsítés nemcsak csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, hanem segít felkészíteni otthonodat a fosszilis tüzelőanyagoktól való átállásra és a jövő energiahatékonysági elvárásaira is.

Megfelelő számodra a levegőt hőforrásként használó hőszivattyú?

A levegő alapú hőszivattyú korszerű és energiahatékony megoldást kínál az otthonok egész éves fűtésére és hűtésére. Magas hatékonyságának, alacsonyabb energiafelhasználásának és kisebb szén-dioxid-kibocsátásának köszönhetően egyszerre járul hozzá a rezsiköltségek csökkentéséhez és a fenntarthatóbb otthon kialakításához.

A technológia folyamatos fejlődésének, az egyre szélesebb körben elérhető támogatásoknak és a hidegebb éghajlaton is bizonyított teljesítményének köszönhetően a levegőt hőforrásként használó hőszivattyú ma már nem csupán egy szűk rétegnek szóló megoldás. Egyre több háztartás számára jelent intelligens, hosszú távon is megbízható és fenntartható alternatívát a fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtési rendszerekkel szemben.

Főbb tanulságok

  • A levegő alapú hőszivattyúk egyetlen, integrált egység segítségével biztosítják a fűtést, a hűtést és - a levegő-víz rendszerek esetén - a melegvíz-ellátást.
  • A levegő alapú hőszivattyúk még a hideg éghajlaton is hatékonyan működnek.
  • A levegő-levegő rendszerek olcsóbban és egyszerűbben telepíthetők, a levegő-víz rendszerek pedig a központi fűtést helyettesítik.
  • A megfelelő méretezés és a szigetelés kritikus fontosságú a jó teljesítmény érdekében.
  • A hosszú élettartam és az alacsony karbantartási igény hosszú távú értéket képvisel.