Skip to main content

Gondolkozz előre és dönts okosan: válaszd a hőszivattyút, ha új ház építésbe fogsz. 

Ahogy az ingatlantulajdonosok igyekeznek eltávolodni a fosszilis alapú fűtési rendszerektől (különösen az új építésű házak esetében), a hőszivattyúk egyre népszerűbb választássá válnak. Alacsonyabb környezeti hatással bírnak, fenntarthatóbbak, valamint költséghatékonyak is. Mit ad neked a hőszivattyú, ha újépítésű ingatlanod van?

A költséghatékony és alacsony környezeti hatású hőszivattyúk teljes körű fűtési, hűtési és használati meleg víz megoldást kínálnak. Hőt adnak át a hőleadóknak, például a radiátoroknak és a padlófűtésnek, hogy az otthonod hőmérséklete az igényeidnek megfelelő legyen.

Különböző típusú hőszivattyúk léteznek, hogy bármely típusú ingatlanhoz megfelelőek legyenek. Például a levegő-levegő (gyakoribb néven klímák), levegő-víz és geotermikus hőszivattyúk. Az új építésű ingatlanokban az ideális hőszivattyú egy alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú.

Mit jelent a levegő-víz és geotermikus hőszivattyú?

A levegő-víz hőszivattyúk a kültéri levegőt használják a hő kinyerésére. Ezek a leggyakoribb hőszivattyúk, bármely típusú házban alkalmazhatók: különálló vagy sorházakban, illetve társasházakban. Némi villamos energiára is szükség van, de ez csak a teljes energiafelhasználás körülbelül 25 %-át teszi ki.

A geotermikus hőszivattyúk talajba ágyazott rendszerek, amelyek a talajból nyerik ki a hőt. Olyan ingatlanokhoz javasolt, ahol van elegendő telek egy talajszintű vagy egy fúrt lyukas rendszer kiépítéséhez. Itt is szükséges kis mértékű villamos energia.

A levegő-víz és geotermikus hőszivattyúk közötti különbséghez további információkat találsz ebben a blogbejegyzésünkben.

Milyen előnyei vannak egy hőszivattyú új építésű otthonba történő telepítésének?

Rugalmas fűtési, hűtési és melegvíz-megoldásként a hőszivattyúk ideálisak egy új építésű otthonban, ahol Te választhatod meg, hogy milyen hőleadókat használsz, például padlófűtést, hőszivattyús hőleadót (fan-coilt) vagy radiátorokat. Az ingatlanod minden igényét lefedi egyetlen rendszer

A hőszivattyú használati meleg vizet is készít. Egy beltéri egység, ami a használati melegvíz-tartályt is tartalmazza. A hőszivattyúkat további hőforrásokkal, például hőtárolókkal, napkollektorral vagy napelemes rendszerrel is kiegészítheted a használati melegvíz előállításához. Ez még nagyobb hatékonyságot eredményez. Mivel a hőszivattyúk elsősorban megújuló energiát használnak, csökkentheted velük a villamos energia számládat, és a hőszivattyú növeli az otthonod értékét is.

Bár a hőszivattyúknak minimális a szervizigényük, élettartamuk meghosszabbításához megfelelő karbantartásra van szükségük.

Az egyéb előnyei mellett a hőszivattyúk legnagyobb előnye, hogy rugalmasak a kivitelük, méretük, teljesítményük és szabályozásuk tekintetében is. Amennyiben a hőszivattyú mellett döntesz, otthonod egész évben energiatakarékos, fenntartható és komfortos lesz.

 

Szeretnél energiát megtakarítani hőszivattyúval az új építésű otthonodban? Ne keress tovább! A Daikin a megoldás!