Mivel nyújt többet a Comfora Plus?
● Megnövelt hatékonyság hűtésben és fűtésben is (A+++)
● -20°C külső hőmérsékletig képes fűteni
● Heat Boost, azaz Gyors felfűtés funkcióval
● Megszokott megbízhatóság + Plussz Funkciók = Régi áron (a hagyományos Comfora modellel megegyező áron)
Ismerd meg az új Daikin Comfora Plus klímát!
Most bevezető áron érhető el már Magyarországon is a Daikin Comfora Plus klíma.
Érdeklődj a Daikin klímaszerelőknél!
Daikin Comfora Plus részletek
Gyakori kérdések és válaszok a klímákkal kapcsolatban
Nyisd ki a "+" jelet, hogy a választ is elolvashasd!
erről meg arról
A H-tarifa a kedvezményes hőszivattyús áramtarifa, ami a levegő-levegő hőszivattyúkra, azaz a fűtő klímákra is igényelhető.
A H-tarifás árat csak a téli fűtési időszakban lehet használni okt.15 - ápr.15. között. A helyi áramszolgáltatónál kell megigényelni a klíma pontos műszaki paramétereivel. Az igénylés átfutási ideje régiónként eltérő lehet. A pontos díjszabásról, kapcsolódó követelményekről érdemes az ármaszolgáltató honlapján tájékozódni.
NEM IGAZ
A Daikin klíma elképesztően energiahatékony. Minden négy egységnyi energia, amelyet a hőszivattyúk biztosítanak otthonodban, négy egység „ingyenesen” a levegőből, míg egy egység a villanyáramból származik. A klíma nagyjából négyszer hatékonyabb a hagyományos elektromos fűtőegységektől vagy kazánoktól.
NEM IGAZ
A klíma tökéletes mód a komfortos és energiahatékony fűtés biztosításához télen.
Az északi országokban, mint Svédország és Norvégia, már tradíciója van a levegő-levegő hőszivattyúk fűtési célra történő használatának. Viszont a megfelelő méret kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a termék jól illeszkedjen otthonodba: Kezdd el most!
Nem, egy jól karbantartott, megfelelően beállított klímától nem lehet megfázni vagy megbetegedni. A huzathatás elkerülése érdekében a magasabb komfort fokozatú klímákban 3D-légáramlás és intelligens szem van, hogy ne fújjon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra. A klímák minimum évenkénti karbantartása (fűtési használat mellett akár évi kétszeri) azért fontos, hogy a kórokozók és baktériumok ne tudjanak megtelepedni a lecsapódó nedves közegben. A Daikin klímákban található szűrők, mint titánium-apatot szagtalanító szűrő, vagy ezüst allergén eltávolító szűrő, és a termékpaletta felsőbb kategóriásainál az ún. Flash Streamer ionizátor is, ami képes a levegőben lévő gombák, baktériumok, vírusok semlegesítésére, mind a tiszta és egészséges levegő biztosításáról gondoskodnak. Mindemellett nem szabad elfeledkezni ezek rendszeres tisztításáról sem.
A megfázást okozhatja még, ha túl nagy a különbség a kinti hőmérséklet és a benti, beállított hőmérséklet között. Ideális esetben ez nem haladja meg az 5-8°C-ot.