Skip to main content

Újítsa fel az otthonát a Daikinnal

Fontos tényezők a lakások átalakításában és új fűtési vagy hűtési rendszerek kiépítésében.

bg-image

A megfelelő megoldás otthona számára

Egy régi gáz- vagy olajkazán cseréje a Daikin egységgel egyszerű. Hőszivattyúink és kazánjaink rugalmasak és számos korábbi radiátorral és csővezeték rendszerrel kompatibilisek, így nem kell aggódnia amiatt, hogy mindent ki kell cserélnie.

bg-image

Lehetőség a környezetre gyakorolt hatás csökkentésére

Egy régi fűtő, hűtő vagy meleg víz rendszer cseréje a tökéletes pillanat, hogy csökkentse a környezetre gyakorolt hatását azáltal, hogy egy környezetbarát, energiahatékony megoldást választ. A megújuló energiaforrások, például a levegő, a napenergia akár 5-ször hatékonyabbak mint a hagyományos energiaforrások, például a gáz, az olaj vagy elektromos áram. Akár teljes mértékben fenntartható, hibrid vagy hagyományos megoldást szeretne, számos megoldással rendelkezünk, amelyek segítségével csökkentheti az energiaköltségeket, és így védheti környezetét.

bg-image

Fektessen a jövőbe

Amikor átalakítja az otthonát, akkor a jövőbe fektet. Fontos, hogy hosszútávú működésre tervezett fűtő- és hűtőrendszer megoldást válasszon. A klímarendszereinket hosszútávra tervezték. Egy Daikin egység megvásárlásával a jövőre tervez.

A megfelelő energiaforrás kiválasztása

Számos fűtési és hűtési lehetőség áll rendelkezésre lakásfelújításhoz. A kihívás az, hogy megtalálja az életmódjához és otthonához illő tökéletes megoldást. Szánjon időt rá, hogy átgondolja az összes lehetőségét, mert a Daikin berendezésekkel a jövőbe fektet.

  • Hibrid hőszivattyú

    • Fűtés, meleg víz és hűtés
    • A környezeti feltételektől és energiaáraktól függően levegő, elektromos áram és gáz optimális kombinációjával működik
    • Ideális felújításokhoz és régi gázkazánok cseréjéhez
  • Levegő-víz magas hőmérsékletű hőszivattyúk

    • Fűtés, meleg víz és hűtés
    • 65%-ban levegő és 35%-ban elektromos áram
    • Opcionális szolár-rendszer
    • A meglévő csőrendszerhez és magas hőmérsékletű hősugárzókhoz csatlakozik
    • Ideális felújításokhoz és régi kazánokcseréjéhez
  • Levegő-levegő hőszivattyúk

    • Fűtésre és hűtésre
    • 80%-ban levegő és 20%-ban elektromos áram
    • Ideális új épületekhez, környezettudatos épületek kialakításához és régi elektromos fűtési rendszerek cseréjéhez