Skip to main content

Okos és egyszerű vezérlés, bármerre is jár

Tartsa kézben az energiafogyasztását és üzemeltetési költségeit a Daikin felhasználóbarát vezérlőrendszereivel.

Úgy véljük, hogy a klímaszabályozásnak egyszerűnek, intuitívnak, okosnak és energiahatékonynak kell lennie.

Akár otthonába, akár vállalkozásához keres megoldást, klímaszabályozó rendszerek széles választékát kínáljuk, melyek optimális kényelmet nyújtanak Önnek.

Fedezze fel a Daikin alkalmazásait

Bárhonnan szabályozhatja a hőmérsékletet. Egyszerűen csatlakoztassa egységét a Wi-Fi hálózathoz és töltse le az alkalmazást. Elérhető iOS és Android rendszereken, módosíthatja a termosztátot, beállíthatja a hőmérsékleti ütemterveket, áttekintheti az energiafogyasztását.

Épület

Ez a képernyő áttekintést nyújt az otthonáról. Innen beléphet az összes funkcióba és központilag, egyszerre vezérelhet akár 50 egységet.

Szabályozási rendszerek otthonában
Szabályozási rendszerek az egyes helyiségekben

Különálló helyiségek

Állítsa be a hőmérsékletet, működési módot, légtisztítást és ventilátorokat az egyes helyiségekhez az interaktív termosztáttal.

Időzítés

Hozzon létre különböző ütemterveket akár napi 6 művelettel 7 napon át, és aktiválja az adott működési módokat.

Szabályozási rendszerek időzített ütemezése
Szabályozási rendszerek energiafelhasználása

Energia-felhasználás

Megtakarításai növeléséhez követheti az energiafogyasztást. Felhasználóbarát grafikonok és ikonok segítségével azonosíthatja a megtakarítási lehetőségeket.

Ha ez, akkor az

Programozza be az egységét úgy, hogy az tükrözze az életmódját. Például: Ha elhagyja a házat, akkor a fűtés lekapcsol.

Ha ez, akkor az

Intelligens épületfelügyelet

Az épületfelügyelet soha nem volt még ilyen egyszerű, mint a Daikinnal. Különböző klímaszabályozási rendszereket kínálunk, hogy segítsünk az épület energiafogyasztásának hatékony szabályozásában és komfortérzete optimalizálásában.


Több helyszín szabályozása

Központosítsa a különböző klímazónák szabályozását az intelligens Tablet Controller vezérlő csatlakoztatásával a Daikin Cloudhoz.

  • Az energiafogyasztás csökkentésével párhuzamosan követi és összehasonlítja a különböző működési helyeket
  • Csatlakozzon a Daikin Cloud szolgáltatáshoz és bárhonnan, bármikor hozzáférhet berendezéseihez
  • Az intuitív érintőképernyős felületen egyszerűen szabályozhatja a klímát
  • Ideális kis- és közepes méretű kereskedelmi helyiségekhez


Épületfelügyeleti rendszer

Az intuitív felhasználóbarát intelligens Touch Manager tökéletesen illeszkedik 3. fél berendezéshez, így egyetlen kezelőfelületről szabályozhatja a klímát, világítást, riasztásokat és mást.

  • Kövesse nyomon és optimalizálja energiafelhasználását és csökkentse költségeit
  • A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az intelligens Touch Manager-t épülete méretéhez és szükségleteihez igazítsa
  • Integrálja a Daikin i-Net szolgáltatásunkkal és 24/7 távoli nyomon követést végezhet, biztosítva rendszere problémamentes és hatékony működését
  • A könnyen használható energiafogyasztási trendek és elemző eszközök segítségével akár 15%-os megtakarítást is elérhet
  • Közepes és nagy méretű kereskedelmi helyiségekhez


Egyedi vezérlőrendszerek

Az egyedi szabályozó rendszerek lehetővé teszik a klíma közvetlen szabályozását, valamint a funkciók ütemezését a felhasználóbarát interfésszel.

  • Az intuitív érintőképernyős interfésszel egyszerűen szabályozhatja a klímát
  • A modern kivitelű berendezés észrevétlenül illeszkedik a lakás belső teréhez
Daikin Cloud szolgáltatás


Cloud vezérlők

Távoli nyomon követés, vezérlés és szolgáltatás kereskedelmi és ipari hűtési, fűtési és szellőztető rendszerek.

  • Az épületek nyomon követése és vezérlése bárhol és bármikor
  • Kezeljen több helyszínt. A moduláris kialakításnak köszönhetően felhő alkalmazása cégével együtt növekedhet
  • Segíti Önt az energiaköltségek leszorításában, és növeli berendezése élettartamát
bg-image
brc1h klímavezérlő

Madoka vezetékes távirányító

    • Intuitív érintőgombos szabályozó
    • Kifinomult, kompakt vonalvezetés 3 színben, amelyek bármely belső térhez illeszkednek
    • Könnyen kezelhető, haladó beállítások az alkalmazáson vagy a vizuális interfészen keresztül
    • Egyszerűen használható interfész
    iF DESIGN DÍJ
    bg-image

    iCM intelligens hűtőegység kezelő hűtőüzemek helyiségeihez

    Optimalizálja és növelje hűtőüzeme helyiségeinél a teljesítmény megbízhatóságát gyári beállítású rendszervezérlésünk segítségével.

    Az iCM segíti Önt az energiaköltségek leszorításában, és növeli berendezése élettartamát.

    Egyszerű épületfelügyeleti integrációk

    Integrálhatja a Daikin egységeket különböző épületfelügyeleti interfészekkel Az interfész protokollok segítségével szabályozni tudja a klímát és más, 3. fél berendezést, például a világítást, a lifteket, a biztonsági rendszereket és másokat egyetlen rendszerrel.

    modbus csatlakozó

    Modbus csatlakozó

    Integrálja az összes Daikin egységet az épületfelügyeleti rendszerébe Modbus protokollon.

    knx csatlakozó

    KNX csatlakozó

    Integrálja a Split, Sky Air és ERQ egységeket az otthoni automatizálással vagy az épületfelügyeleti rendszerrel KNX protokollon.

    Ingatlankezelői interfész

    Az interfész zökkenőmentes csatlakozást jelent a Daikin HVAC rendszere, és az ingatlankezelői rendszerek, például az Oracle Opera PMS rendszere között.

    BACnet csatlakozó

    Integrálja az ERQ hűtőket és légkezelő egységeket az épületfelügyeleti rendszerrel BACnet protokollon.

    LonWorks csatlakozó

    Integrálja az ERQ egységeket és folyadékhűtőket az épületfelügyeleti rendszerrel LonWorks protokollon.

    Okos szabályozás minden fajtájú épülethez

    Akár lakástulajdonos, kereskedő vagy szállodai igazgató, a Daikin megoldásai segíteni fognak a klíma szabályozásában. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.

    Töltse le az Online Controller alkalmazást