Skip to main content

Ismerd meg a szükséges szabad helyet, a beltéri helyigényt és a hozzáférhetőségi követelményeket a hőszivattyú könnyű és hatékony telepítése érdekében

A levegő-víz hőszivattyúk esetében fontos a rendelkezésre álló kültéri és beltéri hely megfelelő megtervezése. A kültéri egység körül általában kb. 1 méter szabad helyre van szükség a légáramlás és a karbantartás érdekében, beltérben pedig kb. 1 négyzetméterre olyan alkatrészek számára, mint például a melegvíz-tartály. A megfelelő távolság biztosítja a hatékony működést, a csendes üzemeltetést és a könnyű karbantartást. Ebben az útmutatóban pontosan elmagyarázzuk, mennyi helyre van szükséged, és hogyan tervezheted meg hatékonyan a telepítést.

Hogyan működnek a levegő-víz hőszivattyúk?

A levegő alapú hőszivattyús technológia a környezeti levegőből nyeri ki a hőenergiát, még fagypont alatti hőmérsékleten is. A kültéri egység a hátoldalán és az oldalain keresztül szívja be a levegőt, a hűtőközeg segítségével kinyeri belőle a hőt, majd az lehűlt levegőt elöl vezeti ki.

A rendszer három fő elemből áll:

  • Egy kültéren elhelyezett hőszivattyú kültéri egység
  • Egy jellemzően 1 négyzetméter helyigényű beltéri használati melegvíz-tartály
  • Bizonyos esetekben egy puffertartály, amely további meleg vizet tárol a gyakori be- és kikapcsolások csökkentése érdekében

A modern hőszivattyúkat egyre gyakrabban telepítik új építésű házakba, bár a meglévő lakások esetében is rendkívül hasznos megoldásnak számít ezen fejlesztés, amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre kültéren.

Minimális kültéri helyigény

A kültéri levegő alapú hőszivattyú-egységet körültekintően kell elhelyezni, figyelembe véve a szükséges szabad területet. A helyszínen a készülék körül legalább 1 méter szabad területet kell biztosítani a megfelelő légáramlás céljából. Ez különösen fontos az elülső részen, ahol a készülék a lehűtött levegőt bocsátja ki.

Szabadon hagyott területre vonatkozó előírások:

  • Minimum 1 méter szabad hely a készülék előtt
  • Legalább 1 méter szabad hely mindegyik oldalon a hatékony légáramlás érdekében
  • Megfelelő távolság hátul a légbeszíváshoz
  • Kerüljük a készülék elhelyezését épületek sarkánál, illetve zárt terek közelében.

Kerülni kell a sarkok közelében történő felszerelést, mivel a kilépő levegő visszaverődhet a falakról és visszakerülhet a rendszerbe, ami csökkenti a beáramló levegő hőmérsékletét és rontja a rendszer hatékonyságát.

A felületnek síknak, szilárdnak és rezgésállónak kell lennie; általában egy betonlap vagy vasbeton falra szerelt konzol legyen. A legtöbb kert, bejáró vagy járda alkalmas erre a célra. Bár az árnyékos elhelyezés némileg előnyös, de nem feltétlenül szükséges.

A Daikin modern berendezéseit úgy terveztük, hogy csendes működésűek legyenek, de ha a hálószoba ablakaitól és a szomszédos telekhatároktól távolabb helyezzük el őket, az segít minimalizálni az érzékelt zajt.

A belső térre vonatkozó szempontok

A használatimelegvíz-tartály a legfontosabb beltéri elem, és jellemzően:

  • Magassága körülbelül 2 méter
  • Alapterülete körülbelül 80cm x 80cm.

Ez elfér egy szabványos méretű gépészeti vagy háztartási tárolószekrényben is.

Jellemző kapacitástartományok:

  • 180–250 liter az átlagos háztartások számára
  • Nagyobb kapacitású modellek a nagyobb melegvíz-igényű ingatlanokhoz
  • Kis hellyel rendelkező otthonok számára kompakt modellek is elérhetőek

A kombi kazánról átálló felhasználók számára ez jelentős különbséget jelent, mivel nagyobb tárolóhelyre van szükség. Ha kombi kazánt korszerűsítesz, fontos, hogy előre megtervezd, hová szereled be ezt a kiegészítő tartályt. A használati melegvíz-tartályt ideális esetben a földszinten vagy az első emeleten kell elhelyezni, a kültéri egységhez a lehető legközelebb a hatékonyság maximalizálása érdekében. A már meglévő melegvíz-tartállyal rendelkező ingatlanok esetében általában elegendő a tartályt kicserélni egy hőszivattyúval kompatibilis modellre.

Bár a tartályok garázsba vagy padlásra is beszerelhetők, az ilyen elhelyezés ronthatja a rendszer hatékonyságát, mivel a hidegebb környezeti hőmérséklet miatt több energiára van szükség.

A helyigény áttekintése

Rendszerelem

Jellemző helyigény

Kültéri egység

~1 méter térköz a légáramlás, a karbantartás és a teljesítmény érdekében

Használati melegvíz-tartály

~80cm x 80cm alapterület, ~2m magasság

Hidrobox

Egy szabványos gázbojlerhez hasonló méretű

Monoblokk vagy split rendszerek: mi a különbség?

Ha tisztában vagy a monoblokk és a split hőszivattyús rendszerek közötti különbséggel, akkor könnyebben kiválaszthatod azt a konfigurációt, amely leginkább megfelel a rendelkezésre álló helynek és a beépítési körülményeknek.

Monoblokk rendszerek​

A monoblokk rendszereknél az összes hidraulikus alkatrész a kültéri egységben található, így nincs szükség külön beltéri hidroboxra és a belső szerelési előírások is egyszerűsödnek.

Főbb előnyök:

  • Önálló kültéri egység
  • Minimális belső helyigény
  • Egyszerűbb telepítési folyamat
  • Közvetlen csatlakozás a fűtési rendszerhez szigetelt csővezetéken keresztül

Split rendszerek:

A split rendszereknél az alkatrészek a kültéri és a beltéri egységek között oszlanak meg. A beltéri hidrobox méretei általában körülbelül 0,7 m (magasság) × 0,3 m (mélység) × 0,4 m (szélesség) – amely nagyjából egy hagyományos gázkazán méreteinek felel meg.

Ez a konfiguráció:

  • Több belső teret igényel
  • Az ingatlan elrendezésétől függően nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során

Azokban az ingatlanokban, ahol korlátozott belső tér áll rendelkezésre, gyakran a monoblokk rendszerek jelentik a praktikusabb megoldást, mivel csak a használatimelegvíz-tartálynak kell helyet biztosítani.

A hőszivattyú méretének és kapacitásának tervezése

A hőszivattyú méretezéséhez pontos számításra van szükség, melynek során figyelembe veszik az ingatlanra jellemző tényezőket. A rendszer megfelelő méretezése a következő tényezők részletes értékelésétől függ:

  • Az otthon méretei
  • Szigetelés minősége
  • Hőveszteségi értékek
  • Várható melegvíz-szükséglet

Jellemző rendszerspecifikációk:

  • Kültéri egység: 1-1,5 méter magas, 0,5-1 méter széles
  • Kapacitástartomány: 5kW - 16kW teljesítmény
  • A nagyobb ingatlanoknál a kapacitástartomány felső értékéhez közeli készülékeket kell alkalmazni

A jobb hőszigeteléssel és modern építési szabványoknak megfelelő ingatlanok esetében gyakran elegendő a kisebb teljesítményű rendszer. Ezzel csökken mind a berendezés helyigénye, mind a telepítés költsége is. Minden plusz kilowattnyi teljesítmény jellemzően a berendezés nagyobb méretét és a helyigény növekedését vonja maga után.

A telepítő szakemberek helyiségenként elvégzik a hőveszteség részletes számítását, figyelembe véve az ablakok méretét, a falak szerkezetét, a tető szigetelését és a várható használati szokásokat. Ez a műszaki kalkuláció biztosítja, hogy a kiválasztott rendszer a fűtési teljesítményt a beépítéshez rendelkezésre álló helyhez igazítsa, elkerülve ezzel az alulméretezett rendszereket, amelyek nehezen tudják fűteni a lakást, illetve a túlméretezett rendszereket, amelyek nem hatékonyan működnek és energiát pazarolnak.

A hozzáféréshez és karbantartáshoz szükséges helyigény

A hőszivattyú körüli megfelelő szabad tér biztosítása elengedhetetlen a hosszú távú teljesítmény és a költséghatékony karbantartás érdekében. A szerelőknek megfelelő munkaterületre van szükségük a kültéri és beltéri alkatrészek karbantartásához.

Karbantartási helyigényre vonatkozó követelmények:

  • A kültéri egység mellett minden oldalon legalább 300 mm szabad helyet kell hagyni
  • Akadálymentes hozzáférés a belső alkatrészekhez – beleértve a használati melegvíz-tartályt és a vezérlőket is
  • A hűtőközeg- és vízvezetékek szabad elvezetése

Ez a szabad terület lehetővé teszi a szerelők számára, hogy akadálymentesen hozzáférjenek a panelekhez, ellenőrizzék a hűtőközeg szintjét, megtisztítsák a lamellákat és eltávolítsák a szennyeződéseket. Hasonlóképp a belső alkatrészekhez is akadálymentes hozzáférés szükséges az olyan alapvető karbantartási munkákhoz, mint az öblítés, a leürítés és az elektromos munkák.

A megfelelő hozzáférés biztosításával a tulajdonosok vagy a szakemberek számára lehetővé válik, hogy a rendszer teljesítményét figyelemmel kísérjék, ellenőrizzék a szivárgásokat, valamint a rutinellenőrzések során meggyőződjenek a rendszer rendeltetésszerű működéséről. A kezdetekkor jól megtervezett hely hozzájárul a karbantartási költségek csökkentéséhez, a működésbeli problémák elkerüléséhez, valamint biztosítja, hogy a rendszer az élettartama alatt hatékonyan működjön.

Zaj és légáramlás kezelése

A modern levegő-víz hőszivattyúkat úgy terveztük meg, hogy csendesen működjenek, de az elhelyezés mind a zajszint szabályozás, mind a rendszer hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszik. A Daikin legújabb berendezései fejlett zajcsökkentő technológiával rendelkeznek, de a gondos elhelyezés emellett is fontos.

Az optimális elhelyezésre vonatkozó alapelvek:

  • Kerülendő közvetlenül a hálószobai ablakok alatt való elhelyezés
  • Tarts távolságot a szomszédokkal közös falaktól
  • Gondoskodj arról, hogy minden oldalról szabadon, akadálytalanul áramolhasson a levegő
  • Ne helyezd el zárt sarkokba vagy szűk helyekre

A berendezésnek szabad légáramlásra van szüksége a hőátadás hatékonyságának és a rendszer élettartamának maximalizálása érdekében. A korlátozott légáramlás miatt a berendezésnek nagyobb terhelés mellett kell működnie, ami csökkentheti a szezonális teljesítménytényezőt (SCOP) és megemelheti az üzemeltetési költségeket.

A hőszivattyú a levegőt hátulról és oldalról szívja be, majd elölre bocsátja ki, ezért a szabad hely mögötte különösen fontos az optimális működés szempontjából. A nagy bokroktól, kerítésektől, valamint egyéb, a légáramlást akadályozó tárgyaktól való távolság biztosítja az állandó teljesítményt változó időjárási körülmények esetén is.

Helytakarékos megoldások és felszerelési tippek

A korlátozott méretű külső térrel rendelkező otthonokba is beépíthető levegő alapú hőszivattyú megfelelő tervezés mellett. Kisebb sorházak vagy kisebb kerttel rendelkező ingatlanok esetében a szerelők kompakt vagy rugalmas megoldásokat javasolhatnak, például keskeny használatimelegvíz-tartályokat, amelyek úgy látják el funkciójukat, hogy kevesebb helyet foglalnak el a belső térben.

Helytakarékos megoldások:

  • Oldalfali készülékek szűkös hely esetén
  • Kisebb helyigényű kompakt hőszivattyú modellek
  • Keskeny használatimelegvíz-tartályok
  • A háztartási helyiségek vagy a meglévő tárlószekrények tudatos kihasználása

A meglévő tárolószekrények helye hatékonyan kihasználható a használatimelegvíz-tartály és a vezérlőegységek átgondolt elhelyezésével, gyakran akár egy körülbelül 80 × 80 cm-es szabványos tárolószekrényben is. A háztartási helyiségek ideális helyszínt jelentenek a beltéri készülékek elhelyezéséhez, mivel könnyen hozzáférhető, ugyanakkor diszkrét helyet kínálnak, távol a fő lakóterektől.

Az oldalsó átjárók, a szűk folyosók és a kis méretű kertek gyakran alkalmasak a kültéri egységek elhelyezésére. Amennyiben legalább 1 méteres távolságot tesznek lehetővé mindentől, gyakran még a szűk helyek is alkalmasak lehetnek.

Megfelelőség és helyi szabályozások

A hőszivattyúk telepítésének meg kell felelnie az építési előírásoknak és az engedélyezett felújításokra vonatkozó szabályoknak, amelyek ingatlantípustól és országtól függően eltérőek. Sok esetben a levegő alapú hőszivattyúk engedélyezett felújításoknak minősülnek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb lakóépületben történő telepítéshez hivatalos építési engedélyre nincs szükség, bár a zajszint és a telekhatárok közötti távolságok tekintetében bizonyos feltételeknek meg kell felelni.

Szabályozási szempontok:

  • A határoló falaktól és ablakoktól való minimális távolságok
  • A telekhatárokon mért maximális zajszintek
  • A műemléképületekre vagy természetvédelmi területekre vonatkozó további korlátozások
  • Építésügyi hatóság felé való bejelentési kötelezettség jelentős vízvezeték- és villanyszerelési munkák esetén

A szakemberek az első helyszíni felmérés során értékelik ezeket a körülményeket, biztosítva, hogy a tervezett szerelési munkák minden vonatkozó előírásnak megfeleljenek.

Ha már a tervezés korai szakaszában konzultálsz a szakemberekkel, az esetleges előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos problémák még azelőtt felismerhetők és megoldhatók, hogy a konkrét berendezést kiválasztanád vagy annak elhelyezését véglegesítenéd. A vonatkozó előírások már a tervezés kezdetén történő figyelembevétele segít megelőzni a költséges átalakításokat, a csúszásokat és az utólagos problémákat.

Energiahatékonyság és az elrendezés hatása

A hőszivattyú elhelyezése közvetlenül befolyásolja annak energiahatékonyságát és üzemeltetési költségeit. A megfelelő helykínálattal és légáramlással szerelt rendszerek optimális szezonális teljesítménytényező szintekkel (SCOP) működnek, míg a szűk helyre szerelt vagy rosszul elhelyezett rendszerek rosszabbul teljesíthetnek.

A szabad tér és a teljesítmény közötti összefüggés a légáramlás dinamikájából fakad. A korlátozott levegőbeáramlás miatt a kompresszornak intenzívebben kell dolgoznia, ami növeli az áramfogyasztást és csökkenti a felhasznált kilowattonkénti hőteljesítményt. Amikor a hideg levegő visszaverődik a közeli falakról és visszakerül a rendszerbe, a beáramló levegő átlagos hőmérséklete csökken, ami miatt a hőelvonás energiaigényesebbé válik.

Főbb hatékonysági tényezők:

  • A légáramláshoz megfelelő szabad hely
  • Hőveszteség csökkentését szolgáló átgondolt elhelyezés
  • Professzionális rendszertervezés a rendszer élettartamának maximalizálása érdekében
  • Csökkent karbantartási igény a könnyen hozzáférhető elrendezésnek köszönhetően

A belső alkatrészek elhelyezkedése is befolyásolja a hatékonyságot. A jól megtervezett rendszerek alacsonyabb fűtési költségeket eredményeznek, meghosszabbítják a rendszer élettartamát, és biztosítják az állandó teljesítményt.

Összegzés: a helyigény megfelelő megtervezése a hatékony működés alapja

A levegő-víz hőszivattyú megfelelő telepítése a helyigény gondos megtervezéstől függ, amelynek során a berendezés követelményeit a hosszú távú hozzáférhetőséggel és a hatékonysággal kell együtt kell mérlegelni. A háztulajdonosoknak legalább 1 méteres szabad teret kell hagyniuk a kültéri egység körül, valamint elegendő helyet kell biztosítaniuk a házon belül a használati melegvíz-tartály számára. A rendszer jövőbiztos kialakítása hosszú távon alacsonyabb költségeket, egyszerűbb karbantartást és általában a rendszer jobb rendszerteljesítményét biztosítja.

Főbb tanulságok

  • A kültéri egységeknél legalább 1 méteres szabad helyet kell hagyni a légáramlás és a hatékonyság érdekében
  • A beltéri víztartályokhoz általában kb. 80 cm x 80 cm alapterület és kb. 2 m magas terület szükséges
  • A monoblokk rendszerek csökkentik a beltéri helyigényt
  • A szakszerű helyszíni felmérés biztosítja a megfelelő méretezést és a jogszabályi előírások betartását
  • A jól megtervezett elrendezés javítja a hatékonyságot, az élettartamot és csökkenti az üzemeltetési költségeket