Skip to main content

Tudd meg, melyik hőszivattyú a megfelelő választás számodra, és hogy készítheted fel otthonod a hőszivattyú telepítésére

A hőszivattyú telepítése lényegében bármely ingatlanban lehetséges, viszont a hatékonyság, a teljesítmény és a költséghatékonyság nagy mértékben függ az ingatlan előkészítésétől, szigetelésétől, hőveszteségétől és a rendszer tervezésétől... Ebből az útmutatóból megismerheted, mitől lesz egy ingatlan alkalmas a hőszivattyú telepítésére, milyen fejlesztésekre van szükség, és hogyan döntheted el, otthonod készen áll-e vagy bizonyos előkészületeket kell-e tenned.

A hőszivattyúk egyszerű bemutatása

A hőszivattyú a kültéri környezet hőjét továbbítja otthonodba a fűtés és sok esetben a meleg víz biztosításához. A gázkazánokkal ellentétben nem üzemanyag elégetésével állítja elő a hőt. Ehelyett a meglévő hőt továbbítja, ezáltal ez egy kiemelkedően energiahatékony fűtési megoldás.

Ha még újdonság számodra ez a technológia, a Hogyan működik a hőszivattyú? című útmutatónk lépésről lépésre részletezi a folyamatot.

A két leggyakoribb típus:

  • A levegő alapú hőszivattyúk, amelyek a külső levegőből vonják ki a meleget, akár -15°C-ig, minden 1 kW felhasznált elektromos áram esetén 4 kW hőt állítanak elő.
  • A geotermikus rendszerek a hőt a talajba ásott csöveken keresztül veszik fel, ehhez sóoldatot keringetnek a föld alatti, zárt körben.

Mindkét típus hűtőközeget használ, amely felveszi az alacsony hőmérsékletű hőt, a rendszer tömöríti azt, ezzel megemeli a hőmérsékletét, majd a felmelegített levegőt az otthonodba juttatja. Bizonyos modelleknél ez a folyamat a hűtés érdekében megfordítható.

Mivel a hő előállítása helyett pusztán továbbítják azt, ezért a hőenergia nagy része a környezetből származik, ezzel csökken az elektromos hálózatra utaltság.

Mit jelent valójában a „hőszivattyúhoz megfelelő” kifejezés?

A hőszivattyú megfelelősége nem egy egyszerű, igen/nem kérdés, hanem egy spektrum, ahol meghatározható, mennyire fognak jól működni együtt ezek a rendszerelemek.

A három legfontosabb tényező:

  • Szigetelés (hőveszteség) – beltéren tartja a meleget
  • Radiátorok/padlófűtés – hogyan adja le a rendszer a hőt
  • A rendszer megtervezése – a megfelelő kialakítás

Egy ház általában akkor alkalmas a hőszivattyúhoz, ha:

  • A hőveszteség viszonylag alacsony a jó szigetelésnek, az energiahatékony ablakoknak és a minimális huzatnak köszönhetően
  • A hőleadók alacsonyabb hőmérsékleten is működnek (pl.: padlófűtés van, vagy megfelelően méretezett radiátorok vannak)
  • Elegendő hely van a berendezésnek, ideértve a kültéri egységet és szükség esetén a melegvíztartályt is
  • A rendszert megfelelően tervezték meg és méretezték az ingatlan fűtési igényét figyelembe véve
  • A ház folyamatosan fűthető a rövidebb, erőteljesebb fűtés helyett
  • A teljesítménybeli hiányosságok költséghatékonyan kijavíthatók olyan fejlesztésekkel, mint a szigetelés vagy a radiátorcsere

Egyre többen döntenek úgy, hogy korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású hőszivattyúra cserélik meglévő fűtési rendszerüket. Sokan azonban felteszik a kérdést: vajon az én otthonom is alkalmas hőszivattyú telepítésére? 

Az otthon adottságai, amelyek befolyásolják a hőszivattyú alkalmazhatóságát

1. Szigetelés és hőveszteség

Jó szigetelést szeretnél a hőszivattyúhoz? Míg a hőszivattyúk a közepesen szigetelt házakban is használhatók, a jobb szigetelés fokozza a hatékonyságot és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

A szigetelés segít megőrizni a hőt, amelyért fizetünk, azaz otthonod több ideig marad melegen anélkül, hogy a fűtőrendszernek intenzíven kellene dolgoznia. Ez kifejezetten fontos a hőszivattyúk esetén, amelyeket úgy terveztek, hogy alacsonyabb, állandó hőmérsékleten hatékonyan működjenek. Egy jól szigetelt házban a hőszivattyú könnyebben és olcsóbban tud kellemes meleget fenntartani.

Ha gyenge a szigetelés, a hő könnyebben elszökik a tetőn, a falakon és a padlón keresztül. Emiatt a hőszivattyú kénytelen gyakrabban bekapcsolni, csökken a hatékonysága és nő az áramszámla, ahogy az bármely más fűtőrendszernél is történni szokott.

A jó hír az, hogy a szigetelés az egyik legegyszerűbb módja a teljesítmény növelésének. A padlásfödém szigetelésével vagy fejlesztésével elkerülhető a hő elszökése a tetőn keresztül, a falak szigetelése csökkenti a külső falakon keresztüli hőveszteséget, míg a padló szigetelése jelentős különbséget jelenthet huzatos házak vagy szigetelés nélküli padlók esetén.

A hőszivattyú telepítéséhez nincs szükség tökéletes szigetelésre, viszont annak fejlesztésével otthonod kellemesebb lehet, rendszered pedig a lehető legjobb teljesítményen és költségtakarékosan fog üzemelni.

2. Hőveszteség kalkuláció

A hőveszteség kalkuláció megmutatja, milyen mértékben veszít hőt az épület. Ez fontosabb az ingatlan koránál, mivel közvetlenül megadja a szükséges fűtési kapacitást.

Egy jól szigetelt és karbantartott sorházi ingatlannak alacsonyabb lehet a hővesztesége, mint egy gyengén kivitelezett modern háznak. A szakszerű hőveszteségszámítás során minden helyiséget egyenként felmérnek, figyelembe veszik a falak szerkezetét, az ablakok tulajdonságait, a szellőzés mértékét és a hőhidakat.

Ezek a számítások elősegítik a hőszivattyú pontos méretezését. Az alulméretezett rendszerek nem képesek ellátni a fűtési igényt, míg a túlméretezett egységek drágábban és kevésbé hatékonyan működnek. A hőszivattyúk a régebbi épületekhez is alkalmasak, ha célzott feljesztésekkel kiküszöbölik a hőveszteséget.

3. Radiátorok, padlófűtés és kompatibilitás

A fűtőrendszerek kompatibilitása jelentős hatással van a hőszivattyú teljesítményére, habár a meglévő rendszerek is sok esetben adaptálhatók.

A padlófűtéssel ideális párosítás alakítható ki, mivel alacsonyabb vízhőmérsékleten is hatékonyan működik, így a hőszivattyú gazdaságosabban tud üzemelni.

Ugyanakkor számos otthonban sikeresen használják a radiátorokat hőszivattyúkkal. Bizonyos esetekben a magas hőmérsékletű gázkazánokhoz tervezett, régebbi radiátorokat le kell cserélni vagy nagyobb méretűt kell telepíteni ahhoz, hogy az alacsony előremenő hőmérsékleten is megfelelő komfortot tudjanak biztosítani.

Számos modern otthonban már olyan radiátorok vannak, amelyek módosítások nélkül is jól működnek a hőszivattyúkkal. A szakszerű hőveszteség-kalkulációval pontosan meghatározható, hogy mire van szükség az ingatlanodnál.

Otthonod előkészítése a hőszivattyúhoz

Bármely házba telepíthető hőszivattyú?

Műszaki szempontból igen, szinte minden házba telepíthető hőszivattyú, viszont a gyakorlati és pénzügyi feltételek nagymértékben eltérőek lehetnek.

A több lépéses megközelítéssel még a legnagyobb kihívást rejtő ingatlanok is alkalmassá tehetők a hőszivattyúk telepítésére. A hőszivattyú-rendszer telepítése előtt a háztulajdonosok először elvégezhetik a szigetelés fejlesztését, majd lecserélhetik a hőleadókat.

A telepítő szakember által végzett szakszerű felmérés alapvető fontosságú. Nagyon ritka az, hogy egy ingatlan fizikailag alkalmatlan legyen - a valódi kérdés az optimalizálás és a befektetés.

A legfontosabb szempontok a hőszivattyú telepítése előtt

A legtöbb ingatlanban telepíthető a hőszivattyú, viszont a telepítési követelmények a ház tulajdonságai alapján eltérnek. A telepítő szakemberek általában az alábbiakat mérik fel:

  • A kültéri egység számára rendelkezésre álló hely
  • Szükség esetén megfelelő hely a melegvíztartály számára
  • Meglévő radiátorok vagy padlófűtés
  • A jelenlegi szigetelés minősége
  • Elektromos hálózat teljesítménye és csatlakozások

A padlófűtéssel vagy nagyobb radiátorokkal rendelkező, modern otthonok természetesen alkalmasak, ugyanakkor a régebbiek is megfelelőek lehetnek, főként ha jól vannak megtervezve az áramlási hőmérséklet és a hőleadók méretét tekintve. A jó szigetelés, például a tetőtér és a homlokzati falak szigetelése, valamint a korszerű nyílászárók, javítja a hőszivattyú teljesítményét, növeli a hatékonyságot és csökkenti az üzemeltetési költségeket. Megfelelő rendszertervezéssel a hőszivattyúk a kevésbé jól szigetelt épületekben is hatékonyan működhetnek.

Az állami támogatások szintén segíthetnek ellensúlyozni a telepítési költségeket - ezek elérhetősége az adott országtól vagy területtől függ.

Ellenőrzőlista a hőszivattyú telepítése előtt

Ha ingatlanod már eleve alkalmas a hőszivattyú telepítésére, a kisebb fejlesztések tovább fokozhatják a hatékonyságot és a kényelmet.

Telepítés előtt használd ezt az ellenőrzőlistát:

  • A huzat megszüntetése
    Ellenőrizd az ablakok, ajtók, csövek bemenetei és a padlástérben lévő nyílások környékét, az esetleges réseket, ezzel megakadályozhatod a meleg elszökését
  • Ha szükséges, cseréld korszerűbb nyílászárókra az ablakokat
    A hőszigetelő üvegezés javítja a komfortérzetet és csökkenti a hőveszteséget
  • A szigetelés fejlesztése
    Ha lehetséges, végezd el vagy a padlástér és a falak szigetelését, hogy az ingatlan jobban megtartsa a hőt
  • A radiátorok és hőleadók ellenőrzése
    A legfontosabb helyiségekben szükség esetén érdemes nagyobb méretű radiátorokra váltani, vagy megfontolni a padlófűtés kialakítását (különösen bővítések, például új helyiségek hozzáépítése esetén)
  • Ellenőrizd és korszerűsítsd a fűtésvezérlést
    Érdemes zónaszabályozást és intelligens vezérlést kialakítani vagy optimalizálni, így csak azokat a helyiségeket fűtheted, amelyeket ténylegesen használsz
  • Az elektromos áramellátás vizsgálata
    Győződj meg arról, hogy az ingatlan képes biztosítani a hőszivattyú áramellátását. Egyes ingatlanoknál szükség lehet az elektromos hálózat fejlesztésére.
  • Fejlesztési szakaszok megtervezése
    Nem kell mindent egyszerre elvégezni - több szakaszra bonthatod a fejlesztéseket, így könnyebb kezelni a költségeket és a felfordulást

A jó hír, hogy a legtöbb ingatlanban kialakítható hőszivattyús fűtési rendszer. Ahhoz azonban, hogy a berendezés a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban működjön, érdemes először javítani az épület energiahatékonyságán.

Minél energiahatékonyabb az otthonod, annál hatékonyabban és gazdaságosabban működik a hőszivattyú. Ez azért van, mert a hőszivattyút úgy tervezték, hogy állandó hőmérsékletet tartson a helyiségekben - szemben a gázkazánok által biztosított, rövidebb ideig tartó, erőteljesebb fűtéssel.

Miért fontos a jó szigetelés?

A hőszivattyúk működési elve eltér a hagyományos gázkazánokétól. Nem rövid idő alatt állítanak elő magas hőmérsékletet, hanem folyamatosan, egyenletesen tartják fenn a kellemes beltéri klímát. Minél kevesebb hő távozik az épületből, annál kevesebb energiára van szükség a kívánt hőmérséklet fenntartásához. A jól szigetelt otthon növeli a hőszivattyú energiahatékonyságát, csökkenti az üzemeltetési költségeket és ez bizony meglátszik a villanyszámlán is.

Az újabb, modernebb otthonok általában energiahatékonyabbak, így kevesebb fűtési energia szükséges azok melegen tartásához. A régebbi otthonok huzatosabbak és kevésbé szigeteltek lehetnek, amelynek következtében a hő könnyebben elszökik a falakon, a mennyezeten és a padlón keresztül.

Ha a te otthonod is hasonló, ne aggódj, mivel van néhány egyszerű tippünk az energiatakarékossággal kapcsolatban, amelyek segítenek felkészíteni otthonod a hőszivattyúra.

Hogyan készítsd fel otthonodat?

Első lépésként érdemes felmérni az épület  hőszigetelését. A korszerűbb épületek általában jobb energetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, míg a régebbi házaknál gyakrabban fordul elő, hogy a hő a tetőn, a falakon, a padlón vagy a nyílászárókon keresztül elszökik.

Néhány egyszerű fejlesztéssel jelentősen javítható az energiahatékonyság:

  • ellenőriztesd a födém- és falszigetelést, szükség esetén pótold vagy korszerűsítsd;
  • szüntesd meg a huzatot az ajtóknál és ablakoknál;
  • végezd el az ablakok, ajtók és aljzatok körüli rések és repedések tömítését;
  • ha még egyrétegű üvegezésű nyílászárók vannak az otthonodban, fontold meg a korszerű, hőszigetelő ablakok beépítését.

 

Melyik hőszivattyú illik az otthonodhoz?

A megfelelő rendszer kiválasztásánál nemcsak az épület szigetelése, hanem a meglévő fűtési rendszer is fontos szempont. 

  • Régebbi, radiátoros fűtési rendszerekhez gyakran a magas hőmérsékletű hőszivattyú a legjobb megoldás. Ezek képesek a hagyományos radiátorok számára is megfelelő előremenő vízhőmérsékletet biztosítani, miközben jóval energiahatékonyabban működnek, mint a fosszilis tüzelésű kazánok.
  • Új építésű vagy korszerűen felújított otthonokban, ahol padlófűtés vagy alacsony hőmérsékletű radiátorok működnek, az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk nyújtják a legjobb hatásfokot. Ennek köszönhetően csökkenhet az energiafelhasználás, a fűtési költség és az épület szén-dioxid-kibocsátása is.
  • A gázfűtéssel és kombi gázkazánnal rendelkezők számára a hibrid hőszivattyú biztosíthatja a legjobb eredményt. A hibrid hőszivattyú olyan kettő az egyben rendszer, amely egy gázkazánból és egy hőszivattyúból áll, és olyan otthonok számára ideális, akik gázkazánjuk megtartása mellett energiahatékonyabb és környezetbarátabb megoldást keresnek.

Hely, elrendezés és gyakorlati szempontok

Az energiateljesítmény mellett az ingatlan fizikai elrendezése szintén hatással van a telepítési döntésekre.

A kültéri egység elhelyezését alaposan át kell gondolni. Az egységnek elegendő helyre van szüksége a légáramláshoz, illetve a karbantartáshoz, és úgy kell elhelyezni, hogy minimális zajt bocsásson ki. Kerüld el a hőszivattyúk telepítését közvetlenül mély gyökerekkel rendelkező növények mellé vagy gyenge légáramlást biztosító területekre.

A beltéri helyre vonatkozó követelményeknél számolni kell a hidraulikus beltéri egységgel és a használati melegvíztartállyal vagy a puffertartállyal. Az egyszerű, akadálymentes csővezeték-elvezetés gyorsabbá és könnyebbé teszi a telepítést.

A kültéri egységek elrejthetők arra alkalmas kerítéssel vagy növényekkel, ha azok nem akadályozzák a légáramlást.

Hozd ki a legtöbbet hőszivattyúdból!

Az otthon energiahatékonyságának javítása jelentősen növelheti a hőszivattyú teljesítményét, kényelmesebb lakókörnyezetet és alacsonyabb üzemeltetési költségeket is eredményezhet. A hőszigeteléshez és egyéb műszaki fejlesztésekhez hasonló beruházások mellett a mindennapi szokások szintén kulcsszerepet játszanak a fűtési energiaigény csökkentésében.

Használj okostermosztátot és a zónaszabályozást a hőszivattyú hatékonyabb működéséért, ez segít elkerülni az használaton kívüli helyiségek fűtését.

A hatékony melegvíz-használat (rövidebb zuhanyzás, az időzítők okos használata) csökkenti a háztartási melegvízigényt. Tarts állandó hőmérsékletet ahelyett, hogy hagynád kihűlni az ingatlant, majd újra felfűtenéd azt. A hőszivattyúk folyamatos üzemelés mellett működnek a leghatékonyabban, nem pedig a gázkazán ki- és bekapcsolási ciklusainak módszerével.

A kisebb változtatások, mint a sötétítők behúzása éjszakára, a fűtött és nem fűtött helyiségek közötti ajtók zárva tartása, valamint a radiátorok szabadon tartása mind hozzájárulnak a hőveszteség csökkenéséhez.

Milyen ingatlanok nem igazán alkalmasak a hőszivattyúk számára?

Bár a legtöbb otthon számára megfelelő megoldást jelenthet a hőszivattyú, bizonyos ingatlanok esetében egyedi kihívásokat kell figyelembe venni a tervezés során.

A valódi fejlesztési lehetőségek nélküli, gyengén szigetelt ingatlanok, például a szigorú műemlékvédelmi előírások alá tartozó műemlék jellegű épületek esetén problémás lehet a telepítés. Viszont ezek az esetek viszonylag ritkák, és sok esetben a fejlesztések, például a jobb szigetelés, alkalmassá tehetik az ingatlant a hőszivattyú használatára.

A hőszivattyúk lakásokba is telepíthetők, viszont problémás lehet, ha korlátozott hely áll rendelkezésre az egységek számára, és a légáramlás is gyenge. A műemléképületek védettek a különböző módosításokkal szemben, ezért szükség van műemlékvédelmi engedélyekre a geotermikus vagy levegő alapú hőszivattyúk telepítéséhez, mivel a beltéri és a kültéri egységek megváltoztatják az épületek karakterét.

A hőszivattyúkat tilos a talajszintre telepíteni, ha az ingatlan heves esőzések esetén árvízveszélynek van kitéve. Mindemellett a műemlék jellegű épületeknél általában vannak alternatív lehetőségek, mint a falak belső szigetelése. Ezek az esetek jellemzően kivételek, nem pedig általános szabályok.

Tervezés és engedélyek

A legtöbb levegő alapú hőszivattyú az engedélyezett fejlesztések közé tartozik az európai országok többségében, azaz bizonyos feltételek teljesülése esetén nincs szükség hivatalos tervezési engedélyekre. Viszont bizonyos szabályok érvényesek a zajszintre, a vizuális hatásokra és a telekhatártól való távolságra vonatkozóan.

A műemlék jellegű épületeknél mindig szükség van különleges engedélyekre. Geotermikus vagy levegő alapú hőszivattyú telepítésekor szükség lesz hozzájárulásra a műemléképületeknél, mivel a beltéri és a kültéri egységek megváltoztatják az épületek karakterét. A természetvédelmi területen lévő ingatlanoknál további korlátozások állhatnak fenn. Különböző építési engedélyekre lehet szükség a hőszivattyúk telepítéséhez.

Energiafogyasztás, számlák és teljesítménybeli elvárások

Az energiafogyasztás és a hatékonyság közötti különbség megértése segít reális elvárásokat kialakítani az üzemeltetési költségekkel kapcsolatban.

A hőszivattyúk a környezetükből állítják elő a legtöbb energiát: minden 1 kW elektromos áram felhasználásával 4 kW hőt állítanak elő.

Viszont az elektromos áram ára jellemzően meghaladja a gáz egységárát, habár ezek az árak az egyes piacoktól függően eltérnek. Összességében elmondható, hogy a hatékony hőszivattyú-rendszereket használó, jól szigetelt ingatlanokban az üzemeltetési költségek a gázfűtéshez hasonlóak vagy annál alacsonyabbak, különösen azért, mert a hőszivattyúkra különleges áramtarifák is elérhetők.

A teljesítmény évszakonként változik: a hőszivattyúk télen dolgoznak a legintenzívebben, amikor a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony. A hosszú távú értéket nyújtják még az alacsony karbantartási igény, a kb. 15 éves várható élettartam, és a fosszilis tüzelőanyagok árfolyam-ingadozása elleni védelem.

Következő lépések és támogatás

A legjobb mód annak meghatározására, hogy otthonod alkalmas-e a hőszivattyú telepítésére, egy szakértői értékelés elvégzése.

A részletes helyszíni felmérés során értékelik a hőveszteséget, a szigetelési szinteket, a meglévő hőleadókat és a telepítéshez alkalmas helyet, hogy meghatározzák a legmegfelelőbb típusú rendszert.

A Daikin telepítő szakemberek széles hálózatával működik együtt, akik felmérik otthonod és az ingatlan adott követelményeinek megfelelően, ideális megoldást javasolnak.

Összefoglalás

A legtöbb ingatlanban jól használhatók a hőszivattyúk, kiváltképp néhány célzott fejlesztés elvégzése után. Nem szükséges mindent egyszerre elvégezni, és nem kell „tökéletes” otthonnal rendelkezni, hogy belevágj. Egyszerű lépésekkel, mint a huzat megszüntetése, a szigetelés fejlesztése, vagy a radiátorok cseréje, jelentős különbséget érhetsz el a kényelem, a hatékonyság és az üzemeltetési költségek tekintetében.

Ha hőszivattyú telepítésén gondolkozol, tekints rá úgy, mint egy utazásra, és nem egy egyszeri fejlesztésre. Kezdd azzal, hogy megérted otthonod aktuális működését, praktikus fejlesztéseket végzel a legszükségesebb területeken, és szakértői segítséget kérsz az ingatlanhoz és életstílusodhoz leginkább megfelelő rendszer megtervezéséhez. Fedezd fel a Daikin hőszivattyú megoldásainak választékát és találd meg az otthonodhoz leginkább megfelelő rendszert!

Főbb tanulságok

  • A legtöbb ingatlan alkalmas a hőszivattyúhoz
    Nem az ingatlan típusa a döntő, hanem a szigetelés, a hőleadók és a rendszer jó megtervezése együttesen.
  • A hőszivattyúk a gázkazánoktól eltérően működnek
    Folyamatos, alacsony hőmérsékletű fűtést biztosítanak, így a hőt jól megtartó ingatlanokban kiemelkedő teljesítményt és kényelmet érhetsz el.
  • A szigetelés a legfontosabb a teljesítmény fokozása szempontjából
    A padlásfödém, a homlokzati falak és a padló szigetelése minden fűtőrendszernek segítséget jelent, viszont ez különösen igaz a hőszivattyúk esetén.
  • Később is javíthatók az ingatlan tulajdonságai
    A huzat megszüntetése, a radiátorok cseréje és a vezérlés beszerelése több lépésben is elvégezhető, így kisebb költséggel és felfordulással számolhatsz.
  • A szakszerű tervezés és méretezés kiemelten fontos
    A pontos hőveszteség kalkuláció és a szakértői telepítés garantálja a rendszer hatékony működését és az ingatlan igényeinek teljesülését

A Daikin szakképzett hőszivattyú specialistái és telepítő szakemberei segítenek kiválasztani, melyik hőszivattyú az ideális a Te otthonodba.

 

A fosszilis üzemanyagot használó fűtőrendszerekhez képest a hőszivattyú olyan energiatakarékossági előnyöket nyújt, amelyek okos választássá teszik azt a jövő otthonai számára. Fenntartható, energiahatékony és kényelmes megoldást biztosít otthonod fűtésére, így a hőszivattyú nemcsak a környezetnek jó, hanem kiváló befektetés is.

Készen áll otthonod a következő lépésre? Fedezd fel a Daikin hőszivattyúit és tudd meg, hogyan segíthetünk.