Skip to main content

Hőszivattyú telepítésén gondolkodsz? Ezért érdemes most cselekedned.

A hőszivattyú az egyik legelőremutatóbb fejlesztés az otthonod számára. Energiahatékony fűtést és hűtést biztosít, miközben segít csökkenteni az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. Emellett mérsékelhetik a fosszilis tüzelőanyagoktól és a növekvő gázáraktól való függőséget, és hozzájárulhatnak a kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb otthoni energiahasználathoz.
Az Európa-szerte elérhető támogatási lehetőségek és a folyamatosan fejlődő technológia révén a hőszivattyúra való átállás egyre több otthon számára elérhető megoldás. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan működnek a hőszivattyúk, milyen előnyöket kínálnak, és hogyan választhatod ki az otthonodhoz legmegfelelőbb rendszert.


A hőszivattyú az egyik legelőremutatóbb fejlesztés az otthonod számára. Energiahatékony fűtést és hűtést biztosít, miközben segít csökkenteni az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. Emellett mérsékelhetik a fosszilis tüzelőanyagoktól és a növekvő gázáraktól való függőséget, és hozzájárulhatnak a kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb otthoni energiahasználathoz.

Az Európa-szerte elérhető támogatási lehetőségek és a folyamatosan fejlődő technológia révén a hőszivattyúra való átállás egyre több otthon számára elérhető megoldás. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan működnek a hőszivattyúk, milyen előnyöket kínálnak, és hogyan választhatod ki az otthonodhoz legmegfelelőbb rendszert.

Minek köszönhető a hőszivattyúk térhódítása?

Az Európai Hőszivattyú Szövetség szerint 2024-ben körülbelül 2,31 millió hőszivattyút adtak el 19 főbb európai országban, ami a teljes telepített mennyiséget körülbelül 25,5 millió egységre növelte.

Tudtad, hogy egy hőszivattyú 10 év alatt átlagosan 2 602 eurót (kb. 950 000 forintot) spórolhat meg egy háztartásnak a gázkazánhoz képest? De az alacsonyabb számlák a hőszivattyúra való átállásnak csupán az egyik előnye. Az európai szintű dekarbonizációs célok miatt a hőszivattyúkra való átállás egyre fontosabbá válik, mivel a hőszivattyúk a globális felmelegedési potenciál (GWP) csökkentésének köszönhetően még alacsonyabb környezeti hatással bírnak. A legfrissebb statisztikák szerint ez egy egyre növekvő trend.

Ugyanakkor ezek az új adatok a kontinens különböző részein megfigyelhető alkalmazási arányok közötti jelentős eltérésekre is rávilágítanak, rámutatva egyes régiók nagyfokú fejlődésére, illetve más régiók kiaknázatlan potenciáljára.

  • Norvégia vezeti a rangsort 1000 háztartásonként 632 telepített hőszivattyúval
  • Őket Finnország követi az 1000 háztartásra jutó 524 telepített hőszivattyúval
  • Norvégiában 2024-ben rögzítették a legmagasabb értékesítési arányt: 48 egység 1000 háztartásonként

A skála másik végén:

  • Az Egyesült Királyságban 2024-ben mindössze 3,5 egységet értékesítettek 1000 háztartásra vetítve

  • A telepített mennyiség ott 19 készülék/1000 háztartás.

  • Az Egyesült Királyság azonban egyike volt annak a csupán három országnak, amely tavaly növekedést mutatott (Írország és Portugália mellett), elsősorban a következetes támogatásoknak köszönhetően

Ezek a számok egyszerre mutatnak rá a figyelemre méltó európai fejlődésre és a jelentős kiaknázatlan potenciálra.

Mi segíti Európában a hőszivattyúk előretörését?

Ezt a növekedést a szigorúbb politikai keretek (pl. az EU „Fit for 55” csomagja), a fogyasztók növekvő érdeklődése a dekarbonizáció iránt és a gyártási kapacitásba történő beruházások hajtják, de a további bővülés az egész Európára kiterjedő következetes támogatásoktól, a szabályozás stabilitásától és az ellátási lánc felkészültségétől függ.

Mivel Európában a gázárak a fűtési szezonban, 2024 novemberétől 2025 márciusáig 36%-kal emelkednek, és új fosszilis tüzelőanyagok használatát tiltó rendelkezések lépnek életbe, a hőszivattyúra való átállás nem csak okos, hanem sürgető döntés is.

Miért váltanak a lakástulajdonosok?

Áramszámlák lefaragása
A hőszivattyúk a környezetből származó ingyenes hőt használják fel, így minél többet használod őket, annál többet takarítasz meg. Mivel a termelt hő akár 75%-a megújuló energiaforrásból származik, jelentősen csökkentheted gáz- vagy olajfüggőségedet. Mivel a fűtés és a meleg víz biztosítása a háztartások energiafogyasztásának több mint 90%-át teszi ki, a megtakarítások gyorsan összeadódnak.

Jövőbiztos otthon
A gázárak ingadozóak. A fosszilis tüzelőanyagok korlátozása várható. A klímaváltozás miatti szabályozások pedig egyre szigorúbbak. A hőszivattyú nem csupán egy fejlesztés – egy olyan stratégiai lépés, amely évekre előre biztosítja otthonod energiahatékonyságát és növeli ingatlanod piaci értékét.

Egyetlen rendszer, teljes körű kényelem
Miért bajlódnál egy külön kazánnal, légkondicionálóval és egy vízmelegítővel, ha egyetlen rendszer mindent tud? A hőszivattyúk fűtést, hűtést és meleg vizet is biztosítanak egy kompakt, helytakarékos csomagban – szén-dioxid kibocsátása nélkül.

Előnyös a bolygónk számára
Szeretnéd pillanatok alatt csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátásodat? A hőszivattyú csökkenti a közvetlen CO₂-kibocsátást és összhangban áll az EU klímapolitikai célkitűzéseivel. Minden telepített egység közelebb visz minket a karbonsemleges társadalomhoz.

Biztonságos fűtési rendszer
Nincs égés, nincs szén-monoxid-veszély. A hőszivattyúk elektromos árammal működnek – tiszták, biztonságosak és könnyen karbantarthatók. 10–15 év vagy annál is hosszabb élettartammal rendelkeznek és megbízhatóan működnek.

Kifizetődő befektetés
Igen, nagyobb induló költségekkel jár, de a befektetés megtérülése gyors lehet, különösen, ha elavult rendszert cserélsz le. Ráadásul egy hőszivattyú jelentősen növelheti otthonod értékét.

Hogyan működik a hőszivattyú?

A hőszivattyúk nem termelik a hőt, hanem továbbítják azt. A külső levegőből vagy a talajból hőenergiát vonnak ki, és azt a lakótérbe továbbítják, így tökéletesen szabályozott környezetet teremtenek otthonodban: télen meleget, nyáron hűvöset, ezen felül egész évben biztosítják a meleg vizet.

A hőszivattyúk különböző típusai 

Nincs olyan megoldás, amely minden helyzetben megfelelő lenne. A megfelelő rendszer az ingatlanod és a fűtési rendszered kialakításától függ.

  • Levegő-levegő rendszerek avagy klímák: a külső levegőből nyerik ki a hőt, és azt diszkrét beltéri egységeken keresztül juttatják el a helyiségekbe.
  • Levegő-víz rendszerek: energiahatékony fűtést biztosítanak radiátorokhoz, padlófűtéshez vagy fan coil rendszerekhez.
  • Geotermikus rendszerek: állandó, megújuló hőt nyernek ki a talajból – ideálisak a hidegebb éghajlaton való magas teljesítményű hatékonysághoz.
  • Hibrid rendszerek: a hőszivattyút egy meglévő kazánnal kombinálva nagyobb rugalmasságot biztosítanak.

A lényeg

A hőszivattyú több, mint egy fűtési rendszer – hosszú távú energia-megoldás otthonod számára. 

Európa-szerte egyre gyorsabban terjednek a hőszivattyús rendszerek a szigorodó energiahatékonysági előírásoknak, a fenntarthatóbb fűtési megoldások iránti növekvő igénynek és a bővülő gyártási kapacitásoknak köszönhetően. Az energiaárak változása (a gázárak 36%-kal emelkedtek) és a fosszilis tüzelőanyagoktól való fokozatos függetlenedés egyre több háztartást ösztönöz arra, hogy korszerű, elektromos alapú fűtési megoldásokat keressen.

A különböző rendszertípusok – a levegő-víz hőszivattyúktól a hibrid megoldásokig – számos otthon számára kínálnak megfelelő alternatívát. A mai klímatudatos és árérzékeny környezetben a hőszivattyú telepítése nem csupán egy fenntartható döntés, hanem stratégiai és pénzügyileg is okos lépés az otthon komfortja és energiafelhasználása szempontjából.

Főbb tanulságok

  • Európa-szerte egyre gyorsul a hőszivattyúkra való átállás.
  • A növekedést az uniós politikai keretrendszerek, a fogyasztók dekarbonizációs törekvései és a gyártásba történt beruházások ösztönzik.
  • A gázárak emelkedése (+36%) egyre sürgetőbbé teszi az átállást.
  • A hőszivattyúk csökkentik mind az energiaszámlákat, mind a szén-dioxid-kibocsátást.
  • Négyféle rendszer áll rendelkezésre: levegő-levegő, levegő-víz, hibrid és geotermikus.