Skip to main content

Az alábbiakat kell figyelembe venned, mielőtt energiatakarékosabbá tennéd ingatlanodat egy levegő-víz, egy geotermikus vagy egy hibrid hőszivattyúval.

Tehát eldöntötted, hogy korszerűsíted a fűtési rendszeredet és befektetsz egy hőszivattyúba. Sok mindent kell mérlegelned, de a jó hír az, hogy ha a hőszivattyút beszerelték, a következő 15 évben nem lesz gondod vele. Az alábbiakat kell figyelembe venned, mielőtt energiatakarékosabbá tennéd ingatlanodat egy levegő-víz, egy geotermikus vagy egy hibrid hőszivattyúval.

Kompatibilitás a meglévő rendszerrel

A hőszivattyúk egyik legnagyobb előnye a kompatibilitásuk és a rugalmasság, azaz hogy a meglévő hőleadókhoz is könnyedén csatlakoztathatók. Amennyiben otthonodban radiátorok találhatóak, akár új, akár régebbi házról van szó, a hőszivattyúkat könnyedén, további építési munkálatok nélkül csatlakoztathatod.

A hőszivattyú és saját hőleadóinak kombinációjával még többet is ki tudsz hozni a rendszeredből. A hőszivattyús hőleadókkal hűteni is tudsz, nemcsak fűteni. A hőszivattyú használati meleg víz előállítására is alkalmas. Amennyiben rendelkezel már különálló használati melegvíz-tartállyal, és szeretnéd megtartani, akkor telepíthetsz egy falra szerelhető hőszivattyús beltéri egységet, amely a meglévő használati melegvíz-tartályodhoz csatlakozik.

Szigetelés és hőveszteség

A szigetelés és hőveszteség fontos szempontok a fűtési rendszered korszerűsítésekor. A megfelelő szigetelés növeli a hőszivattyú hatékonyságát és csökkenti a működési költségeket. A régebbi ingatlanok általában nem rendelkeznek jó szigeteléssel, ezért a hőszivattyú hatékonyságának maximalizálása érdekében célszerű előbb-utóbb gondoskodni otthonod megfelelő szigeteléséről. A telepítő szakember a helyszíni felméréskor ellát a megfelelő tanácsokkal, de felkereshetsz egy szigeteléssel foglalkozó szakembert is.

Telepítési költségek

A telepítési költség a választott hőszivattyú típusától függ: egy levegő-víz hőszivattyú telepítése általában olcsóbb, mint a geotermikus hőszivattyúé, mivel ez utóbbihoz további furatok kifúrása szükséges. A kültéri és a beltéri egység közötti távolság is befolyásolhatja a költségeket. Egy Daikin telepítő szakember tanácsokkal lát el ezzel kapcsolatban is.

Hőszivattyú teljesítménye és mérete

A megfelelő kapacitású hőszivattyú kiválasztása fontos, hogy minden igényt kielégítsen, ne egy kevésbé hatékony berendezést válasszunk, de mindemelett a túlméretezett rendszer sem jó, mert nem tud elég hatékony lenni.

Ez jelentős hatással lehet a villamos energia számládra is. Amennyiben alacsonyabb teljesítményű hőszivattyút választanál, a hőszivattyúnak jobban kell dolgoznia a fűtési, a hűtési vízhőmérséklet vagy a használati meleg víz előállításához.

A telepítő szakember a megfelelő teljesítményű hőszivattyút olyan tényezők alapján határozza meg, mint az ingatlan kora és mérete, a helyiség típusa, a hőleadók, a kültéri és beltéri hőmérséklet és a szigetelés

Karbantartás és szerviz

  • A hőszivattyúknál kevesebb karbantartásra és szervizelésre van szükség, mint a fosszilis üzemű rendszereknél.
  • A megfelelő szerviz és karbantartás biztosítja a hőszivattyú folyamatosan megbízható működését és hosszú élettartamát.
  • A karbantartást legalább évente egyszer célszerű elvégeztetni (a kibővített jótállás miatt is). Ez magában foglalja a szűrők tisztítását, a hűtőközeg ellenőrzését és a hőcserélő vizsgálatát.
  • A Daikin és partnerhálózata kibővített jótállást és szervizcsomagokat is kínál a Stand By Me platformon keresztül.

További érveket keresel, hogy meglévő fűtési rendszeredet hőszivattyúra cseréld, és energiahatékonysági felújítást valósíts meg?

Szeretnél további információhoz jutni a felújítésra ajánlott hőszivattyúkkal kapcsolatban vagy szívesen kapnál egyéb energiamegtakarítási tippeket? Vedd fel velünk a kapcsolatot és örömmel segítünk!