Hogyan válassz új fűtési rendszert?
Hasonlítsd össze a lehetőségeket, és tudd meg, mire kell figyelned a fűtési rendszered cseréje során
Az új fűtési rendszer kiválasztása az otthonodtól, a meglévő fűtési rendszertől, a költségkerettől és a fűtési igényektől függ. A lehetőségek között szerepelnek a levegő-víz, a geotermikus, a hibrid és a levegő-levegő hőszivattyúk, valamint a hagyományos fűtési rendszerek. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogyan működnek a főbb hőszivattyú-típusok, milyen esetekben alkalmazhatóak, és mit érdemes figyelembe venni a fűtési rendszered cseréje során.
Levegő-víz és geotermikus hőszivattyúk
A hőszivattyúk különböző típusokban és kivitelekben kaphatók, ideértve a levegő–víz és a geotermikus hőszivattyúkat is, amelyek különböző hőmérsékleti tartományokban működhetnek.
Akár 75%-ban is kihasználják a környezetből származó megújuló hőt – például a levegőből vagy a talajból –, és fűtőtestekhez csatlakozva biztosítják a fűtést, a hűtést és a használati meleg vizet. Különböző lehetőségek érhetőek el a különböző otthonokhoz és fűtési igényekhez. Például a magas hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk alkalmasak lehetnek a régebbi, radiátorokat használó ingatlanokhoz.
Hibrid hőszivattyúk
Hibrid hőszivattyúk kombinálják a meglévő gáz- és olajkazánokat a hőszivattyú technológiájával, automatikusan váltva a kettő opció között az olyan tényezők szerint, mint a kültéri hőmérséklet, fűtési igény és a rendszerbeállítások.
Kombinálhatod őket a hőleadók széles választékával a fűtés, a hűtés és a használati meleg víz biztosítása céljából. Kiváló megoldást jelentenek a kazáncseréhez, mivel lehetővé teszik a meglévő kazán megtartását, miközben kiegészítik a rendszert a hőszivattyú hatékonyságával.
Klímák, avagy levegő-levegő hőszivattyúk
A levegő-levegő hőszivattyúk, más néven légkondicionálók fűtést és hűtést is biztosítanak, egyes rendszerek pedig légtisztító funkcióval is rendelkeznek. Könnyen telepíthető és költséghatékony, bármely típusú ingtalanba alkalmas: régi és új építésű, különálló vagy sorház, vagy társasházi lakás.
Mono-split és multi-split rendszerek is elérhetőek. A rendszertől függően számos beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységhez. Néhány rendszer csatlakoztatható használati melegvíz-tartályhoz is.
Melyik fűtési rendszer megfelelő az otthonod számára?
Legyen szó a fosszilis tüzelőanyagoktól való megválásról, vagy épp csak az első lépéseket akarod megtenni a tőlük való függőséged csökkentése felé, számos tényezőt kell figyelembe venned. Mérlegeld a költségeket, a fenntarthatóságot, a tartósságot és a hatékonyságot. Az egyes hőszivattyú megoldások különböző otthonokhoz és fűtési igényekhez illeszkednek:
- Levegő-víz hőszivattyúk: Megfelelő megoldás radiátoros vagy padlófűtéses otthonok számára, amely fűtést, valamint – a rendszertől függően – használati meleg vizet és hűtést is biztosít.
- Geotermikus hőszivattyúk: A talajból nyert hő felhasználásával fűtést és használati meleg vizet lehet biztosítani, de ehhez megfelelő kültéri helyre van szükség a talajkollektor vagy a talajszondák elhelyezéséhez.
- Hibrid hőszivattyúk: Kombinálja a hőszivattyú technológiát egy meglévő gáz- vagy olajkazánnal, így megtarthatod a kazánodat, miközben beépítheted a hőszivattyú technológiát.
- Levegő-levegő hőszivattyúk: Fűtést és hűtést biztosít, és különböző típusú lakásokhoz is alkalmas, beleértve a lakásokat és a családi házakat is.
Az aktuális rendszered lecserélésére való legjobb megoldás megtalálása elsőre ijesztő lehet, ezért egyeztess egy szakemberrel a lehetőségekről.