Skip to main content

Energiahatékony légkondicionálás otthon

A több, mint 90 év tapasztalatunk a légkondicionálás területén lehetővé teszi, hogy a lehető legkényelmesebb, legenergiatakarékosabb és legmegbízhatóbb megoldásukat kínáljuk a piacon.

bg-image

A jövő energiahatékony technológiái

Hűtési megoldásainkat a piacon a legjobb energiahatékonysági osztályba sorolták. A megújuló energiára és a megtakarításokra összpontosító rendszereinkkel, az inverteres technológiával egy teljes körű megoldás előnyeit élvezheti, amely kiemelkedő komfortszintet biztosít anélkül, hogy megterhelné a villanyszámláját. Energiahatékony klímaszabályozó megoldások fejlesztése iránti elkötelezettségünk garantálja, hogy a Daikin egységei a törvényben rögzített előírásokat több évvel meghaladják.

Rugalmas kialakítási lehetőségek minden otthon számára

Osztott rendszer

Osztott/split rendszer

  • 1 kültéri egységhez 1 beltéri egység csatlakoztatható
  • 1 helyiség fűtéséhez vagy hűtéséhez
  • Könnyű telepítés
Többszörösen osztott rendszer

Multi split rendszer

  • 1 kültéri egységhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható
  • 5 különböző helyiség fűtéséhez vagy hűtéséhez
  • Helyiségenként szabályozható klíma

A védjegyünkké vált inverteres technológiával felszerelve

Az inverter egy energiatakarékos technológia, amely kiküszöböli a légkondicionálók energiapazarlását úgy, hogy hatékonyan szabályozza a motor sebességét. Ahelyett, hogy további energiát használnák el az indítással és leállítással, az inverter beállítja a motor sebességét, így az folyamatosan működik és még hatékonyabb lesz. Az inverteres technológiánk akár 30%-kal lecsökkenti a fogyasztását.

Szabadalmazott inverteres technológiával felszerelt légkondicionálás

Díjnyertes formatervezés és rugalmas kialakítási lehetőségek adott beltérhez igazodva

A számos különböző típusú beltéri egység és kialakítási lehetőség révén olyan klímarendszert hozunk létre, amely észrevétlenül illeszkedik bármely enteriőrbe.

bg-image

Bárhol és bármikor szabályozható

Töltse le a Daikin Online Controller alkalmazást, csatlakoztassa a Daikin egységet a Wi-Fi-hez és szabályozza bárhonnan a légkondicionálást. Ennyire egyszerű.

A legnépszerűbb légkondicionálók

  • Ururu Sarara

    • A fűtés, hűtés, párásítás, párátlanítás, szellőztetés és légtisztítás prémium megoldása.
    • Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (opcionális)
  • Stylish

    • Már 4 színben elérhető, díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre: a kompakt és funkcionális külső minden beltérbe illik
    • Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (alaptartozék)
  • Perfera

    • Fűtésre és hűtésre
    • Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (alaptartozék)
  • Daikin Emura

    • Díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre 2 színben: matt kristályfehér és elegáns ezüst bevonat
    • Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (alaptartozék)

A Daikin Bluevolution sorozata a komfort új szintjét teremti meg. Az R-32 környezetbarát hűtőközeg használatával, akár A+++ szintre javul az energiahatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is.

 

Töltse le lakossági termékkatalógusunkat!