Skip to main content

Daikin Ururu Sarara

A LEGJOBBAK LEGJOBBIKA

A légkondicionáló készülékek csúcsmodellje A+++ energiahatékonysággal, légtisztító funkcióval és páratartalom szabályozással.

A tökéletes klíma bázisa
A tökéletes klíma bázisa

Maga a tökéletesség 

5 légkezelési technológia egy rendszerben! Az elérhető legalacsonyabb káros környezeti hatás, tökéletes komfort

A hőmérséklettel nem mindig méri azt, hogy a szobában mi érezhető
A hőmérséklettel nem mindig méri azt, hogy a szobában mi érezhető

A hőmérséklettel és a hőérzet nem ugyanaz! 

Ururu párásítás
A levegő természeténél fogva tartalmaz nedvességet. A kültéri egységbe épített egyedülálló párásító elem kinyeri a környező levegőben lévő nedvességet és a beltéri egységhez továbbítja. Mivel a nedvességet nem a helyiség levegőjéből nyeri, gyors és hatékony párásítást végez akár a téli, szárazabb levegővel is.  

Sarara párátlanítás
Míg a téli napokon párásításra, a nyári időszakban a levegő párátlanítására van szükség. A páratartalom miatt melegebbnek érezhetünk egy helyiséget, mint amilyen valójában. Az Ururu Sarara okos párátlanító rendszere csökkenti a beltéri levegpő páratartalmát, miközben állandó szobahőmérsékletet tart fenn. Ez a funkció megakadályozza a túlhűtést, amely a hidegre érzékenyek számára emeli a szoba komfortszintjét.

Friss levegő, csukott ablakokkal is
Friss levegő, csukott ablakokkal is

Szellőztetés - friss levegő, zárt ablakok mellett is

Egy átlagos légkondicionálótől eltérően az Ururu Sarara friss, kezelt levegőt juttat a helyiségekbe. Ez e berendezés az első olyan lakossági levegő-levegő hőszivattyú, amely 32 m3/óra egyedülálló szellőztetési teljesítményének köszönhetően még egy 26m2-es helyiséget is kevesebb, mint 2 óra alatt lát el friss levegővel. 

Tiszta, allergiamentes levegő a Daikin Flash Streamer technológiával
Tiszta, allergiamentes levegő a Daikin Flash Streamer technológiával

Tiszta, allergiamentes levegő a Daikin Flash Streamer technológiával

A Daikin Flash Streamer technológia úgy tisztítja a levegőt, hogy kiszűri a port, a pollent és a szagokat, mielőtt kiengedi a levegőt a helyiségbe.

A legenergiatakarékosabb megoldás

Hiper-energiatakarékos megoldás

  • Elérhető Bluevolution technológiával (R-32 hűtőközeggel) a környezeti hatások további csökkentése érdekében
  • 80%-ban a levegőből nyert megújuló energiával működik, 20%-ban pedig árammal
  • Az inverteres technológia 30%-kal növeli energiamegtakarításait
  • A 3-területre kiterjedő intelligens szem és az Econo mód lecsökkenti a felesleges fogyasztást
  • Az automatikus szűrőtisztítás 25%-kal lecsökkenti az energiafogyasztást
bg-image

Bárhonnan és bármikor szabályozható

Töltse le a Daikin Online Controller alkalmazást, csatlakoztassa az Ururu Sararát a Wi-Fi-hez, így bárhonnan szabályozhatja a készüléket.  Ennyire egyszerű.

Kényelemre tervezve

A 3-zónás mozgásérzékelő szenzorokat használ arra, hogy érzékelje az embereket, és elterelje tőlük a levegőt, így optimális légáramot hoz létre. A rendszer automatikusan átkapcsol a energiahatékony módba, ha érzékeli, hogy a helyiség üres.

bg-image

Csúcsminőség az Ön otthonába!

Megbízható légszűrő a hatékonyság és komfort maximalizálásához
Megbízható légszűrő a hatékonyság és komfort maximalizálásához

Automatikusan tisztuló szűrő a hatékonyság és komfort maximalizálásához

Az Ururu Sarara automatikusan tisztuló légszűrői stabil légáramlást tartanak fenn, ezáltal 25%-kal csökkentik az  energiafogyasztást, jelentősen növelve a hatékonyságot. A szűrőket nem kell kézzel tisztítani! 

Csendes és problémamentes működésre tervezve
Csendes és problémamentes működésre tervezve

Csendes, diszkrét

A mindössze 19dBA hangerejével a működése az emberi fül számára szinte hangtalan.

2013 Reddot dizájn díj
2013 Reddot dizájn díj

2013 reddot design díj

Az összecsukható, japán „Ogi” ventilátor ihlette Ururu Sarara megnyerte a 2013 Reddot design díjat a légkondicionálás kategóriában. Időtálló külső, díjnyertes dizájn!

Kapcsolódó termékek