Skip to main content

Bluevolution a Daikin-tól

Fedezze fel az új R-32 hűtőközeggel működő terméksorozatunkat és csökkentse jelentősen környezeti hatásait.

Csökkentett környezeti hatás

A Daikin a világon elsőként vezette be az R-32 hűtőközeggel működő hőszivattyúkat és légkondicionálókat. Az alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal GWP rendelkező R-32 hűtőközeg teljesítménye megegyezik a hagyományos hűtőközegekével, de magasabb energiahatékonyságot és alacsonyabb CO2-kibocsátást biztosít. Ennek oka, hogy az R-32 az R-410A-hoz viszonyítva kevesebb hűtőközeget használ egy berendezés működtetéséhez. Az egyszerűen visszanyerhető és felhasználható R-32 a tökéletes megoldás az új Európai F-gáz szabályozás célkitűzéseinek teljesítéséhez.

Innovatív klímaszabályozási megoldás a fűtési és hűtési igények teljesítéséhez

Energiahatékonyság

Az R-32 hűtőközeggel akár A+++ szezonális hatékonyságot is elérhet fűtési és hűtési üzemmódban egyaránt.

bg-image
bg-image

Maximális komfort

Maximális komfort a huzatmentes, intelligens légáramlásnak és a csendes, szinte hallhatatlan működésnek köszönhetően.

bg-image
bg-image

Okos szabályozás

Vegye kézbe az irányítást, szabályozza klímáját bárhonnan a Daikin Online Controller alkalmazással akár mobilról vagy tabletről is. 

Az elérhető legmagasabb energiahatékonyság

  • A legmagasabb energiahatékonyság alacsony környezeti hatással
  • 80%-ban a levegőből nyert megújuló energiával működik, 20%-ban pedig árammal
  • Az inverteres technológia 30%-kal megnöveli energiamegtakarításait
  • Az intelligens érzékelők és az energiahatékony beállítások lecsökkentik a túlzott fogyasztást

A legnépszerűbb Bluevolution megoldásaink

  • Ururu Sarara

    • Ideális lakossági alkalmazásra
    • Fűtést, hűtést, párásítást, párátlanítást, szellőztetést és légtisztítást biztosít
    • Oldalfali egység
    • A+++ energiahatékonysági címke
    • Prémium megoldás a klímaszabályozáshoz
  • Daikin Emura

    • Ideális lakossági alkalmazásra
    • Fűtést, hűtést és légtisztítást biztosít
    • Oldalfali egység
    • A+++ energiahatékonysági címke
    • Nemzetközileg elismert dizájn
  • Perfera

    • Ideális lakossági alkalmazásra
    • Fűtést, hűtést és légtisztítást biztosít
    • Oldalfali
    • A+++ energiahatékonysági címke - Európában tervezve Európában
  • Daikin Sky Air A-sorozat

    • Ideális kiskereskedelmi alkalmazásokra
    • A legalacsonyabb környezeti hatást kínálja
    • A++ energiahatékonyság
  • Stylish

    • Már 4 színben elérhető, díjnyertes dizájn: a kompakt és funkcionális dizájn minden beltérbe illik
    • Okostelefonjával vagy az infravörös távirányítóval kezelheti a Stylish egységet
    • A házon belüli technológiák felhasználása biztosítja a lehető legjobb teljesítményt és a megbízható működést.
  • Fűtésre optimálizált splitek

    • Hidegebb évszakokra tervezett magas fűtési kapacitás
    • Akár A+++ szintű energiahatékonysági besorolások
    • Megbízhatóan és könnyen szabályozható
    • Új kandalló-elv
    • Gyors és egyszerű telepíthetőség
  • Sensira

    • Akár A++ energiahatékonyság
    • Forradalmi R-32 hűtőközeg
    • Energiatakarékos, megbízható, még csendesebb működés
    • A Daikin Online Controller alkalmazással szabályozható
  • EWAT-B folyadékhűtők

    • Az első léghűtéses folyadékhűtő környezetbarát R-32 hűtőközeggel
    • Leghatékonyabb a kategóriájában
    • Széles teljesítménytartomány
    • Széles kiegészítési lehetőség

Ideális rendszer felújításokhoz

A Bluevolution sorozat egy költséghatékony megoldás új épületekhez, és ideális a régebbi, kevésbé hatékony rendszerek cseréjéhez, mivel felhasználja a meglévő csővezetékeket és egyszerűen, falbontás nélkül telepíthető.

Bluevolution bármilyen épülettípushoz

Akár lakástulajdonos, kereskedő vagy szállodai igazgató, a Daikin Bluevolution sorozat minden fűtési vagy hűtési igényt kielégít. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.