Skip to main content

Fűtés, hűtés és meleg víz új építésű lakóházakhoz

Egy új otthon építése izgalmas, azonban néha nyomasztó feladat lehet. Engedje meg, hogy segítsünk néhány ötlettel új otthona megfelelő klímamegoldásának a kiválasztásában!

Ellenőrzőlista új lakóház építéséhez

A légkondicionálási vagy hőszivattyú megoldás kiválasztásakor új otthona számára, sok mindent át kell gondolnia. Sok kérdés fel kell tennie, mielőtt leül egy építésszel vagy építési tanácsadóval beszélni. A fontos kérdéseket 3 fő területre rendeztük: igények, épület és jövő.

Igények

  • Fűtést, hűtést, meleg vizet vagy egy teljes megoldást szeretne?
  • Milyen típusú megújuló energiaforrásra tud támaszkodni?
  • Vannak még energiahatékonyabb megoldásokra buzdító kormányrendeletek vagy ösztönzések?

Épület

  • Milyen tradicionális energiaforrások fognak kapcsolódni a házhoz?
  • Hány szobát szeretne fűteni és hűteni?
  • Beltéri vagy kültéri telepítést részesítene előnyben?
  • Falra szerelhető hőleadókat, hősugárzókat vagy láthatatlan egységeket részesítene előnyben?

Jövő

  • Tervezi a család bővítését? Lesznek jelentős változások a fűtés, hűtés vagy a meleg víz fogyasztásában?
  • Mennyire fontos Önnek a széndioxid-kibocsátás? Szeretne belefoglalni megújuló energiaforrásokat, például napenergiát?
  • Hajlandó lenne most kicsit többet fizetni, hogy később sokat spóroljon az villanyszámlákon?

Csökkentse le az otthonának a környezetre gyakorolt hatását

A megújuló energiaforrások, például a levegő, a napenergia akár 5-ször hatékonyabbak mint a hagyományos energiaforrások, mint a gáz, az olaj vagy elektromos áram. Akár teljes mértékben fenntartható, hibrid vagy hagyományos rendszert szeretne, számos megoldással rendelkezünk, amelyek segítségével lecsökkentheti az energiaköltségeket, és így védheti a környezetet.

bg-image

A megfelelő energiaforrás kiválasztása otthona számára

Minden otthon más, így más igényekkel rendelkezik. A Daikin fűtés, hűtés és meleg víz megoldások széles választékát kínáljuk új lakóházak számára. Gondolja végig az összes lehetőséget, mielőtt eldöntené, hogy melyik az Ön számára legelőnyösebb megoldás.

  • Alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú

    • Fűtés, meleg víz és hűtés
    • 75 %-ban levegő és 25 %-ban elektromos áram
    • Opcionális szolár-rendszer
    • Ideális új épületekhez és környezettudatos épületek kialakításához
  • Levegő-levegő hőszivattyúk

    • Fűtésre és hűtésre
    • 80%-ban levegő és 20%-ban elektromos áram
    • Ideális új épületekhez, környezettudatos épületek kialakításához és régi elektromos fűtési rendszerek cseréjéhez
  • Geotermikus hőszivattyú

    • Fűtés és meleg víz
    • 80%-ban geotermikus hő és 20%-ban elektromos áram
    • Ideális új építésű lakásokhoz és felújításokhoz ahol nagyobb tér áll rendelkezésre
  • Meleg vizes fűtés napkollektor támogatással

    • Meleg víz ellátás
    • Elsősorban levegő- és napenergia
    • Elektromos kiegészítő fűtés szükség szerint
    • Ideális az elektromos vízmelegítő tartály cseréjéhez