Skip to main content

Fenntartható fűtés a Daikin hőszivattyúkkal

A hőszivattyúink különböző energiaforrásokról és hibrid kombinációkról működnek, amelyek akár négyszer hatékonyabbak, mint a hagyományos fűtési megoldások.

Daikin hőszivattyú
Daikin hőszivattyú

Megújuló energia

Az akár 75%-ban megújuló energiát használó Daikin hőszivattyúk jelentősen megnövelik az energiamegtakarításait és lecsökkentik a széndioxid-kibocsátást.
Használja a különböző megújuló energiaforrásokat a helyiségek fűtésére: levegő, víz, talaj, napfény, hibrid rendszerek.

Daikin geotermikus hőszivattyú
Daikin geotermikus hőszivattyú

Európában fejlesztve

A Daikin European Development Centre központunkban fűtési megoldásokat kutatunk és fejlesztünk ki Európában Európa számára.

Kifejezetten az Európában tapasztalható éghajlatokhoz illeszkedő tervezéssel biztos lehet benne, hogy a Daikin fűtési megoldás akár -25°C hőmérsékleten is működni fog.

Daikin hőszivattyú lakossági alkalmazásra
Daikin hőszivattyú lakossági alkalmazásra

Minden felhasználáshoz

A Daikin hőszivattyúk energiahatékony megoldást jelentenek, amely ideális bármely típusú otthon és vállalkozás számára:

  • Lakossági, kereskedelmi és ipari épületek
  • Alacsony energiafogyasztású otthonok és épületek
  • Új épületek vagy nagy méretű felújítások
  • Kis felújítások a meglévő radiátorok és csővezetékek módosítása nélkül
  • Bivalens megoldások, amelyek kombinálják az aktuális fűtési rendszer a Daikin rendszerrel

Hogyan működik egy hőszivattyú

Egy hőszivattyú szabályozza a hőmérsékletet hőátvitellel. A hőszivattyúnak három alapvető alkotórésze van: a kültéri egység (elpárologtató), a beltéri egység(ek) (kondenzátor) és a hűtőközeg. A hűtőközeg átviszi a hőt, ahogyan az a kültéri és a beltéri egységek között kering.

Hogyan működik egy hőszivattyú
  • A párologtató energiát von ki a megújuló forrásból (levegő, víz, geotermikus és nap) úgy, hogy a folyadékot arra kényszeríti, hogy gázzá alakuljon.
  • A kompresszor nyomás alá helyezi a gázt és ezáltal növeli a hőmérsékletet.
  • A kondenzátor átviszi a hőt a gázból a fűtőrendszerbe, és a gáz ismét visszatér folyékony állapotba.
  • Az expanziós szelep csökkenti a hűtőközeg nyomását, ami elindítja a párologtatást, és ezáltal a következő ciklust.

Egyszerűen visszafordítjuk ezt a ciklust az otthona hűtésére.

Megújuló energiaforrások

  • Geotermikus hőforrás

    • Fűtés és meleg víz
    • 80%-ban geotermikus hő és 20%-ban elektromos áram
    • Ideális új épületekhez és nagy méretű felújításokhoz
  • Levegő-levegő

    • Fűtés és hűtés
    • 80%-ban levegő és 20%-ban elektromos áram
    • Ideális új épületekhez, környezettudatos épületek kialakításához és régi elektromos fűtési rendszerek cseréjéhez
  • Levegő-víz alacsony hőmérséklet

    • Fűtéshez, meleg víz előállításához és opcionális hűtéshez
    • 75%-ban levegő és 25%-ban elektromos áram
    • Opcionális szolár-rendszer
    • Ideális új épületekhez és környezettudatos épületek kialakításához
  • Levegő-víz magas hőmérséklet

    • Fűtéshez, meleg víz előállításához és hűtéshez
    • 65%-ban levegő és 35%-ban elektromos áram
    • Opcionális szolár-rendszer
    • A meglévú csőrendszerhez és magas hőmérsékletű hősugárzókhoz csatlakozik
    • Ideális felújításokhoz és régi kazánok cseréjéhez
  • Hibrid

    • Fűtéshez, meleg víz előállításához és hűtéshez
    • A környezeti feltételektől és energiaáraktól függően levegő, elektromos áram és gáz optimális kombinációjával működik
    • Ideális felújításokhoz és régi gázkazánok cseréjéhez

Fűtés minden fajtájú épülethez

Akár lakástulajdonos, boltvezető vagy szállodavezető, a Daikin hőszivattyúkkal soha nem kell feláldoznia a magas komfortszintet az energiahatékonyság miatt. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.