Skip to main content

Ha korlátozott a kültéri hely, vagy a ház elrendezése kompakt, megfelelő tervezéssel a hőszivattyú sorházban is kiváló megoldás lehet.

A hőszivattyúk mindenféle otthonban megfelelőek, ideértve a sorházakat is, feltéve, hogy tervezéskor figyelembe veszik a kültéren rendelkezésre álló helyet, a telekhatár távolságát és a szigetelés minőségét. Ez az útmutató gyakorlati szempontokat tartalmaz a helyre vonatkozó követelményektől és a szabályozásoktól a hosszú távú működésig és a teljesítményig.

A sorházak adottságainak ismerete

A sorházi ingatlanok egyedi telepítési kihívásokat jelentenek, amikor a hőszivattyú telepítéséről van szó. A közös falak miatt különös figyelmet kell fordítani a zajterhelésre és arra, hogy a berendezés minél kevésbé zavarja a szomszédokat. A kültéren rendelkezésre álló hely gyakran egy kis hátsó kertre, keskeny oldalsó járdára vagy apró udvarra korlátozódik.

A geotermikus hőszivattyúk ritkán praktikusak a sorházaknál, mivel jelentős kültéri helyre van szükség talajkollektorok vagy talajszondák kialakításához. Ezzel szemben a levegő alapú hőszivattyúk kevesebb helyet igényelnek, akár a külső falra vagy lapos tetőre is felszerelhetők, ezért érdemesebb ezeket választani sorházak esetén.

Hogy működik a levegő-víz hőszivattyú?

A levegő alapú hőszivattyú a külső hőenergiát vonja el a kültéri levegőből és a beltérbe továbbítja azt, ezzel biztosítva a fűtést és a meleg vizet. A folyékony hűtőközeg felveszi a külső környezet hőjét, majd elpárologtat. Ezután a kompresszor összesűríti, aminek hatására a hőmérséklete jelentősen megemelkedik, végül pedig a hőt átadja a központi fűtési rendszernek.

A hőszivattyúk jellemzően három vagy négy egységnyi hőt állítanak elő minden egységnyi felhasznált elektromos áram segítségével, így a kompakt városi környezetben is hatékonyan működnek.

Miért a levegő-víz hőszivattyú a legmegfelelőbb választás a sorházakhoz?

A sorházi ingatlanok esetén a levegő-víz hőszivattyúk egyedi előnyöket kínálnak. A telepítés minimális felfordulással jár, általában 2-6 nap alatt elkészülnek a projekttel. Mivel nincs szükség talajszondára, ezért a kert érintetlen marad, és nem csökken az amúgy is korlátozott kültéri terület mérete.

Helyes méretezés esetén az üzemeltetési költségek jelentősen alacsonyabbak lehetnek az olajjal, LPG-vel, elektromos készülékkel vagy régi gázkazánnal történő fűtéshez képest. Ha nincs megfelelő hely a kültéri egység talajszinten való elhelyezéséhez, lehetőség van azt a falra felszerelni - ezt a rugalmasságot a geotermikus rendszerek nem tudják biztosítani. Ezért a levegő alapú hőszivattyúk a legpraktikusabb, alacsony széndioxid-kibocsátású fűtési megoldást jelentik városi, sorházi ingatlanokhoz.

A szigetelés és az épület hőtechnikai adottságai

A „hőtechnikai adottságok” az épület fizikai szerkezetére, tulajdonságaira utalnak. Ha elmarad az épület hőtechnikai fejlesztése, akkor:

  • A hőszivattyúnak intenzívebben kell dolgoznia
  • Megemelkedik az áramköltség
  • Csökken a komfortérzet (a helyiségek hűvösebbnek érződnek)

A hőszivattyúk jól szigetelt házakban működnek a leghatékonyabban, mivel a gázkazánoknál alacsonyabb vízhőmérsékleten működnek.

A telepítő szakember felméri otthonod és meghatározza a szükséges fejlesztéseket. Ilyen például a radiátorok méretének növelése, ha nem lehetséges javítani a szigetelést. A tetőtér szigetelése, a huzat csökkentése, és a korszerű ablakok mind fokozzák a teljesítményt. A hőszivattyúk megfelelő hőszigetelésű otthonokban is hatékonyan működnek, azonban minél jobb az épület szigetelése, annál alacsonyabbak lesznek az üzemeltetési költségek.

Tervezési és szabályozási szempontok a hőszivattyú telepítésekor

Levegő alapú hőszivattyú telepítése sorházi ingatlanba akár teljes építési engedély nélkül is lehetséges, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezen szabályok megértésével megelőzhetők a csúszások, a szomszédokkal való viták és a váratlan költségek. Az alábbiakban tisztázzuk a sorházaknál gyakran felmerülő kérdéseket és azt, hogy mikor van szükség további engedélyre.

Engedélyezett fejlesztés: amikor nincs szükség építési engedélyre

Az engedélyezett fejlesztések lehetővé teszik a háztulajdonosok számára a hőszivattyúk telepítését hivatalos építési engedély nélkül, bizonyos feltételek teljesülése esetén. A sorházi ingatlanok esetén a legfontosabb feltétel az, hogy a kültéri egység legalább egy méter távolságra legyen elhelyezve a telekhatártól. A helyi építési hatóságok különbözőképpen értelmezhetik ezeket a szabályokat, ezért alapvető fontosságú ellenőrizni a helyi szabályozást.

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban vagy műemléképületek esetén lehetséges, hogy ezek a szabályok nem érvényesek. Annak ismerete, hogy telepítésed megfelel-e a szabályozásoknak, jelentős hatással van az ütemtervre és a költségekre is. A legtöbb sorház az engedélyezett fejlesztések alá tartozik, ha a telekhatárra vonatkozó távolságot sikerül betartani.

Az egy méteres szabály

A telekhatártól számított egy méteres távolságtartás jelentős kihívást jelent számos sorház tulajdonosa számára. A keskeny kerttel, vékony oldalsó járdával vagy kis udvarral rendelkező sorházaknál néha ezt lehetetlen teljesíteni. Az oldalsó járdák gyakran egy méternél keskenyebbek, amelyeket így a jelenlegi szabályozások kizárnak.

Itt válik különösen fontossá a rendszer megtervezése. A Daikin megoldásai rugalmas lehetőségeket kínálnak a szűk, városi területekre, ilyen pl. az oldalfalra vagy tetőre szerelt egységek, melyek a kültéri terület feláldozása nélkül képesek hatékonyan működni.

A viták elkerülése érdekében javasoljuk, hogy telepítés előtt ellenőriztesd a telekhatárt és beszéld meg a tervet a szomszédokkal.

Amikor teljes körű építési engedélyre van szükség

A teljes körű tervezési engedély akkor kötelező, amikor a telepítésnél nem teljesül az összes engedélyezett fejlesztési kritérium, ideértve az egy méteres szabályt is. A természetvédelmi területeken és műemléképületek esetén is általában szükség van a tervek engedélyeztetésére. A jóváhagyás időtartama rendszerint hat-nyolc héttel is növelheti a projekt időkeretét.

A benyújtott kérelmekhez részletes műszaki rajzokra, a szomszédokkal való egyeztetésre és a zajszint értékelésére van szükség. A telepítő szakember segíthet a kérelem benyújtásában és a helyes dokumentáció összeállításában.

A kültéri egység megfelelő helyének kiválasztása sorházak esetében

A hátsó kertben történő elhelyezés a legegyszerűbb megoldás, amennyiben a rendelkezésre álló hely és a telekhatártól előírt távolságok ezt lehetővé teszik. Ennek alternatívája az oldalfali telepítés, ha a földön nincs elegendő hely, viszont ebben az esetben szerkezetileg erős falakra van szükség.

Az optimális teljesítmény érdekében biztosítani kell a zavartalan légáramlást az egységek körül. Kerülni kell a készülékek olyan helyre történő elhelyezését, ahol a párhuzamos falak miatt visszhang keletkezhet. Alapvető fontosságú megbeszélni a szomszédokkal, ha az egység közös falra lesz telepítve. A hely megválasztásakor gondolj a karbantartási feladatokra is, mivel a szakembereknek elegendő helyre van szükségük az éves karbantartáshoz.

Zajkezelés sorházaknál

A modern levegő-víz hőszivattyúkat csendes működésre tervezték, amelynek zajszintje általában a mindennapi háttérzajokhoz hasonlítható. A hálószobák ablakaitól távolabbra történő, átgondolt elhelyezés minimálisra csökkenti a zavaró zajt. A távolságra vonatkozó követelmények egyik fő oka a hőszivattyúból érkező potenciális zaj, főként abban az esetben, ha több egység van egymáshoz nagyon közel.

Az akusztikus védőfal segíthet, viszont azt úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a légáramlást. A szomszédokkal való proaktív kommunikáció segíthet fenntartani a jó szomszédi viszonyt. A modern Daikin egységek csendesen üzemelnek, speciális funkcióik minimalizálják a zajokat, így ideálisak a sűrűn lakott, sorházas lakóközösségekben.

Belső rendszerkövetelmények és a ház fejlesztése

A csővezetékek elvezetése sorházaknál

A hűtőközeg csővezetékek kötik össze a kültéri egységet a beltéri hőcserélővel, amelyek elvezetését úgy kell megtervezni, hogy minél kevésbé legyenek láthatók. A csövek általában a külső falakon, magfúrással kialakított nyílásokon vannak átvezetve, amelyeket időjárásálló tömítésekkel zárnak le. A külső csővezetéket dekoratív kábelcsatornákkal lehet elrejteni.

A hűtőközeg-csövek körüli szigetelés megelőzi a kondenzvíz lecsapódást és növeli a hatékonyságot. A kültéri és a beltéri egységek között rövidebb távolság csökkenti a költségeket. A telepítés előtt a csővezetékek helyének megtervezésével a megelőzhetők a komplikációk. A telepítő szakember az első felmérés során meghatározza ezeket az útvonalakat.

A beltéri helyre vonatkozó követelmények és az elrendezés

A használati melegvíztartály általában elfér egy 80x80 cm-es alapterületű szekrényben. A hálószobákban vagy lépcsőfordulókban kialakított szekrények megfelelőek lehetnek a használati melegvíztartály számára, ha kellő méretűek. További elhelyezési lehetőség lehet egy tárolóhelyiség, hátsó bővítmény vagy a pince is.

A beltéri egység nagyjából egy nagyobb háztartási berendezés méretének felel meg. A régebbi házaknál ellenőrizni kell a padló teherbírását, mivel a feltöltött használati melegvíztartály akár 250 kg vagy annál nehezebb is lehet.

A beltéri egység és a használati melegvíztartály integrálható, és egy helyen is elférhet, ha korlátozott hely áll rendelkezésre.

Hőleadók és elosztórendszerek

A meglévő radiátorok jók lehetnek a hőszivattyúval való működtetés esetén, ha azok mérete megfelelő, viszont az alacsonyabb előremenő vízhőmérséklet miatt azok a gázkazánoknál alacsonyabb vízhőmérsékleten fognak működni. Lehetséges, hogy a meglévő radiátorokat nagyobb felületűre kell cserélni annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek a hőszivattyúhoz.

A padlófűtés jól passzol a hőszivattyúhoz. A rendszer kiegyensúlyozása egyenletes hőelosztást biztosít. A kompatibilitási problémákat gyakran nem a teljes csere, hanem a szakszerű tervezés oldja meg.

A telepítés lépései: miből áll általában a projekt?

  • Kezdeti felmérés: a hőveszteség, a meglévő fűtőrendszer és a hely adottságainak felmérése
  • A hőveszteség kiszámítása: a megfelelő méretű hőszivattyú meghatározása
  • A kültéri egység telepítése: az egység elhelyezése, az alap előkészítése vagy a fali konzol felszerelése
  • A csőhálózat telepítése: a szigetelt hűtőközeg-csövek elhelyezése a kültéri és a beltéri egységek között
  • A melegvíztartály telepítése: a meglévő csővezetékek elhelyezése és csatlakoztatása
  • Villanyszerelési munkák: a szükséges áramkörök telepítése a szabályozásoknak megfelelően
  • Üzembe helyezés: a rendszer nyomástesztje és a vezérlések konfigurálása
  • Időigény: általában a telepítés 2-6 napig tart
  • Alapvető karbantartás
    • Tartsd tisztán a levegőbemeneteket a levelekről és a piszoktól
    • A biztonság és a jótállás érdekében biztosítsd a rendszer éves ellenőrzését
    • Figyelj a szokatlan zajokra és csökkent fűtési teljesítményre
    • Az optimális teljesítmény érdekében télen takarítsd le a havat, nyáron távolítsd el a növényzetet a kültéri egységről

A tapasztalt telepítő szakemberek ismerik a sorházakban megfigyelhető egyedi kihívásokat, és kreatív megoldásokat javasolnak. Olyan telepítő szakember válassz, akinek van tapasztalata sorházakkal. Kérj referenciákat hasonló ingatlanokról és ellenőrizd a tanúsítványokat.

Állami támogatások

Európában sok helyen érhetőek el állami támogatást biztosító programok, amelyekkel csökkenthetőek a kezdeti költségek, habár ezek a programok országonként eltérnek.

A jogosultsághoz hivatalos telepítő szakemberekre, megfelelően méretezett rendszerekre és a szabályozásoknak való megfelelőségre van szükség. A jelentkezési folyamatot a telepítés előtt el kell indítani, mivel az utólag benyújtott igényeket sok esetben elutasítják. A jelenlegi támogatások a telepítési költségek jelentős részét fedezhetik.

Esettanulmányok: hőszivattyúk sorházakban

A valós telepítések igazolják, hogy lényegében minden konfiguráció esetén létezik megoldás.

Andrew Bowden 1884-ben épült, Viktória-korabeli ikerházában sikeresen működik a hőszivattyú annak ellenére, hogy a falak nincsenek szigetelve. 2024 januárjában, amikor a havazás után a külső hőmérséklet -6°C-ra csökkent, a ház kellemesen meleg maradt. Az olaj- vagy LPG-alapú fűtést lecserélő ingatlanok jelentős költségmegtakarításról számolnak be.

Gyakori hibák, és hogyan tudjuk őket elkerülni

A következő hibák elkerülésével megelőzheted a csúszást, a szomszédokkal való vitákat, és a rendszer gyenge teljesítményét.

  • A készülék a telekhatárhoz túl közel történő elhelyezése a vonatkozó előírások ellenőrzése nélkül
    Ez hatósági intézkedést vonhat maga után, és a szabályok megsértése esetén akár költséges áthelyezésre is szükség lehet.
  • A szigetelési igények alábecslése
    A gyenge szigetelés növeli a fűtési igényt, emiatt általában nagyobb teljesítményű hőszivattyúkra van szükség, amely azonban nem hatékonyan működik, és ezzel növekszik az üzemeltetési költség.
  • Az építési előírások figyelmen kívül hagyása
    A szabályok ellenőrzésének elmulasztása a szomszédok panaszaihoz vagy formális jogvitákhoz vezethet, különösen zaj- vagy zavaró látványhatás esetén.
  • Helytelen méretezésű rendszer választása
    A túl kicsi vagy túl nagyra méretezett rendszer negatív hatással lesz a teljesítményre, amely kellemetlenségekhez és csökkent hatékonysághoz vezet.
  • A nem megfelelő méretű radiátorok korszerűsítésének elmulasztása
    Lehetséges, hogy a meglévő radiátorok alacsonyabb vízhőmérséklet esetén nem képesek elegendő hőt leadni, így a helyiségek nem lesznek megfelelően felfűtve.
  • A szakértői hőveszteség-kalkuláció kihagyása
    Pontos számítások nélkül előfordulhat, hogy a rendszer helytelenül lesz kialakítva, amely hatással lesz annak teljesítményére és az energiafogyasztásra.
  • Jogosultsággal nem rendelkező telepítő szakemberek alkalmazása
    Lehetséges, hogy a jogosultsággal nem rendelkező telepítő szakemberek nem megfelelő vagy gyengén teljesítő rendszereket telepítenek, ezért mindig olyan szakembert válassz, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

Megfelelő otthonodba a levegő-víz hőszivattyú?

A hőszivattyúk mindenféle otthonba megfelelőek, ideértve a sorházakat is, ahogy azt a kutatások is bizonyítják. Az elegendő kültéri hellyel rendelkező és a telekhatárra vonatkozó követelményeket teljesítő ingatlanokban általában probléma nélkül megoldható a telepítés. Jobb teljesítmény érhető el a megfelelő szigeteléssel ellátott házaknál, vagy amikor a tulajdonosok hajlandóak befektetni a szükséges fejlesztésekbe.

A professzionális felmérés alapvető fontosságú - ekkor a hivatalos telepítő szakemberek kiértékelik a helyi adottságokat.

Összefoglalás

A levegő alapú hőszivattyúk praktikus és hatékony megoldást nyújthatnak a legtöbb sorházi ingatlannál, ha megfelelő tervezési és elrendezési szakértelemmel közelítik meg a helyzetet. Az építési előírások néhány tulajdonos számára kihívást jelentenek, viszont gondos elhelyezéssel és tervezéssel minden esetben létezik megfelelő megoldás.

Főbb tanulságok

  • A levegő-víz hőszivattyúk hatékonyan működnek sorházi ingatlanoknál, ha megfelelően tervezik meg és telepítik azokat.
  • Az építési szabályzat általában egy méteres távolság megtartását írja elő, azonban a falra felszerelt megoldások és az építési engedélyezési eljárások alternatív lehetőséget jelentenek a kihívást jelentő alaprajzok esetén.
  • A professzionális hőveszteség-kalkuláció és a rendszer helyes méretezése megalapozzák a hosszú távú sikeres működést, és a tapasztalt telepítő szakemberek kreatív megoldásokat javasolhatnak a korlátozott hellyel rendelkező ingatlanok esetén.
  • A szigetelés fejlesztése fokozhatja a teljesítményt és csökkentheti az üzemeltetési költségeket, habár a hőszivattyúk már az átlagosan szigetelt ingatlanokban is hatékonyan képesek üzemelni.
  • Az állami támogatások és programok jelentős mértékben csökkenthetik a kezdeti költségeket, így megfelelő méretezés esetén a hőszivattyúk pénzügyileg versenyképes alternatívái lehetnek a hagyományos fűtési rendszereknek.